MH3022

Umschlagmaschinen mit Radlaufwerk MH3022

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Motormodell
Cat C4.4
Cat C4.4
Maximales Einsatzgewicht
54000 lb
24500 kg
Maximale Reichweite
30.4 '
9280 mm

Übersicht

MEHR PRODUKTIVITÄT UND KOMFORT

Wir wissen, dass bei der Materialumschlag-Ausrüstung Ihr Erfolg von Produktivität und geringen Betriebskosten abhängt. Der Cat® MH3022 ist eine speziell konstruierte Umschlagmaschine, die einfach zu bedienende Technologien, eine neu gestaltete Fahrerkabine für höheren Komfort und mehr Optionen zur Abstimmung auf Ihre Arbeit bietet. In Verbindung mit einer Betriebskostensenkung um bis zu 10 % erhalten Sie ein sicheres, hochwertiges und zuverlässiges Produkt, das Ihnen die überragende Leistung auch für schwerste Materialumschlaganwendungen im Innenbereich bereitstellt.

Vorteile

Überragende Leistung

Verbesserte Taktzeiten ermöglichen mehr Arbeit in kürzerer Zeit. Eine breitere Maschinenspur verbessert die Stabilität.

Bis zu 10% Niedrigere Betriebskosten

Mit verlängerten Wartungsintervallen und weniger Anschlüssen und Schläuchen schaffen Sie im Vergleich zum Vorgängermodell mehr Arbeit bei geringeren Kosten.

Verbesserter Komfort

Arbeiten Sie mit Leichtigkeit in der Fahrerkabine mit Komfortoptionen Ihrer Wahl und besserem Überblick durch 360°-Maschinensicht.

Bis zu 22% Geringere CO2-Emissionen

Der MH3022 erzeugt 22 % weniger CO2 als das Vorgängermodell MH3022-06.

Produktspezifikationen für MH3022

Motormodell Cat C4.4 Cat C4.4
Nettoleistung – ISO 9249 145 HP 108 kW
Nettoleistung – ISO 9249 (DIN) 147 HP (metrisch) 147 HP (metrisch)
Motorleistung – max. – ISO 14396 148 HP 110 kW
Motorleistung – ISO 14396 (DIN) 150 HP (metrisch) 150 HP (metrisch)
Bohrung 4.1 " 105 mm
Hub 5 " 127 mm
Hubraum 268.5 in³ 4.4 l
Eignung für Biodiesel Bis B20¹ Bis B20¹
Emissionen Erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA) und Stufe V (EU). Erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA) und Stufe V (EU).
Anmerkung (1) Die angegebene Nettoleistung wurde am Schwungrad gemessen. Bei der Messung war der Motor mit Lüfter, Lufteinlasssystem, Abgassystem und Drehstromgenerator ausgestattet; die Motordrehzahl betrug 2000 U/min. Die angegebene Leistung wird gemäß der zum Herstellungszeitpunkt gültigen Norm ermittelt. Die angegebene Nettoleistung wurde am Schwungrad gemessen. Bei der Messung war der Motor mit Lüfter, Lufteinlasssystem, Abgassystem und Drehstromgenerator ausgestattet; die Motordrehzahl betrug 2000 U/min. Die angegebene Leistung wird gemäß der zum Herstellungszeitpunkt gültigen Norm ermittelt.
Anmerkung (2) ¹Cat-Dieselmotoren müssen mit schwefelarmen Dieselkraftstoffen (ULSD) mit einem Schwefelgehalt von 15 ppm oder weniger betrieben werden; oder mit ULSD, das mit den folgenden Kraftstoffen mit einem geringen Kohlenstoffgehalt gemischt wurde – in einem Verhältnis von bis zu: 20 % Biodiesel FAME (Fettsäuremethylester) ** oder 100 % erneuerbarer Diesel, HVO (wasserstoffbehandeltes Pflanzenöl) und Gas-to-Liquid-Kraftstoffen (GTL). Siehe Anleitung zur Gewährleistung einer erfolgreichen Anwendung. Sprechen Sie mit Ihrem Cat-Händler oder lesen Sie die „Empfehlungen für Caterpillar-Maschinenflüssigkeiten“ (SEBU6250), um detaillierte Informationen zu erhalten. * Motoren ohne Vorrichtungen zur Nachbehandlung können höhere Beimischungen verwenden, d. h. bis zu 100 % Biodiesel (bei Verwendung von Beimischungen mit mehr als 20 % Biodiesel wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler).**Die Treibhausgasemissionen durch Auspuffgase bei Kraftstoffen mit geringerem Kohlenstoffgehalt unterscheiden sich nicht signifikant von den Emissionen herkömmlicher Kraftstoffe. ¹Cat-Dieselmotoren müssen mit schwefelarmen Dieselkraftstoffen (ULSD) mit einem Schwefelgehalt von 15 ppm oder weniger betrieben werden; oder mit ULSD, das mit den folgenden Kraftstoffen mit einem geringen Kohlenstoffgehalt gemischt wurde – in einem Verhältnis von bis zu: 20 % Biodiesel FAME (Fettsäuremethylester) ** oder 100 % erneuerbarer Diesel, HVO (wasserstoffbehandeltes Pflanzenöl) und Gas-to-Liquid-Kraftstoffen (GTL). Siehe Anleitung zur Gewährleistung einer erfolgreichen Anwendung. Sprechen Sie mit Ihrem Cat-Händler oder lesen Sie die „Empfehlungen für Caterpillar-Maschinenflüssigkeiten“ (SEBU6250), um detaillierte Informationen zu erhalten. * Motoren ohne Vorrichtungen zur Nachbehandlung können höhere Beimischungen verwenden, d. h. bis zu 100 % Biodiesel (bei Verwendung von Beimischungen mit mehr als 20 % Biodiesel wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler).**Die Treibhausgasemissionen durch Auspuffgase bei Kraftstoffen mit geringerem Kohlenstoffgehalt unterscheiden sich nicht signifikant von den Emissionen herkömmlicher Kraftstoffe.
Max. Steigfähigkeit 65 65
Höchstgeschwindigkeit (mit Lenkrad) 12.4 mile/h 20 km/h
Höchstgeschwindigkeit (mit Joysticks) 9.3 mile/h 15 km/h
Zugkraft 28551 lb/ft 127 kN·m
Höchstgeschwindigkeit – 2. Gang 9.3 mile/h 14.9 km/h
Höchstgeschwindigkeit 12.4 mile/h 20 km/h
Höchstgeschwindigkeit (mit Lenkrad) 12.4 mile/h 20 km/h
Höchstgeschwindigkeit (mit Joysticks) 9.3 mile/h 15 km/h
Max. Volumenstrom – Arbeitsgerät/Fahrkreis 81 Gall./min 306 l/min
Höchstdruck – Arbeitsgeräte 5366 psi 37000 kPa
Höchstdruck – Fahren 5076 psi 35000 kPa
Höchstdruck – Schwenken 5294 psi 36500 kPa
Maximales Einsatzgewicht 54000 lb 24500 kg
Minimales Einsatzgewicht 46750 lb 21200 kg
Kraftstofftankinhalt 92.5 Gall. (US) 350 l
Kühlsystem 9.5 Gall. (US) 36 l
Motoröl 3.4 Gall. (US) 13 l
Hydrauliktank 40.9 Gall. (US) 155 l
Hydrauliksystem – einschließlich Tank 91.1 Gall. (US) 345 l
Seitenantrieb – jeweils 0.7 Gall. (US) 2.5 l
Abgasreinigungsflüssigkeitstank 7.9 Gall. (US) 30 l
Hinterachse – Gehäuse (Differenzial) 3.7 Gall. (US) 14 l
Vordere Lenkachse – Differenzial 2.8 Gall. (US) 10.5 l
Lastschaltgetriebe 0.7 Gall. (US) 2.5 l
Schwenkgeschwindigkeit 8.2 r/min 8.2 r/min
Max. Schwenkmoment 39553 lb/ft 54 kN·m
Ausleger MH-Ausleger 5,35 m (17'7") MH-Ausleger 5,35 m (17'7")
Stiel Gerade, 4,3 m (14'1") Gerade, 4,3 m (14'1")
Versandhöhe (mit OPG, ohne Stiel) 3350 mm 11 '
Transportlänge 27.3 ' 8300 mm
Transportlänge (mit Schubschild) 28.3 ' 8600 mm
Maschinenlänge 16.3 ' 4950 mm
Maschinenlänge (mit Schubschild) 17.8 ' 5390 mm
Heckschwenkradius 8.5 ' 2600 mm
Lichte Höhe bis Kontergewicht 4.3 ' 1300 mm
Fahrerkabinenhöhe – abgesenkt 11 ' 3350 mm
Kabinenhöhenabsenkung mit OPG 11 ' 3350 mm
Fahrerkabinenhöhe – angehoben 18.8 ' 5750 mm
Kabinenhöhenabsenkung mit OPG 18.8 ' 5750 mm
Radstand 8.5 ' 2600 mm
Transportbreite 8.3 ' 2540 mm
Bodenfreiheit 1 ' 310 mm
Laufwerkslänge 16.1 ' 4900 mm
Laufwerkslänge (mit Schubschild) 17.6 ' 5365 mm
Oberwagenbreite (einschließlich Handlauf) 8.3 ' 2540 mm
Maximale Reichweite 30.4 ' 9280 mm
Ausleger MH-Ausleger 5,35 m (17'7") MH-Ausleger 5,35 m (17'7")
Stiel Gerade, 4,3 m (14'1") Gerade, 4,3 m (14'1")
Max. Höhe 35.3 ' 10760 mm
Min. Auskipphöhe 10.8 ' 3310 mm
Maximale Reichweite auf Standebene 28.5 ' 8680 mm
Max. Tiefe 4.8 ' 1460 mm
Auslegerbolzenhöhe 23.3 ' 7120 mm

MH3022 Standardausrüstung

Fahrerkabine

  • Fortschrittliche schallgedämpfte TOPS-Fahrerkabine (gemäß ISO 12117-2)
  • Schlüssellose Starttasten-Motorsteuerung
  • LED-Deckenleuchten
  • Deluxe-Fahrerkabine: Beheizbarer Sitz mit Sitzfederung über Pneumatik
  • Premium-Fahrerkabine: Sitz mit Sitzheizung und -kühlung und mit automatisch verstellbarer Sitzfederung

Cat-Technologie

  • Cat VisionLink®
  • Cat Payload
  • Software-Updates per Fernzugriff
  • Fehlersuche per Fernzugriff

Elektrische Anlage

  • Fahrscheinwerfer und Kontrollleuchten, vorn und hinten
  • Wartungsfreie Batterien
  • LED-Fahrwerkleuchte, Ausleger- und Stielleuchten links/rechts, Kabinenbeleuchtung
  • Zentraler Haupttrennschalter
  • Programmierbare LED-Arbeitsscheinwerfer mit Ausschaltverzögerung

Service und Wartung

  • Schmierautomatik für Arbeitshydraulik und Schwenksystem
  • Ölprobenzapfventile für die planmäßige Öluntersuchung (S·O·S℠, Scheduled Oil Sampling)
  • Integriertes Managementsystem für Fahrzeugintegrität

Motor

  • Motor C4.4
  • Leerlauftaste mit Motordrehzahlautomatik
  • Automatische Motorabschaltung
  • Eignung für hohe Umgebungstemperatur von bis zu 52 °C (125 °F)
  • Kaltstartfähigkeit bis -18 °C (0 °F)
  • Elektrische Kraftstoffentlüftungspumpe
  • Luftfilter mit zwei Einsätzen und integriertem Vorreiniger
  • Elektrische Automatiklüfter mit Umkehrfunktion

Hydrauliksystem

  • Elektronisches Hauptsteuerventil
  • Automatisches Aufwärmen des Hydrauliköls
  • Automatische Schwenkbremse
  • Schwenkkreis mit eigener Pumpe
  • Ausleger- und Stielrohrbruchsicherungen
  • Mitteldruckzusatzkreis
  • Element-Haupthydraulikfilter
  • SmartBoom™
  • Smart Stick
  • Schwerlasthubmodus

Sicherheit

  • Cab Avoidance
  • Heck- und Seitenkamera rechts
  • Zusätzlicher Motorabstellschalter
  • Verriegelbarer elektrischer Hauptschalter

Laufwerk und Aufbau

  • Verbreitertes Laufwerk, 2550 mm (8'4")
  • Kontergewicht, 3700 kg (8150 lb)
  • Allradantrieb
  • Automatische Bremsen-/Achsensperre
  • Kriechgang
  • Hochleistungsachsen, modernes Scheibenbremssystem und Fahrmotor mit einstellbarer Bremskraft
  • Verriegelbare Pendelachse vorn mit Fernschmierpunkt

MH3022 Sonderausrüstung

Ausleger und Stiele

  • Gerader MH-Stiel, 6,4 m (21')
  • Gerader MH-Stiel, 5,35 m (17'7")
  • Verstellausleger, 5,26 m (17'3")
  • Monoblockausleger, 5,65 m (18'6")
  • MH-Greiferkranstiel, 4,5 m (14'9")
  • Gerader MH-Stiel, 4,3 m (14'1")
  • MH-Greiferkranstiel, 4,0 m (13'1")
  • MH-Greiferkranstiel, 5,0 m (16'5")
  • Gerader Stiel 2,9 m (9'6")
  • Gerader Stiel 2,5 m (8'2")
  • Konfiguration ohne Stiel
  • Schaufelgestänge, B-Typ mit Hebeöse

Fahrerkabine

  • Feste einteilige Frontscheibe aus Verbundglas (P5A)
  • Feste einteilige Frontscheibe aus Verbundglas (P8B)
  • Bedienerschutzvorrichtung (OPG)

Elektrische Anlage

  • Elektrische Betankungspumpe

Sicherheit

  • 360°-Sicht
  • Fahralarm
  • Inspektionsbeleuchtung

Laufwerk und Aufbau

  • Räumschild
  • Zwillings-Vollgummireifen 10.00-20
  • Zwillingsreifen 10.00-20 16 PR

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

  • Cat Payload für Umschlagmaschinen

    Die Umschlagmaschinen der nächsten Generation erfüllen alle möglichen Aufgaben – Beladen, Sortieren, Aufhalden und mehr. Die Cat® Payload-Technologie ermöglicht das Wiegen unterwegs, wodurch Bediener immer die genauen Ziele erreichen sowie Überladungen, Unterladungen oder Fehlladungen vermeiden können.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Die Umschlagmaschinen der nächsten Generation erfüllen alle möglichen Aufgaben – Beladen, Sortieren, Aufhalden und mehr. Die Cat® Payload-Technologie ermöglicht das Wiegen unterwegs, wodurch Bediener immer die genauen Ziele erreichen sowie Überladungen, Unterladungen oder Fehlladungen vermeiden können.

Mehr über die Technologie erfahren

Vergleichen Sie MH3022 mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktivität steigern. Effizienz erhöhen.

Cat® Bautechnologie macht Ihre Maschinen und Mitarbeiter produktiver.

Mehr erfahren

Mediengalerie

MH3022

MH3022