Stüdyo Çekimi

Dual Lock™ Pimli Kavrayıcı Ataşman Değiştiriciler - Mini Ekskavatör 5 Tonluk Mini Ekskavatörler Hidrolik

Teklif Talep Et Fiyat İçin Tıklayın

Önemli Özellikler

Ağırlık
169.8 lb
77 kg
Genişlik
10.7 inç
272 mm
Uzunluk
20.8 inç
528 mm

Görüntüleme

Makinenin çok yönlülüğünü ve toplam üretimini artırın.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 5 Tonluk Mini Ekskavatörler Hidrolik

Ağırlık 169.8 lb 77 kg
Genişlik 10.7 inç 272 mm
Uzunluk 20.8 inç 528 mm
Toplam Yükseklik 10.7 inç 272 mm
Pim Çapı 1.8 inç 45 mm
Makine Sınıfı 5 Tonluk Mini Ekskavatörler 5 Tonluk Mini Ekskavatörler
Arayüz Tipi Pimli Pimli
Gerekli Hidrolik Özel Fabrika Çıkışlı Özel Fabrika Çıkışlı

5 Tonluk Mini Ekskavatörler Hidrolik ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.