Stüdyo Çekimi

Helezonlar A68. 5 Ton

Teklif Talep Et Fiyat İçin Tıklayın

Önemli Özellikler

Maksimum Basınçta Tahrik Mili Torku
5034.6 lb/ft
6826 N·m
Tahrik Yöntemi
Gerotor Motor - Çift Dişli Azaltma
Gerotor Motor - Çift Dişli Azaltma
Bağlantı Braketi Tasarımı
5 Tonluk Mini Ekskavatör Pimli
5 Tonluk Mini Ekskavatör Pimli

Görüntüleme

Cat® Helezonlar, inşaat, tarım ve peyzaj uygulamalarında temeller, çitler, tabela direkleri, ağaçlar ve çalılar için delik açmada kullanılır.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: A68. 5 Ton

Maksimum Basınçta Tahrik Mili Torku 5034.6 lb/ft 6826 N·m
Tahrik Yöntemi Gerotor Motor - Çift Dişli Azaltma Gerotor Motor - Çift Dişli Azaltma
Bağlantı Braketi Tasarımı 5 Tonluk Mini Ekskavatör Pimli 5 Tonluk Mini Ekskavatör Pimli
Gerekli Hidrolik Yüksek Akışlı XPS Yüksek Akışlı XPS
Optimum Hidrolik Akış 95-130 L/dak (25-34 gpm) 95-130 L/dak (25-34 gpm)
Optimum Hidrolik Basıncı 207-290 bar (3.002-4.206 psi) 207-290 bar (3.002-4.206 psi)
Toplam Genişlik - Braketle Birlikte 11.4 inç 289 mm
Toplam Uzunluk - Braketle Birlikte 14.2 inç 361 mm
Toplam Yükseklik 36.1 inç 916 mm
Kılıf Çapı 11 inç 280 mm
Dönüş Aralığı (ön/arka) 60 derece 60 derece
Dönüş Aralığı (Sol/Sağ) 76 derece 76 derece
Ağırlık 233.7 lb 106 kg
Motor Hacmi 2.67 in³ 44 cm³
Maksimum Akıştaki Uç Hızı 81 dev/dak 81 dev/dak
Altıgen Çıkış Mili Boyutu 2 inç 51 mm

A68. 5 Ton İsteğe Bağlı Donanımlar

KOVALAR

  • Genişlik: 4,2 m3 (5,5 yd3), Performans Serisi

A68. 5 Ton ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm
Cat® Helezon 908M Kompakt Tekerlekli Yükleyici Üzerinde İş Başında
Cat® Helezon 277D Arazi Yükleyicisi Üzerinde İş Başında