310 Minigrävmaskin

Minigrävmaskiner 310 – Tier 4/steg V

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Nettoeffekt
69.5 hp
51.8 K/W
Arbetsvikt
22451 lb
10182 kg
Grävdjup
205.2 tum
5211 millimeter

Översikt

Minigrävmaskiner med inspiration från våra kunder

Minigrävmaskinen Cat® 310 CR ger maximal effekt och prestanda i miniformat för arbeten i en mängd olika tillämpningar.

Fördelar

4 Helt nya funktioner

Exklusivt för Cat i en minigrävmaskin

Upp till 10% lägre total ägandekostnad

med förbättrad bränsleeffektivitet och längre serviceintervall

Upp till 20% Högre prestanda

med anpassningsbara förarinställningar och förbättringar när det gäller lyftkraft, svängning, transport och flexibla funktioner

Produktspecifikation för 310 – Tier 4/steg V

Nettoeffekt 69.5 hp 51.8 K/W
Motormodell Cat C3.3B Cat C3.3B
Slaglängd 4.7 tum 120 millimeter
Obs! Angiven nettoeffekt är den tillgängliga effekten på svänghjulet när motorn är utrustad med luftrenare, avgassystem och fläkt. Angiven nettoeffekt är den tillgängliga effekten på svänghjulet när motorn är utrustad med luftrenare, avgassystem och fläkt.
Cylinderdiameter 3.7 tum 94 millimeter
Slagvolym 203 tum³ 3.33 l
Nominell nettoeffekt – 2 200 rpm – U.S. EPA Tier 4 Final – ISO 9249/EEG 80/1269 70.3 hp 52.4 K/W
Bruttoeffekt – ISO 14396 74.3 hp 55.4 K/W
Nominell nettoeffekt – 2 200 varv/min – EU:s steg V – ISO 9249/EEG 80/1269 71.5 hp 53.3 K/W
Bruttoeffekt – SAE J1995:2014 74.3 hp 55.4 K/W
Motormodell – U.S. EPA Tier 4 Final/EUstegV Cat® C3.3B Cat® C3.3B
Nettoeffekt – 2200 rpm – ISO 9249:2007, 80/1269/EEG 69.5 hp 51.8 K/W
Obs! (1) Angiven effekt testas enligt specificerad standard vid tiden för tillverkningen. Angiven effekt testas enligt specificerad standard vid tiden för tillverkningen.
Arbetsvikt 22451 lb 10182 kg
Minimal arbetsvikt med hytt* 21170 lb 9601 kg
Maximal arbetsvikt med hytt** 22451 lb 10182 kg
Obs! (2) **Maxvikten är baserad på stålband med gummiplattor, motvikt, förare, full bränsletank, lång sticka, blad och utan skopa. **Maxvikten är baserad på stålband med gummiplattor, motvikt, förare, full bränsletank, lång sticka, blad och utan skopa.
Obs! (1) *Minimivikten är baserad på stålband, ingen motvikt, förare, full bränsletank, lång sticka, blad och utan skopa. *Minimivikten är baserad på stålband, ingen motvikt, förare, full bränsletank, lång sticka, blad och utan skopa.
Motvikt 552 lb 250 kg
Stålband med dynor 728 lb 330 kg
Maximal dragkraft – låg hastighet 19064 lb 84.8 kN
Maximal dragkraft – hög hastighet 6497 lb 28.9 kN
Körhastighet – hög 3.1 km/h 4.9 km/h
Körhastighet – låg 1.6 km/h 2.6 km/h
Marktryck – högsta vikt 6.4 psi 44.2 kPa
Marktryck – lägsta vikt 6 psi 41.68 kPa
Backtagningsförmåga – maximal 30 grader 30 grader
Hydraultank 14 gal (US) 53 l
KYLSYSTEM 2.6 gal (US) 10 l
Motorolja 3 gal (US) 11.2 l
Bränsletank 38 gal (US) 145 l
Hydrauliskt system 37 gal (US) 140 l
Arbetstryck – svängning 3336 psi 230 balk
Extra krets – primär – tryck 4134 psi 285 balk
Grävkraft – skopa 17459 lb 77.7 kN
Extra krets – sekundär – tryck 4134 psi 285 balk
Arbetstryck – transport 4134 psi 285 balk
Arbetstryck – utrustning 4134 psi 285 balk
Obs! Flöde och tryck kan inte kombineras. Trycket sjunker när flödet stiger under belastning. Flöde och tryck kan inte kombineras. Trycket sjunker när flödet stiger under belastning.
Extra krets – sekundär – flöde 9 gal/min 33 l/min
Extra krets – primär – flöde 35 gal/min 131 l/min
Grävkraft – sticka 11060 lb 49.2 kN
Typ Lastavkännande hydraulik med kolvpump med variabel slagvolym Lastavkännande hydraulik med kolvpump med variabel slagvolym
Pumpflöde vid 2400 rpm 62 gal/min 233 l/min
Maximal extra krets – sekundär – flöde vid pump 9 gal/min 33 l/min
Maximal extra krets – primär – tryck vid pump 4134 psi 285 balk
Maximal extra krets – sekundär – tryck vid pump 4134 psi 285 balk
Maximal extra krets – primär – flöde vid pump 35 gal/min 131 l/min
Maskinens svänghastighet 10.6 rpm 10.6 rpm
Höjd 17 tum 431 millimeter
Bredd – standard 97.2 tum 2470 millimeter
Bredd – bred 103.9 tum 2640 millimeter
Övre skydd ISO 10262:1998 nivå I ISO 10262:1998 nivå I
Överrullningsskydd (ROPS, Roll Over Protective Structure) ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008
Tippskydd (TOPS, Tip Over Protective Structure) ISO 12117: 1997 ISO 12117: 1997
Genomsnittlig utvändig ljudnivå (ISO 6395:2008) 99 dB(A) 99 dB(A)
Ljudnivå vid förarplatsen (ISO 6396:2008) 72 dB(A) 72 dB(A)
Obs! EU-direktivet 2000/14/EG EU-direktivet 2000/14/EG
Grävdjup 205.2 tum 5211 millimeter
Transporthöjd 114 tum 2884 millimeter
Bakre svängradie utan motvikt 71 tum 1800 millimeter
Hytthöjd 103 tum 2607 millimeter
Svänglagrets höjd 32 tum 822 millimeter
Bladets maximala höjd 14 tum 355 millimeter
Räckvidd med infälld bom 90 tum 2272 millimeter
Maximal räckvidd 301 tum 7644 millimeter
Vertikal vägg 192 tum 4873 millimeter
Band-/bandplattsbredd 18 tum 450 millimeter
Bakre svängradie med motvikt 79 tum 1995 millimeter
Total spårvidd 97 tum 2470 millimeter
Maximal tömningshöjd 230 tum 5829 millimeter
Maximal räckvidd – marknivå 296 tum 7518 millimeter
Bladets maximala djup 26 tum 671 millimeter
Total transportlängd 259 tum 6579 millimeter
Total längd på underrede 126 tum 3200 millimeter
Stickans längd 98 tum 2500 millimeter
Maximal grävhöjd 314 tum 7970 millimeter
Markfrigång 14 tum 356 millimeter
Bakre svängradie utan motvikt 70.9 tum 1800 millimeter
Stickans längd 98.4 tum 2500 millimeter
Räckvidd med infälld bom 83.3 tum 2116 millimeter
Maximal räckvidd 303 tum 7695 millimeter
Grävdjup 205.2 tum 5211 millimeter
Markfrigång – ram 14 tum 356 millimeter
Total bandbredd 97.2 tum 2470 millimeter
Hytthöjd 100 tum 2541 millimeter
Band-/bandplattsbredd 17.7 tum 450 millimeter
Maximalt bladdjup 18.8 tum 478 millimeter
Maximal tipphöjd 229.5 tum 5829 millimeter
Maximal grävhöjd 313.8 tum 7970 millimeter
Maximal bladhöjd 16.6 tum 421 millimeter
Bakre svängradie – standardmotvikt 76.1 tum 1933 millimeter
Total längd på underrede 126 tum 3200 millimeter
Vertikal vägg 172.6 tum 4385 millimeter
Svänglager – höjd 28.9 tum 735 millimeter
Maximal räckvidd – marknivå 298 tum 7570 millimeter
Total transportlängd – med motvikt 274.9 tum 6983 millimeter
Obs! (2) **Bomhöjd när stickan är fixerad i arbetsläge med tillbehör. **Bomhöjd när stickan är fixerad i arbetsläge med tillbehör.
Obs! (1) *Bomhöjd när stickan är fixerad i transportläge (om tillgängligt) utan tillbehör. *Bomhöjd när stickan är fixerad i transportläge (om tillgängligt) utan tillbehör.
Total transportlängd – utan motvikt 269.7 tum 6850 millimeter
Höjd – bom under transport – inga verktyg* 100.4 tum 2550 millimeter
Höjd – bom under arbete – med verktyg** 106.3 tum 2700 millimeter
Luftkonditionering Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a med fluorerade växthusgaser (global uppvärmningspotential = 1 430). Systemet innehåller 1,0 kg kylmedel som motsvarar en CO2-ekvivalent på 1,430ton. Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a med fluorerade växthusgaser (global uppvärmningspotential = 1 430). Systemet innehåller 1,0 kg kylmedel som motsvarar en CO2-ekvivalent på 1,430ton.
Återvinningsbarhet 96% 96%

310 – Tier 4/steg V Standardutrustning

MOTOR

  • Cat C3.3B dieselmotor (U.S. EPA Tier 4 Final/EU steg V) – elektronisk motor, turbo, dieselpartikelfilter (DPF)
  • Automatisk tomgång
  • Automatisk motoravstängning
  • Automatisk svängbroms
  • Automatisk låg- eller höghastighetskörning
  • Bränsle/vattenavskiljare med indikator
  • Radialtätning – luftfilter med dubbla element
  • Långtidsverkande kylvätska, −37 ºC (−37 ºF)

HYDRAULIK

  • Elektronisk kolvpump med variabel slagvolym
  • Lastavkännande/flödesdelande hydraulik
  • Kraft efter behov
  • Övervakning av det hydrauliska systemets temperatur
  • Certifierad ackumulator
  • HYDO Advanced hydraulolja

FÖRARMILJÖ

  • TOPS – ISO 12117:1997
  • ROPS ISO 12117-2:2008
  • Styrläge för sticka
  • Farthållare
  • Inställning av manövermönster
  • Justerbara handledsstöd
  • Gjutna fotstöd
  • Borttagbar och tvättbar golvmatta
  • Körpedaler och handspakar
  • Cat-nyckel med kodalternativ
  • Klimatanläggning med automatisk temperaturreglering
  • Hydraulreglagespärr
  • Inbyggd nedre vindruta
  • Enkel förvaring ovanför framrutan
  • Bakruta, nödutgång
  • Fjädrande tygsäte med hög rygg
  • Rullbälte (75 mm/3 tum)
  • Klädkrok
  • Mugghållare
  • Innerbelysning med lysdioder
  • Tidskriftshållare
  • Fästen för övre och främre skydd
  • 12 V eluttag
  • Radio – Bluetooth, aux-ingång, mikrofon, usb (endast laddning)
  • Takfönster
  • Signalhorn
  • Arbetsljus på hytt och bom (vänster sida)
  • Plats för mobiltelefon
  • Nästa generations LCD-monitor i färg (IP66)
    – Gränssnitt med snabbvalsratt
    – Mätare för bränslenivå och kylvätsketemperatur
    – Övervakning av underhåll och maskin
    – Justeringar av prestanda och maskin
    – Numerisk säkerhetskod
    – Flera språk
    – Förberedd för kamera (IP68 och IP69K)
    – Timmätare med väckningsbrytare

UNDERREDE

  • Infettade och smorda band
  • Förankringspunkter på bandram
  • Rakt schaktblad
  • Flytlägesschaktning
  • Bultmonterat och vändbart skärstål

BOM, STICKA OCH LÄNKAGE

  • Bom i ett stycke (4 300 mm/169,3 tum)
  • Möjlighet till främre skopa – direktinfästning/manuellt fäste/hydrauliskt fäste för Cat-redskap (inte tillgängligt i alla regioner)
  • Förberedd för griptumme (inte tillgängligt i alla regioner)

ELSYSTEM

  • 12V elsystem
  • 90A generator
  • Underhållsfritt batteri av typ 900 CCA
  • Frånkoppling av batteri
  • Tändningsnyckel med stoppbrytare
  • Körlarm

ÖVRIGT

  • Lås på utvändiga luckor
  • Låsbart tanklock
  • Uttag för roterande varningsljus
  • Reflexer baktill

SKYDD

  • Överrullningsskydd (ROPS) ISO 12117-2:2008
  • Toppskydd ISO 10262:1998 (nivå I)

310 – Tier 4/steg V Tillvalsutrustning

FÖRARMILJÖ

  • Tryck för att starta med Bluetooth®-nyckel
  • Luftfjädrat säte med uppvärmning
  • Regnskydd
  • Nästa generations avancerade monitor (alla nedan medföljer Nästa generations avancerade monitor (tillval))
    – Pekskärm
    – Platsreferenssystem
    – Kompatibel med högdefinitionskamera (IP68 och IP69K)
    – Numerisk säkerhetskod

UNDERREDE

  • Brett schaktblad
  • Stålband (450 mm/17,7 tum breda)
  • Breda stålband (600 mm/23,6 tum)
  • Stålband med gummidynor
  • Bandskydd

BOM, STICKA OCH LÄNKAGE

  • Lång sticka (2 500 mm/98,4 tum)
  • Tillbehör inklusive skopor, matarskruvar och hammare
  • Extra hydraulledningar
  • Backventil för bomsänkning
  • Backventil för sticksänkning
  • Certifierad lyftögla

ELSYSTEM

  • Product Link Elite (föreskrifter gäller)
  • Bakåtriktad kamera
  • Roterande varningsljus

SKYDD

  • Övre skydd ISO 10262:1998 (nivå II)
  • Frontskydd (nät) ISO 10262:1998 (nivå 1)
  • Frontskydd (kraftigt) ISO 10262:1998 (nivå II)

ÖVRIGT

  • Värmeaggregat för vattenmantel
  • Påfyllningspump

Jämför 310 – Tier 4/steg V med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

310 Hydraulisk minigrävmaskin

310 Hydraulisk minigrävmaskin

310 Hydraulisk minigrävmaskin

310 Hydraulisk minigrävmaskin

310 Hydraulisk minigrävmaskin

Vy framifrån

Vy uppifrån

Vy från vänster

Vy bakifrån

Vy underifrån

Vy från höger

310 Hydraulisk minigrävmaskin

310 Hydraulisk minigrävmaskin
310 Hydraulisk minigrävmaskin
310 Hydraulisk minigrävmaskin
310 Hydraulisk minigrävmaskin
310 Hydraulisk minigrävmaskin
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger
310 Hydraulisk minigrävmaskin

360 View
360 View

Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

  • VisionLink®

    VisionLink® är en molnbaserad programvara med viktiga insikter för att maximera prestanda, vilket gör att du slipper chansa när det gäller hantering av maskinparken – oavsett maskinparkens storlek eller tillverkaren av utrustningen. Ta sömlöst emot data om utrustningen till din PC eller mobila enhet – allt från en bekväm centraliserad lösning som hjälper dig att konsekvent fatta välgrundade beslut.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

VisionLink® är en molnbaserad programvara med viktiga insikter för att maximera prestanda, vilket gör att du slipper chansa när det gäller hantering av maskinparken – oavsett maskinparkens storlek eller tillverkaren av utrustningen. Ta sömlöst emot data om utrustningen till din PC eller mobila enhet – allt från en bekväm centraliserad lösning som hjälper dig att konsekvent fatta välgrundade beslut.

Upptäck tekniken