M319 – Tier 4/steg V

Hjulgrävmaskiner M319 – Tier 4/steg V

Tier 4 / Stage V

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Motoreffekt – ISO 14396
174 hp
129 K/W
Maximal arbetsvikt
46410 lb
21050 kg
Maximal körhastighet
21.7 km/h
35 km/h

Översikt

Höga prestanda och mångsidighet i en kompakt maskin

Cat® M319 Hjulburen grävmaskin är försedd med prestandafunktioner och en mångsidighet som hjälper dig få mer arbete gjort, varje dag. M319 hjälper dig spara både tid och pengar med lättanvända reglage, bekväm hytt och långa serviceintervall. Konstruktionen med liten svängradie hjälper dig vid arbete i trånga utrymmen.

Fördelar

Höga prestanda

Arbeta snabbt och dra nytta av snäva främre och bakre svängradier och Cat Payload och Grade med assistansteknik som tillval, tillsammans med mångsidigheten hos en integrerad Cat tiltrotator (TRS).

Lätt att underhålla

Bränsle-, hydraulolje- och luftfilter med lång livslängd, alla dagliga kontroller på marknivå och centraliserade smörjpunkter med automatisk smörjning som tillval sänker dina totalkostnader.

Förarkomfort

Lätt att använda. Två hytter, Deluxe och Premium finns att välja på, båda med ergonomiska reglage och bekväma säten, för att du ska kunna arbeta bekvämt under hela skiftet.

Produktspecifikation för M319 – Tier 4/steg V

Motoreffekt – ISO 14396 174 hp 129 K/W
Motoreffekt – ISO14396 (DIN) 176 hp (metrisk) 176 hp (metrisk)
Motormodell Cat® C4.4 Cat® C4.4
Nettoeffekt – ISO 9249 171 hp 128 K/W
Nettoeffekt – ISO 9249 (DIN) 174 hp (metrisk) 174 hp (metrisk)
Cylinderdiameter 4.1 tum 105 millimeter
Slaglängd 5 tum 127 millimeter
Slagvolym 268.5 tum³ 4.4 l
Kan köras på biodiesel Upp till B20¹ Upp till B20¹
Emissioner Uppfyller emissionsnormerna enligt U.S. EPA Tier 4 Final och EU steg V. Uppfyller emissionsnormerna enligt U.S. EPA Tier 4 Final och EU steg V.
Obs! (1) Angiven nettoeffekt är svänghjulets effekt när motorn är utrustad med fläkt, luftrenare, modul för rena emissioner (CEM) för avgasefterbehandling, generator och kylfläkt som körs på medelhög hastighet. Nominellt motorvarvtal 2200 rpm. Angiven effekt testas enligt specificerad standard vid tiden för tillverkningen. Angiven nettoeffekt är svänghjulets effekt när motorn är utrustad med fläkt, luftrenare, modul för rena emissioner (CEM) för avgasefterbehandling, generator och kylfläkt som körs på medelhög hastighet. Nominellt motorvarvtal 2200 rpm. Angiven effekt testas enligt specificerad standard vid tiden för tillverkningen.
Obs! (2) ¹Cat-dieselmotorer ska använda ULSD (dieselbränsle med ultralåg svavelhalt med högst 15 ppm svavel eller mindre) eller ULSD blandat med följande bränslen med lägre kolintensitet**, upp till: 20 % FAME-biodiesel (fettsyrametylestrar)* eller 100 % förnybar diesel, HVO-bränslen (vätebehandlad vegetabilisk olja) och GTL-bränslen (gas-to-liquid). Se riktlinjerna för tillämpning. Kontakta en Cat-återförsäljare eller läs ”Caterpillars vätskerekommendationer” (SEBU6250) för mer information. *Motorer utan någon enhet för efterbehandling kan använda högre blandningar med upp till 100 % biodiesel (kontakta en Cat-återförsäljare om du vill använda högre blandningar än 20 % biodiesel). **Växthusgasemissioner vid avgasröret från bränslen med lägre kolintensitet är i princip desamma som från traditionella bränslen. ¹Cat-dieselmotorer ska använda ULSD (dieselbränsle med ultralåg svavelhalt med högst 15 ppm svavel eller mindre) eller ULSD blandat med följande bränslen med lägre kolintensitet**, upp till: 20 % FAME-biodiesel (fettsyrametylestrar)* eller 100 % förnybar diesel, HVO-bränslen (vätebehandlad vegetabilisk olja) och GTL-bränslen (gas-to-liquid). Se riktlinjerna för tillämpning. Kontakta en Cat-återförsäljare eller läs ”Caterpillars vätskerekommendationer” (SEBU6250) för mer information. *Motorer utan någon enhet för efterbehandling kan använda högre blandningar med upp till 100 % biodiesel (kontakta en Cat-återförsäljare om du vill använda högre blandningar än 20 % biodiesel). **Växthusgasemissioner vid avgasröret från bränslen med lägre kolintensitet är i princip desamma som från traditionella bränslen.
Maximal körhastighet 21.7 km/h 35 km/h
Huvudsystem – maximalt flöde – redskap 67 gal/min 254 l/min
Maximalt tryck – Redskapskrets – Normal 5076 psi 35000 kPa
Maximalt tryck – Redskapskrets – Tunga lyft 5366 psi 37000 kPa
Redskapstryck – Redskapskrets – Framdrivningskrets 5076 psi 35000 kPa
Maximal svänghastighet* 9.4 rpm 9.4 rpm
Maximalt svängmoment 34739 lbf ft 47.1 kN·m
Obs! (1) *Ett lägre standardvärde kan användas med CE-märkta maskiner. *Ett lägre standardvärde kan användas med CE-märkta maskiner.
Maximal arbetsvikt 46410 lb 21050 kg
Lägsta arbetsvikt 41890 lb 19000 kg
Obs! (1) Arbetsvikt inklusive full bränsletank, förare, skopa 700 kg och dubbla luftfyllda däck. Vikten varierar beroende på konfiguration. Vanliga konfigurationer inkluderar en sticka på 2,5 m, skopa och redskapsfäste på 220 kg. Arbetsvikt inklusive full bränsletank, förare, skopa 700 kg och dubbla luftfyllda däck. Vikten varierar beroende på konfiguration. Vanliga konfigurationer inkluderar en sticka på 2,5 m, skopa och redskapsfäste på 220 kg.
Bränsletank 76.6 gal (US) 290 l
Dieselavgasvätska (DEF, Diesel Exhaust Fluid) 5.3 gal (US) 20 l
KYLSYSTEM 9.2 gal (US) 35 l
Hydraultank 31.7 gal (US) 120 l
Hydrauliskt system – inklusive tank 74 gal (US) 280 l
Bom 5,2 m variabel justerbar bom 5,2 m variabel justerbar bom
Sticka 2,5 m 2,5 m
Skopa GD 0,91 m³ GD 0,91 m³
Transporthöjd – hyttens överkant 11 ft 3360 millimeter
Transportlängd 26.6 ft 8110 millimeter
Stödpunkt 11.5 ft 3520 millimeter
Bakre svängradie 6.2 ft 1900 millimeter
Frigång under motvikt 4.3 ft 1300 millimeter
Markfrigång 1.4 ft 420 millimeter
Underredets längd 16.6 ft 5050 millimeter
Hjulbas 8.9 ft 2700 millimeter
Bom 5,2 m variabel justerbar bom 5,2 m variabel justerbar bom
Sticka 2,5 m 2,5 m
Skopa GD 0,91 m³ GD 0,91 m³
Maximal skärhöjd 35.2 ft 10740 millimeter
Maximal lasthöjd 25.6 ft 7790 millimeter
Maximalt grävdjup 18.9 ft 5750 millimeter
Maximalt vertikalt grävdjup 14.6 ft 4450 millimeter
Maximal räckvidd på marknivå 30.2 ft 9210 millimeter
Stickkrafter (ISO) 16861 lbf 75 kN
Skopkrafter (ISO) 26752 lbf 119 kN
Obs! (1) Värdena gäller med dubbla luftfyllda däck (10.00-20). Värdena är beräknade med en GD-skopa (CW) och CW-redskapsfäste med en tandspetsradie på 1484 mm. Kraftvärdena är beräknade med tunglyftsfunktionen på, en GD-skopa (direktinfäst) och en tandspetsradie på 1378 mm. Värdena gäller med dubbla luftfyllda däck (10.00-20). Värdena är beräknade med en GD-skopa (CW) och CW-redskapsfäste med en tandspetsradie på 1484 mm. Kraftvärdena är beräknade med tunglyftsfunktionen på, en GD-skopa (direktinfäst) och en tandspetsradie på 1378 mm.
Obs! Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a med fluorerade växthusgaser (global uppvärmningspotential = 1 430). Systemet innehåller 1,0 kg kylmedel som har en koldioxidekvivalent på 1,43 ton. Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a med fluorerade växthusgaser (global uppvärmningspotential = 1 430). Systemet innehåller 1,0 kg kylmedel som har en koldioxidekvivalent på 1,43 ton.

M319 – Tier 4/steg V Standardutrustning

Obs!

  • Standardutrustning och tillval kan variera. Kontakta Cat-återförsäljaren om du vill ha mer information.

BOM OCH STICKOR

  • 5,2 m variabel justerbar bom

HYTT

  • Ljuddämpad ROPS-hytt
  • Nyckelfri motorstyrning
  • Konsoler som kan höjdjusteras steglöst utan verktyg
  • Högupplöst 254 mm (10 tum) LCD-pekskärm

CAT-TEKNIK

  • VisionLink
  • Fjärruppdatering och Felsökning på distans

MOTOR

  • Effektlägesväljare
  • En knapptryckning för låg tomgång med automatisk motorvarvtalsstyrning
  • Automatisk tomgångsavstängning av motor
  • Kylkapacitet för hög omgivningstemperatur på upp till 52 °C
  • Kallstartskapacitet ned till −18 °C
  • Luftfilter med dubbla element och integrerad förrenare

ELSYSTEM

  • Lysdiodsbelysning på chassi (vänster/höger) och motvikt
  • Programmerbar LED-arbetsbelysning med tidsfördröjning
  • Strålkastare och belysning fram och bak
  • Underhållsfria batterier
  • Central elektrisk strömställare

HYDRAULISKT SYSTEM

  • Driftreduceringsventiler för bom, sticka och skopa
  • Automatisk hydrauloljeuppvärmning
  • Tunglyftsläge
  • Joystickar med ett skjutreglage

TRYGGHET OCH SÄKERHET

  • Bakåt- och högerriktade kameror
  • Vidvinkelspeglar
  • Låsbar huvudströmbrytare
  • Halkskyddsplåt och försänkta bultar på serviceplattformen

SERVICE OCH UNDERHÅLL

  • Portar för planerad oljeprovtagning (S·O·S℠)
  • Inbyggt system för hantering av maskinhälsa

UNDERREDE OCH RAMVERK

  • Allhjulsdrift
  • Automatiskt broms-/axellås
  • 5 000 kg motvikt

M319 – Tier 4/steg V Tillvalsutrustning

Obs!

  • Standardutrustning och tillval kan variera. Kontakta Cat-återförsäljaren om du vill ha mer information.

BOM OCH STICKOR

  • 2,25 m räckviddssticka (endast Europa)
  • 2,5 m sticka
  • 2,9 m sticka

HYTT

  • Förarskydd (OPG)

CAT-TEKNIK

  • Cat GRADE med 2D
  • Cat Grade med 2D – förberedd för tillbehör (ARO)
  • Laserinfångare
  • Cat Grade 3D Ready
  • Cat Grade-anslutning
  • Cat Grade med Assist
  • Cat Payload
  • Inbyggd Cat-tiltrotator (TRS)

ELSYSTEM

  • Elektrisk bränslepåfyllningspump

HYDRAULISKT SYSTEM

  • Backventiler för bom-/sticksänkning
  • Backventilcylinder för skopa
  • Joystickar med två skjutreglage
  • Joystickstyrning

TRYGGHET OCH SÄKERHET

  • 360° sikt
  • Signalhorn
  • Inspektionsbelysning
  • 2D E-gräns
  • Hyttundvikande

SERVICE OCH UNDERHÅLL

  • Automatiskt smörjsystem for redskap och svängsystem

UNDERREDE OCH RAMVERK

  • 10.00-20 16 PR, dubbla däck
  • 11.00-20 16 PR, dubbla däck
  • 315/70R 22.5, dubbla däck utan mellanrum
  • 445/70R 19.5, enkla däck
  • 300-80-22.5 dubbla luftfyllda däck utan distansstycke (endast Europa)

Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

  • Cat felsökning på distans

    Med felsökning på distans kan din Cat-återförsäljare köra tester medan maskinen är igång. När problemet har identifierats kan en tekniker åtgärda det med rätt reservdelar och verktyg redan från början, vilket sparar både tid och pengar. Felsökning på distans minskar underhållstiden och håller maskinen igång med maximal effektivitet.

  • Cat fjärrstyrd blinksignal

    Fjärrstyrd blinksignal skickar en varning från din Cat-återförsäljare för att du ska uppdatera programvaran i din maskin. För att minimera nedtiden kan uppdateringar installeras på arbetsplatsen så att du slipper vänta på att återförsäljarens tekniker ska anlända. Fjärrstyrd blinksignal minskar underhållstiden och håller resurserna igång med maximal effektivitet.

  • VisionLink®

    VisionLink® är en molnbaserad programvara med viktiga insikter för att maximera prestanda, vilket gör att du slipper chansa när det gäller hantering av maskinparken – oavsett maskinparkens storlek eller tillverkaren av utrustningen. Ta sömlöst emot data om utrustningen till din PC eller mobila enhet – allt från en bekväm centraliserad lösning som hjälper dig att konsekvent fatta välgrundade beslut.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Med felsökning på distans kan din Cat-återförsäljare köra tester medan maskinen är igång. När problemet har identifierats kan en tekniker åtgärda det med rätt reservdelar och verktyg redan från början, vilket sparar både tid och pengar. Felsökning på distans minskar underhållstiden och håller maskinen igång med maximal effektivitet.

Upptäck tekniken

Fjärrstyrd blinksignal skickar en varning från din Cat-återförsäljare för att du ska uppdatera programvaran i din maskin. För att minimera nedtiden kan uppdateringar installeras på arbetsplatsen så att du slipper vänta på att återförsäljarens tekniker ska anlända. Fjärrstyrd blinksignal minskar underhållstiden och håller resurserna igång med maximal effektivitet.

Upptäck tekniken

VisionLink® är en molnbaserad programvara med viktiga insikter för att maximera prestanda, vilket gör att du slipper chansa när det gäller hantering av maskinparken – oavsett maskinparkens storlek eller tillverkaren av utrustningen. Ta sömlöst emot data om utrustningen till din PC eller mobila enhet – allt från en bekväm centraliserad lösning som hjälper dig att konsekvent fatta välgrundade beslut.

Upptäck tekniken

Jämför M319 – Tier 4/steg V med produkter som ofta jämförs.

Mediegalleri

M319

M319