Bredd | 15.7 tum 400 millimeter |
Kapacitet | 5.5 ft³ 155 l |
Vikt | 308.6 lb 140 kg |
Bottenkantens tjocklek | 1 tum 25 millimeter |
Tandspetsradie | 34.3 tum 871 millimeter |
Typ av gränssnitt | CW-10-fäste CW-10-fäste |
Om du redan har ett konto i en annan Cat-app kan du använda samma konto för att logga in här.
Ett konto. Allt från Cat.
Ditt Caterpillar-konto är det enda kontot du behöver för att kunna logga in och välja olika tjänster och funktioner som vi erbjuder. Hitta delar och maskiner online, hantera din maskinpark, bli mer mobil och mycket mer.
Kontoinformation
Webbplatsinställningar
Säkerhet
Huvudspecifikationer
Lägre sidoplåtar och en smal skopbredd är det som utmärker kabelskopor. Optimerad för enkel avlastning vid dikesgrävning i kohesionsjord.
Bredd | 15.7 tum 400 millimeter |
Kapacitet | 5.5 ft³ 155 l |
Vikt | 308.6 lb 140 kg |
Bottenkantens tjocklek | 1 tum 25 millimeter |
Tandspetsradie | 34.3 tum 871 millimeter |
Typ av gränssnitt | CW-10-fäste CW-10-fäste |
Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger