Студийный снимок

Ковши для песка и гравия Ковш 2,5 м3 (3,3 ярда3), крепление на пальцах

Нажмите, чтобы узнать цену.

Ключевые характеристики

Ширина
108.3 дюймы
2750 мм
Высота
52.7 дюймы
1338 мм
Масса
2261.9 фунты
1026 кг

Обзор

Ковши для песка и гравия предназначены для погрузчиков, работающих с сыпучими материалами на пакетирующих заводах.

Характеристики продукции Ковш 2,5 м3 (3,3 ярда3), крепление на пальцах

Ширина 108.3 дюймы 2750 мм
Высота 52.7 дюймы 1338 мм
Масса 2261.9 фунты 1026 кг
Длина 51.3 дюймы 1303 мм
Вместимость 3.3 ярды³ 2.5 м³
Толщина базовой кромки 1 дюймы 25 мм
Тип сопряжения Крепление на пальцах Крепление на пальцах

Узнайте результаты сравнения Ковш 2,5 м3 (3,3 ярда3), крепление на пальцах с популярной продукцией.