Студийный снимок

Универсальные ковши повышенной производительности Ковш 2,5 м3 (3,3 ярда3), крепление на пальцах

Нажмите, чтобы узнать цену.

Ключевые характеристики

Ширина
99.5 дюймы
2528 мм
Высота
54.4 дюймы
1382 мм
Масса
2153.9 фунты
977 кг

Обзор

Универсальные ковши повышенной производительности с увеличенным коэффициентом заполнения лучше удерживают материал во время погрузки/разгрузки и транспортировки, а также при профилировании, выравнивании и уплотнении в разных сферах применения и с разными материалами.

Характеристики продукции Ковш 2,5 м3 (3,3 ярда3), крепление на пальцах

Ширина 99.5 дюймы 2528 мм
Высота 54.4 дюймы 1382 мм
Масса 2153.9 фунты 977 кг
Длина 53.7 дюймы 1365 мм
Вместимость 3.3 ярды³ 2.5 м³
Толщина базовой кромки 1 дюймы 25 мм
Тип сопряжения Крепление на пальцах Крепление на пальцах

Узнайте результаты сравнения Ковш 2,5 м3 (3,3 ярда3), крепление на пальцах с популярной продукцией.