Студийный снимок

Ковши с плоским днищем производительной серии Ковш 2,3 м3 (3,0 ярда3), устройство смены навесного оборудования Fusion™, режущая кромка с болтовым креплением

Нажмите, чтобы узнать цену.

Ключевые характеристики

Ширина
99.7 дюймы
2532 мм
Высота
53.5 дюймы
1358 мм
Масса
2403 фунты
1090 кг

Обзор

Эти ковши общего назначения высокопроизводительной серии оснащены длинным плоским днищем. Такая конструкция улучшает результаты прямого и обратного профилирования.

Характеристики продукции Ковш 2,3 м3 (3,0 ярда3), устройство смены навесного оборудования Fusion™, режущая кромка с болтовым креплением

Ширина 99.7 дюймы 2532 мм
Высота 53.5 дюймы 1358 мм
Масса 2403 фунты 1090 кг
Длина 52.9 дюймы 1343 мм
Вместимость 3 ярды³ 2.3 м³
Толщина базовой кромки 1 дюймы 25 мм
Толщина режущей кромки 1 дюймы 25 мм
Тип сопряжения Соединительная муфта Fusion™ Соединительная муфта Fusion™

Узнайте результаты сравнения Ковш 2,3 м3 (3,0 ярда3), устройство смены навесного оборудования Fusion™, режущая кромка с болтовым креплением с популярной продукцией.