Ковш с плоским днищем

Ковши с плоским днищем производительной серии Ковш с плоским днищем 4,6 м³ (6 ярдов³) из высокопроизводительной серии

Найти дилера

Ключевые характеристики

Ширина
129 дюймы
3288 мм
Масса
6548 фунты
2970 кг
Вместимость
6 ярды³
4.6 м³

Обзор

Ковш с плоским днищем 4,6 м³ (6 ярдов³) из высокопроизводительной серии

Характеристики продукции Ковш с плоским днищем 4,6 м³ (6 ярдов³) из высокопроизводительной серии

Ширина 129 дюймы 3288 мм
Масса 6548 фунты 2970 кг
Вместимость 6 ярды³ 4.6 м³

Узнайте результаты сравнения Ковш с плоским днищем 4,6 м³ (6 ярдов³) из высокопроизводительной серии с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Ковш с плоским днищем

Ковш с плоским днищем