Студийный снимок

Универсальные ковши повышенной производительности 2,3 м3 (3,0 ярда3), устройство смены навесного оборудования ISO

Нажмите, чтобы узнать цену.

Ключевые характеристики

Ширина
99.7 дюймы
2532 мм
Высота
52.7 дюймы
1338 мм
Масса
1832 фунты
831 кг

Обзор

Универсальные ковши повышенной производительности с увеличенным коэффициентом заполнения лучше удерживают материал во время погрузки/разгрузки и транспортировки, а также при профилировании, выравнивании и уплотнении в разных сферах применения и с разными материалами.

Характеристики продукции 2,3 м3 (3,0 ярда3), устройство смены навесного оборудования ISO

Ширина 99.7 дюймы 2532 мм
Высота 52.7 дюймы 1338 мм
Масса 1832 фунты 831 кг
Длина 49.5 дюймы 1258 мм
Вместимость 3 ярды³ 2.3 м³
Толщина базовой кромки 1 дюймы 25 мм
Тип сопряжения Устройство смены навесного оборудования ISO Устройство смены навесного оборудования ISO

Узнайте результаты сравнения 2,3 м3 (3,0 ярда3), устройство смены навесного оборудования ISO с популярной продукцией.