Ширина | 99.5 дюймы 2528 мм |
Высота | 55.8 дюймы 1418 мм |
Масса | 2134.1 фунты 968 кг |
Длина | 53.7 дюймы 1365 мм |
Вместимость | 3.5 ярды³ 2.7 м³ |
Толщина базовой кромки | 1 дюймы 25 мм |
Тип сопряжения | Крепление на пальцах Крепление на пальцах |
Ключевые характеристики
Универсальные ковши повышенной производительности с увеличенным коэффициентом заполнения лучше удерживают материал во время погрузки/разгрузки и транспортировки, а также при профилировании, выравнивании и уплотнении в разных сферах применения и с разными материалами.
Ширина | 99.5 дюймы 2528 мм |
Высота | 55.8 дюймы 1418 мм |
Масса | 2134.1 фунты 968 кг |
Длина | 53.7 дюймы 1365 мм |
Вместимость | 3.5 ярды³ 2.7 м³ |
Толщина базовой кромки | 1 дюймы 25 мм |
Тип сопряжения | Крепление на пальцах Крепление на пальцах |
Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа