H120 GC S-hamer

GC hamers H120 GC S

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Slagen per minuut
400 tot 800
400 tot 800
Minimaal bedrijfsgewicht
3849 lb
1746 kg
Nominaal debiet - Minimum
33 gal/min
125 L/min

Overzicht

Cat® hamers H120 GC S zijn ontworpen voor duurzaamheid bij het breken van rotsen en het slopen van beton. Dankzij de krachtige hydrauliek en snelle toegang tot de onderhoudsruimten helpen de Cat hamers H120 GC S de totale productiviteit te verhogen en de onderhoudskosten te verlagen. Cat hamers H120 GC S zijn een veelzijdige oplossing voor vele werkzaamheden, waaronder wegenbouw, sleuven graven en slopen.

Productspecificaties voor H120 GC S

Slagen per minuut 400 tot 800 400 tot 800
Minimaal bedrijfsgewicht 3849 lb 1746 kg
Nominaal debiet - Minimum 33 gal/min 125 L/min
Nominaal debiet - Maximum 40 gal/min 150 L/min
Minimale bedrijfsdruk 2320 psi 16000 kPa
Maximale bedrijfsdruk 2610 psi 18000 kPa
Asdiameter gereedschap 5.3 in 135 mm
Minimaal gewicht van houder 39683 lb 18 t
Maximaal gewicht van houder 55115 lb 25 t

Vergelijk H120 GC S met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

H120 GC S-hamer

H120 GC S-hamer

Cat hamers GC en GC S | Hamers aan het werk

Cat hamers | Geluidgedempt versus niet geluidgedempt

Cat hamers GC en GC S | Hamers aan het werk
Cat hamers | Geluidgedempt versus niet geluidgedempt

Compatibele technologie en diensten

Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

  • Cat tracker voor uitrustingsstukken PL161

    De Cat tracker voor uitrustingsstukken PL161 is de meest geavanceerde, door OEM geïntegreerde oplossing voor het traceren van uitrustingsstukken. De PL161 kan eenvoudig worden bevestigd aan uw uitrustingsstukken of andere items die u wilt traceren.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

De Cat tracker voor uitrustingsstukken PL161 is de meest geavanceerde, door OEM geïntegreerde oplossing voor het traceren van uitrustingsstukken. De PL161 kan eenvoudig worden bevestigd aan uw uitrustingsstukken of andere items die u wilt traceren.

Verken technologie