H115 GC S-hamer

GC hamers H115 GC S

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Slagen per minuut
450 tot 800
450 tot 800
Minimaal bedrijfsgewicht
3098 lb
1405 kg
Nominaal debiet - Minimum
24 gal/min
90 L/min

Overzicht

Cat® hamers H115 GC S zijn ontworpen voor duurzaamheid bij het breken van rotsen en het slopen van beton. Dankzij de krachtige hydrauliek en snelle toegang tot de onderhoudsruimten helpen de Cat hamers H115 GC S de totale productiviteit te verhogen en de onderhoudskosten te verlagen. Cat hamers H115 GC S zijn een veelzijdige oplossing voor vele werkzaamheden, waaronder wegenbouw, sleuven graven en slopen.

Productspecificaties voor H115 GC S

Slagen per minuut 450 tot 800 450 tot 800
Minimaal bedrijfsgewicht 3098 lb 1405 kg
Nominaal debiet - Minimum 24 gal/min 90 L/min
Nominaal debiet - Maximum 32 gal/min 120 L/min
Minimale bedrijfsdruk 2175 psi 15000 kPa
Maximale bedrijfsdruk 2465 psi 17000 kPa
Asdiameter gereedschap 4.7 in 120 mm
Minimaal gewicht van houder 28660 lb 13 t
Maximaal gewicht van houder 39683 lb 18 t

Vergelijk H115 GC S met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

H115 GC S-hamer

H115 GC S-hamer

Cat hamers GC en GC S | Hamers aan het werk

Cat hamers | Geluidgedempt versus niet geluidgedempt

Cat hamers GC en GC S | Hamers aan het werk
Cat hamers | Geluidgedempt versus niet geluidgedempt