Penkoppeling voor B-hefarm

Penkoppelingen Penkoppeling (B-hefarm): 455-3910

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Minimaal gewicht van houder
23 ton (US)
23 ton (US)
Maximaal gewicht van houder
19 ton (US)
19 ton (US)
Gewicht
837 lb
380 kg

Overzicht

De Cat® Penkoppeling biedt een nieuw niveau aan productiviteit en veelzijdigheid voor uw operatie. Zorgt voor de mogelijkheid om snel en handig koppelingen te wisselen tijdens uw operatie, terwijl u ook voldoet aan wereldwijde veiligheidsstandaarden.

Productspecificaties voor Penkoppeling (B-hefarm): 455-3910

Minimaal gewicht van houder 23 ton (US) 23 ton (US)
Maximaal gewicht van houder 19 ton (US) 19 ton (US)
Gewicht 837 lb 380 kg
Diameter van koppelingspen - Stick (voor) 3.15 in 80 mm
Diameter van koppelingspen - Koppeling (achter) 3.15 in 80 mm
Penspreiding - minimum 17.44 in 443 mm
Penspreiding - maximum 19.29 in 490 mm
Hijsoog, grenswaarde van werklast 22046 lb 10000 kg
Breedte - machine-interface 20.2 in 512 mm
Breedte - interface van uitrustingsstuk 11.9 in 302 mm

Vergelijk Penkoppeling (B-hefarm): 455-3910 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Penkoppeling voor B-hefarm

Werkterrein opruimen met koppeling, Pro Plus-duim en laadbak.

Penkoppelingen zijn eenvoudig te onderhouden met een centraal smeerpunt.

Vergrendelmechanisme van de penkoppeling ingeschakeld

Schoonmaakborstel voor de penkoppeling met hark en Pro Plus-duim

Gebruik het hijsoog van de penkoppeling om een sleufbak te verplaatsen.

Penkoppeling voor B-hefarm
Werkterrein opruimen met koppeling, Pro Plus-duim en laadbak.
Penkoppelingen zijn eenvoudig te onderhouden met een centraal smeerpunt.
Vergrendelmechanisme van de penkoppeling ingeschakeld
Schoonmaakborstel voor de penkoppeling met hark en Pro Plus-duim
Gebruik het hijsoog van de penkoppeling om een sleufbak te verplaatsen.