907

コンパクトホイールローダ 907

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

エンジンモデル
CAT C2.8*
CAT C2.8*
運転質量
12628 lb
5730 kg
バケット容量
0.75-1.55 m³(1.0-2 yd³)
0.75-1.55 m³(1.0-2 yd³)

概要

成功を約束する構成

CAT®ホイールローダは、業界標準の基準となる生産性、燃料効率、オペレータの快適性を備えた機械です。CAT 907コンパクトホイールローダは、卓越した燃料効率を実現するために、インテリジェントなハイスタットパワートレーンと連携する高トルクC2.8エンジンを備えています。「Shift on the go」ロッキングディファレンシャルおよびハイドロスタティックトランスミッションは、マシンサイクルの効率を高めながら、滑らかで強力な運転を可能にします。

利点

60% より優れたワイパの適用範囲

シート取付けコントロールおよび一体型ディスプレイ画面を備えるまったく新しいキャブ

40 kph(25 mph)

「shift on the go」トランスミッション装備

カスタマイズ

工場とアフターマーケットのオプションを含む用途固有のコンフィギュレーションに対応

製品仕様 907

エンジンモデル CAT C2.8* CAT C2.8*
最大エンジン回転数 2550 rpm 2550 rpm
最大定格出力(グロス) - 定格エンジン回転数 2400 r/min 2400 r/min
最大定格出力(グロス) - SAE J1995 74.7 hp 55.7 kW
最大定格出力(グロス) - ISO 14396 74.3 hp 55.4 kW
最大定格出力(グロス) - ISO 14396(メートル単位) 75.3 mhp 75.3 mhp
定格出力(ネット)- 定格エンジン回転数 2400 r/min 2400 r/min
定格出力(ネット)- SAE J1349 72.7 hp 54.2 kW
定格出力(ネット) - ISO 9249 72.1 hp 53.8 kW
定格出力(ネット) - 2,400 rpm時 - ISO 9249(メトリック) 73.1 mhp 73.1 mhp
最大定格トルク(グロス) - SAE J1995 222 lb/ft 300 N·m
最大定格トルク(グロス) - ISO 14396 221 lb/ft 300 N·m
最大正味トルク - SAE J1349 218 lb/ft 296 N·m
最大トルク(ネット) - ISO 9249 217 lb/ft 295 N·m
総行程容積(排気量) 171 in³ 2.8 l
内径 3.54 in 90 mm
行程 4.33 in 110 mm
注記 *米国EPA Tier 4 FinalおよびEU Stage Vの各排出ガス基準に適合。 *米国EPA Tier 4 FinalおよびEU Stage Vの各排出ガス基準に適合。
注記(1) 1,600 rpmで測定された最大トルク(グロスおよびネット)。 1,600 rpmで測定された最大トルク(グロスおよびネット)。
注記(2) 定格出力(ネット)は、指定されている規格の基準条件の下で試験を行った場合の値です。 定格出力(ネット)は、指定されている規格の基準条件の下で試験を行った場合の値です。
注記(3) 表記された定格出力(ネット)は、フライホイールで得られる出力です。 表記された定格出力(ネット)は、フライホイールで得られる出力です。
最大定格出力(グロス) 74.7 hp 55.7 kW
運転質量 12628 lb 5730 kg
バケット容量 0.75-1.55 m³(1.0-2 yd³) 0.75-1.55 m³(1.0-2 yd³)
バケット容量 - ゼネラルパーパス 0.80-1.35 m³(1.0-1.7 yd³) 0.80-1.35 m³(1.0-1.7 yd³)
バケット容量 - ライトマテリアル 1.25-1.55 m³(1.6-2 yd³) 1.25-1.55 m³(1.6-2 yd³)
マルチパーパス 0.75-1.1 m³(1.0-1.4 yd³) 0.75-1.1 m³(1.0-1.4 yd³)
注記 各モデルについてすべての容量が利用可能です。バケットの選択は、モデルとコンフィギュレーションに応じて明示された転倒負荷内で機械の安定性が維持するために、マテリアルの密度と用途を理解したうえで行う必要があります。 各モデルについてすべての容量が利用可能です。バケットの選択は、モデルとコンフィギュレーションに応じて明示された転倒負荷内で機械の安定性が維持するために、マテリアルの密度と用途を理解したうえで行う必要があります。
注記(1) 明記されたバケット容量は、ISO 7546に準拠し、BOCEが含まれます。 明記されたバケット容量は、ISO 7546に準拠し、BOCEが含まれます。
燃料タンク 24 Gal 90 l
冷却系統 3.2 Gal 12 l
エンジンクランクケース 2.3 Gal 8.8 l
アクスル - フロントセンターディファレンシャル 2.3 Gal 8.8 l
アクスル - リアセンターディファレンシャル 2.3 Gal 8.8 l
油圧システム - タンクを含む 17.8 Gal 67.5 l
作動油タンク 11.8 Gal 44.6 l
トランスミッション 0.6 Gal 2.4 l
注記 このサイズのエンジンでは、尿素水(DEF)は必要ありません。 このサイズのエンジンでは、尿素水(DEF)は必要ありません。
フロント 固定ロックディファレンシャル(標準) 固定ロックディファレンシャル(標準)
リア 固定ロックディファレンシャル(標準) 固定ロックディファレンシャル(標準)
注記 フロント/リアフレーム間のヒッチによる±11度のオシレーション。 フロント/リアフレーム間のヒッチによる±11度のオシレーション。
ステアリングアーティキュレート角度 - 各方向 39 ° 39 °
最大流量 - ステアリングポンプ 12.3 gal/min 46.7 l/min
最大作動圧 - ステアリングポンプ 3336 psi 23000 kPa
ステアリングサイクルタイム - (左端から右端) - ハイアイドル 3 秒 3 秒
ステアリングホイール回転数 - 左フル回転から右フル回転、または右フル回転から左フル回転 3.25回転または4.00回転 3.25回転または4.00回転
前進および後進 - 速度段クリープ# 6 mile/h 10 km/h
前進および後進 - 速度段1* 6 mile/h 10 km/h
前進および後進 - 速度段2** - 高速 17 mile/h 10.5 km/h
前進および後進 - 速度段2** - 標準 12 mile/h 19 km/h
前進および後進 - 速度段3*** 25 mile/h 40 km/h
注記 #工場出荷時のデフォルト設定、最大19 km/h(12 mph)の速度に調整可能。 #工場出荷時のデフォルト設定、最大19 km/h(12 mph)の速度に調整可能。
注記(1) *このギヤでは、クリープ機能は使用できません。 *このギヤでは、クリープ機能は使用できません。
注記(2) **モデルおよびコンフィギュレーションの最大速度(標準/高速トランスミッション) **モデルおよびコンフィギュレーションの最大速度(標準/高速トランスミッション)
注記(3) ***後進時は30 km/h(19 mph)です。 ***後進時は30 km/h(19 mph)です。
タイヤサイズ - 標準 *405/70 R18 SPT9 *405/70 R18 SPT9
タイヤサイズ - オプション 405/70 R18 Powerloads 405/70 R18 Powerloads
タイヤサイズ - オプション(1) 340/80 R18 XMCL/Bibload 340/80 R18 XMCL/Bibload
タイヤサイズ - オプション(2) 340/80 R18 TRI 2 340/80 R18 TRI 2
タイヤサイズ - オプション(3) 40X14-20 TL、SM/TR 40X14-20 TL、SM/TR
タイヤサイズ - オプション4 340/80 R18 Duraforce 340/80 R18 Duraforce
注記 *すべての寸法、安定性、および性能のデータでこのタイヤが使用されています。 *すべての寸法、安定性、および性能のデータでこのタイヤが使用されています。
注記(1) 他のタイヤの選択肢もご用意しています。詳細については、Catディーラにお問い合わせください。 他のタイヤの選択肢もご用意しています。詳細については、Catディーラにお問い合わせください。
注記(2) 用途によっては、ローダの作業能力がタイヤのトン-km/h(トン-mph)能力を超える場合があります。 用途によっては、ローダの作業能力がタイヤのトン-km/h(トン-mph)能力を超える場合があります。
注記(3) Caterpillar社では、タイヤサプライヤと相談してすべての条件をご検討の上、タイヤモデルを選択することをお勧めします。 Caterpillar社では、タイヤサプライヤと相談してすべての条件をご検討の上、タイヤモデルを選択することをお勧めします。
ROPS ISO 3471: 2008 ISO 3471: 2008
FOPS ISO 3449:2005 Level II ISO 3449:2005 Level II
注記(1) キャノピおよびキャブ、転倒時運転者保護構造(ROPS)は、全世界で利用可能です。EUではキャノピは利用できません。 キャノピおよびキャブ、転倒時運転者保護構造(ROPS)は、全世界で利用可能です。EUではキャノピは利用できません。
注記(2) 適切に取り付けられ、整備されている場合、ISO 6396:2008*に基づき公示されている動作時の運転者音圧レベルは71 dB(A)です。 適切に取り付けられ、整備されている場合、ISO 6396:2008*に基づき公示されている動作時の運転者音圧レベルは71 dB(A)です。
注記(3) *測定はキャブのドアとウィンドウを閉めた状態で実施しました。 *測定はキャブのドアとウィンドウを閉めた状態で実施しました。
注記(4) ラベル表示されているCEマーク適合コンフィギュレーションの音響出力レベルは、2000/14/ECに規定される試験方法および試験条件に従って測定した場合の数値であり、101dB(A)です。また、 99dB(A)の低騒音オプションが使用可能です。 ラベル表示されているCEマーク適合コンフィギュレーションの音響出力レベルは、2000/14/ECに規定される試験方法および試験条件に従って測定した場合の数値であり、101dB(A)です。また、 99dB(A)の低騒音オプションが使用可能です。
メインリリーフ - 第1補助(第3スライス) 3408 psi 23500 kPa
メインリリーフ - 第1補助(第3スライス) - 標準フロー 19.8 gal/min 75 l/min
メインリリーフ - 第1補助(第3スライス) - ハイフロー 30.4 gal/min 115 l/min
メインリリーフ - 第2補助(第4スライス) 3408 psi 23500 kPa
メインリリーフ - 第2補助(第4スライス) - 流量 11.4 gal/min 43 l/min
油圧サイクルタイム - リフト 5 秒 5 秒
油圧サイクルタイム - ダンプ 1.6 秒 1.6 秒
注記 *最大通過流量表示、20 %から100 %の範囲で調整可能。 *最大通過流量表示、20 %から100 %の範囲で調整可能。
高さ: 地上からキャブ** 8.5 ft 2591 mm
高さ: 地上から回転灯** 9.08 ft 2774 mm
高さ: 地上アクスルセンター** 1.5 ft 480 mm
高さ: 最低地上高** 0.92 ft 300 mm
長さ: 全長* 17.58 ft 5369 mm
長さ - リアアクスルからバンパまで 4.5 ft 1391 mm
長さ: ヒッチからフロントアクスル 3.5 ft 1085 mm
長さ: ホイールベース 7.08 ft 2170 mm
クリアランス: バケット位置45°* 8.17 ft 2498 mm
クリアランス: 積荷高さ** 9.5 ft 2900 mm
クリアランス: レベルバケット** 9.92 ft 3038 mm
高さ: バケットピン** 10.58 ft 3244 mm
高さ: 全体** 13.5 ft 4115 mm
リーチ: バケット位置45°* 2.33 ft 720 mm
輸送時高さ: バケットピン 1 ft 311 mm
バケット掘削深さ** 0.25 in 77 mm
幅: バケット 6.67 ft 2045 mm
幅: トレッドセンター 4.58 ft 1420 mm
旋回半径: バケットを含む 14.67 ft 4490 mm
幅: タイヤ含む 6 ft 1840 mm
旋回半径: タイヤ外側 13.08 ft 4007 mm
旋回半径 - タイヤ内側 6.92 ft 2128 mm
ラック角度(最大リフト時) 56 56
ダンプ角度(最大リフト時) 45° 45°
ラック角度(運搬位置) 51 51
デパーチャーアングル(°) 30 30
アーティキュレート角度 - 度 39 39
運転質量: バケット^ 12765 lb 5792 kg
転倒荷重 - 直進 - ISO 14397-1 † 9770 lb 4433 kg
転倒荷重 - フルターン時 - ISO 14397-1† 8232 lb 3735 kg
運転質量: カートリッジおよびタイン^^ 12296 lb 5579 kg
チップの80 %: 堅い平坦地EN474-3†† 5253 lb 2384 kg
注記(1) *バケットにより異なります *バケットにより異なります
注記(2) **タイヤにより異なります **タイヤにより異なります
注記(3) ^水平ピンロックカプラ(HPL-V)または垂直ピンカプラ(SSL)、1.05 m3(1.4 yd3)ゼネラルパーパスバケット。 ^水平ピンロックカプラ(HPL-V)または垂直ピンカプラ(SSL)、1.05 m3(1.4 yd3)ゼネラルパーパスバケット。
注記(4) ^^水平ピンロックカプラ(HPL-V)または垂直ピンカプラ(SSL)、クラスIIカートリッジ、1,220 mm(4フィート)タイン(500 mm [20 in]荷重中心)。 ^^水平ピンロックカプラ(HPL-V)または垂直ピンカプラ(SSL)、クラスIIカートリッジ、1,220 mm(4フィート)タイン(500 mm [20 in]荷重中心)。
注(5) †ISO 14397-1(2007)第1~6項に完全適合(フォーク500 mm[20 in]、荷重中心)(計算と試験間に2 %検証を義務付け)。 †ISO 14397-1(2007)第1~6項に完全適合(フォーク500 mm[20 in]、荷重中心)(計算と試験間に2 %検証を義務付け)。
注記(6) ††EN474-3およびSAE J1197に完全準拠。 ††EN474-3およびSAE J1197に完全準拠。
注記(7) #HPL-A重量、チッピング、および定格負荷は、HPL-Vの1 %以内です。 #HPL-A重量、チッピング、および定格負荷は、HPL-Vの1 %以内です。
注記(8) 記載された寸法は、標準キャブ、ヒータ、20 km/h(12 mph)、標準ガード、80 kg(176 lb)のオペレータ、全油水類、SPT9 405/70 R18タイヤおよび1.05 m3(1.4 yd3)ゼネラルパーパスバケット(ボルトオンカッティングエッジまたはクラスIIフォークカートリッジとタイン装備)(タイヤサプライヤにより2 %寸法に影響する場合があります)により構成された機械を対象としています。 記載された寸法は、標準キャブ、ヒータ、20 km/h(12 mph)、標準ガード、80 kg(176 lb)のオペレータ、全油水類、SPT9 405/70 R18タイヤおよび1.05 m3(1.4 yd3)ゼネラルパーパスバケット(ボルトオンカッティングエッジまたはクラスIIフォークカートリッジとタイン装備)(タイヤサプライヤにより2 %寸法に影響する場合があります)により構成された機械を対象としています。
転倒荷重 - 直進時† 7804 lb 3541 kg
高さ: 地上からキャブ 8.5 ft 2591 mm
高さ: 地上から回転灯** 9.08 ft 2774 mm
高さ: 地上アクスルセンター** 1.5 ft 480 mm
高さ - 最低地上高 0.92 ft 300 mm
長さ - 全体(バケット含む) 18.08 ft 5525 mm
長さ - リアアクスルからバンパまで 4.5 ft 1391 mm
長さ: ヒッチからフロントアクスル 3.5 ft 1085 mm
長さ - ホイールベース 7.08 ft 2170 mm
クリアランス - バケット位置45° 7.75 ft 2384 mm
クリアランス: 積荷高さ** 9.5 ft 2900 mm
クリアランス - レベルバケット 9.92 ft 3030 mm
高さ - バケットピン 10.58 ft 3244 mm
高さ: 全体** 13.75 ft 4205 mm
リーチ: バケット位置45° 2.67 ft 821 mm
輸送時高さ: バケットピン 1.08 ft 335 mm
バケット掘削深さ 0.275 in 85 mm
幅 - バケット 6.67 ft 2045 mm
幅 - トレッドセンター 4.58 ft 1420 mm
旋回半径 - バケットを含む 14.92 ft 4566 mm
幅 - タイヤ含む 6 ft 1840 mm
旋回半径: タイヤ外側 13.08 ft 4007 mm
旋回半径 - タイヤ内側 6.92 ft 2128 mm
ラック角度(最大リフト時) 50 50
ダンプ角度(最大リフト時) 45° 45°
ラック角度(運搬位置) 42 42
デパーチャーアングル(°) 30 30
アーティキュレート角度 - 度 39 39
運転質量: バケット^ 12955 lb 5878 kg
転倒荷重 - 直進 - ISO 14397-1 † 8650 lb 3925 kg
転倒荷重 - フルターン時 - ISO 14397-1† 7254 lb 3292 kg
運転質量: カートリッジおよびタイン^^ 12489 lb 5667 kg
転倒荷重 - 直進時† 7414 lb 3364 kg
チップの80 %: 堅い平坦地EN474-3†† 5011 lb 2274 kg
注記(1) *バケットにより異なります *バケットにより異なります
注記(2) **タイヤにより異なります **タイヤにより異なります
注記(3) ^水平ピンロックカプラ(HPL-V)または垂直ピンカプラ(SSL)、1.05 m3(1.4 yd3)ゼネラルパーパスバケット。 ^水平ピンロックカプラ(HPL-V)または垂直ピンカプラ(SSL)、1.05 m3(1.4 yd3)ゼネラルパーパスバケット。
注記(4) ^^水平ピンロックカプラ(HPL-V)または垂直ピンカプラ(SSL)、クラスIIカートリッジ、1,220 mm(4フィート)タイン(500 mm [20 in]荷重中心)。 ^^水平ピンロックカプラ(HPL-V)または垂直ピンカプラ(SSL)、クラスIIカートリッジ、1,220 mm(4フィート)タイン(500 mm [20 in]荷重中心)。
注(5) †ISO 14397-1(2007)第1~6項に完全適合(フォーク500 mm[20 in]、荷重中心)(計算と試験間に2 %検証を義務付け)。 †ISO 14397-1(2007)第1~6項に完全適合(フォーク500 mm[20 in]、荷重中心)(計算と試験間に2 %検証を義務付け)。
注記(6) ††EN474-3およびSAE J1197に完全準拠。 ††EN474-3およびSAE J1197に完全準拠。
注記(7) #HPL-A重量、チッピング、および定格負荷は、HPL-Vの1 %以内です。 #HPL-A重量、チッピング、および定格負荷は、HPL-Vの1 %以内です。
注記(8) 記載された寸法は、標準キャブ、ヒータ、20 km/h(12 mph)、標準ガード、80 kg(176 lb)のオペレータ、全油水類、SPT9 405/70 R18タイヤおよび1.05 m3(1.4 yd3)ゼネラルパーパスバケット(ボルトオンカッティングエッジまたはクラスIIフォークカートリッジとタイン装備)(タイヤサプライヤにより2 %寸法に影響する場合があります)により構成された機械を対象としています。 記載された寸法は、標準キャブ、ヒータ、20 km/h(12 mph)、標準ガード、80 kg(176 lb)のオペレータ、全油水類、SPT9 405/70 R18タイヤおよび1.05 m3(1.4 yd3)ゼネラルパーパスバケット(ボルトオンカッティングエッジまたはクラスIIフォークカートリッジとタイン装備)(タイヤサプライヤにより2 %寸法に影響する場合があります)により構成された機械を対象としています。
油圧サイクルタイム - 下げ、浮き 2.8 秒 2.8 秒

907 標準装備

パワートレーン

  • 排出ガス基準に適合、2つのオプション(地域の規制に応じて異なります)
    - 米国EPA Tier 4 FinalおよびEU Stage V
    - 米国EPA Tier 3およびEU Stage IIIA相当
  • CAT C2.8エンジン
    – ディーゼルパティキュレートフィルタ(Fit for Life)またはマフラ(地域の規制に応じて異なります)。
    – 燃料、ディーゼル、超低硫黄または低硫黄(地域の規制に応じて異なります)。
    – ハイドロスタティックトランスミッション、2段階速度、インチング機能、「shift on the go」
    – パワートレーンモード、ハイスタット
  • エアクリーナ、2段フィルタ、キャブ内のディスプレイでの音と表示によるインジケータ
  • アクスル、ヘビーデューティ、外側遊星減速付きフレーム取付け
  • 閉回路ブリーザ
  • エクステンドライフクーラント、–36° C(–33° F)
  • ドライブシャフト、永久密閉、ユニバーサルジョイント
  • エンジン、自動アイドルシャットダウン、休止モード
  • エンジンオイル、ECOドレーンタップおよびホース
  • 燃料ポンプ、プライミング(手動)/ウォータセパレータ/ドレーン

油圧システム

  • ハイスタット容量ポンプ、無段階可変
  • 作業装置バルブ、圧力補正
  • ジョイスティック、シングルレバー、シングル補助ローラ
  • ローダアームの浮き機能を備える多機能のリフトおよびチルト
  • モータ、専用作業装置およびステアリングポンプによるシングル駆動

電気系統

  • オルタネータ、100 Aシール付き
  • バッテリ、ヘビーデューティ、12 V、90 Ah、および1,000 CCA
  • バッテリディスコネクトスイッチ
  • キャブに搭載されたヒューズパネル
  • ライト、リアストップ/方向指示LED
  • ライト、走行用、フロントハロゲン
  • サービス(Electronic Technician™)
  • Product Link™

運転席

  • ROPS/FOPS認定済みキャノピ/キャブ
    – 12 V電源コンセント、内部/外部
    – ペダル、高位置、フット、ブレーキ/インチング、アクセル
    – レバー、パーキングブレーキ
    – カップホルダ(2)
    – CBラジオクリップ、電話ホルダ
    – ドアロック解除、内部(左右)
    – フック、大型、コートおよびヘルメット
    – フロアマット、ヘビーデューティ、清掃が容易
    – ミラー、(2) 外部のブレークアウェイ、(1) 内部
    – アイソレーションマウント上の運転室
    – ステアリングホイール、スピナノブ、中央にホーン
    – シートベルト、オレンジ、格納式、51 mm(2 in)
    – 収納、個人(トレイ[3]、シートポケット)
    – ステアリングホイール、調整済みチルト
    – コラム取付けの多機能コントロール: ライト、走行用、ワイパ、方向指示器の自動オフ
    – キャブ内にクイックカプラスイッチ
  • ディスプレイ、アナログおよびデジタル
    – ゲージ(2)、作動油、エンジン冷却水
    – ソフトタッチボタン付きデジタル表示 – 燃料レベル、速度段、スピードメータ、サービスアワーメータ、サービス/メンテナンス情報、油圧およびパワートレーンの性能と強度設定、セキュリティパスコード(複数言語)
  • ジョイスティック、シート取付け、標準多機能
    - FNR、補助ローラ、速度段選択、継続的流量、ディファレンシャルロック、ホーン
    - アームレスト、右パッド、複数段階の垂直高
  • シート、手動による高さ調整、(キャブ)調整可能な左アームレスト付きファブリック、(キャノピ)ビニール
  • キャブ
    – ドア(2)、固定ガラス
    – ワイパ、フロント/リア、全フロントカバレッジ
    – キャブフロントウィンドウ、フロント一体型
    – 窓、リアヒータ付き
    – ラジオ対応、スピーカーと配線
    – 通気孔、(4)スクリーン、(7)有向
    – ヒータ、機械制御ユニット
    – サンバイザ、ソリッド、フロント全幅
    – 室内灯(白熱)

その他

  • フェンダ、フロントおよびリア
  • 日常サービスポイントへのグラウンドレベルの容易なアクセス
  • ローダアーム安全ブレース
  • ロック式メインおよびサイドエンジンフード
  • ロック可能、燃料キャップ、HVACフィルタ、ノーズコーン
  • 機械吊上げ/固定箇所
  • 塗装、電気コートプライマ、光沢仕上げ塗り
  • けん引ピン
  • 定期オイルサンプリング(S·O·S℠)ポート、エンジンオイル、および作動油

907 オプション装備品

パワートレーン

  • 不凍液、エクステンデッドライフクーラント、-50 °C(-58 °F)
  • 寒冷時始動 - ジャケットウォータヒータ、バイパスバルブ
  • クリープおよびスロットルロック機能
  • 燃料ポンプ、プライミング、電動(地域の規制に応じて異なります)
  • 40 km/h(25 mph)ハイドロスタティックトランスミッション、3段階速度、「shift on the go」、第2ステアリング、およびブーストブレーキ
  • パワートレーンモード、ユーティリティ(キーパッドを含む)

電気系統

  • 照明パッケージ、複数(フロント、リア、エンジンベイ)(LEDまたはHAL)
  • 押しボタンによる始動
  • ワークツールワイヤリングハーネス(3)、キャブスイッチ内

油圧システム

  • 補助流量、シングル標準(3)バルブ、シングル高速フロー(3)バルブ、デュアル高速フロー(4)バルブ
  • Caterpillar生分解性HYDO先進作動油
  • 圧力およびケースドレーン下のコネクト
  • ライドコントロールまたはロードチェックバルブ(地域の規制に応じて異なります)
  • リバーシブルファン
  • クイックディスコネクト補助油圧システム

運転室

  • エアコンディショナ、自動温度制御(ATC)
  • ドア、スライディングウィンドウ(左右)
  • FNR、ツイン補助ローラ、コンティニアスフロー、ディファレンシャルロック、ホーン
  • 車内灯、ドアにより点灯
  • ジョイスティック、FNR、ツイン補助ローラ、ディファレンシャルロック、ホーン
  • 電話ホルダ、バネ付き
  • ラジオ、FM、またはデジタルオーディオ放送
  • シートベルトオプション、複数
  • シートパッケージ、デラックスまたはプレミアム
  • 第2ディスプレイ、フロントまたはリアビューカメラ
  • ソフトタッチキーパッドオプション、8個または16個のボタン
  • 収納、ロック可能なボックス、またはロック可能なクーラーボックス
  • サンバイザ、後部に穿孔
  • USBポート(2)、内部

その他

  • カプラ、垂直(SSL)、水平(HPL-V、HPL-A)
  • ロータリセンサ(緩衝、キックアウト、平行)

907 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側

互換性のあるテクノロジとサービス

Caterpillarのコネクテッドデータおよびセキュリティ原則を活用することで、効率および生産性を高め、ビジネスをより収益性の高いものにすることができます。

  • VisionLink®

    VisionLink®は、機械のサイズや装置メーカーに関係なく、性能を最大限に引き出せる重要なインサイトに基づいて感覚に頼らずに機械を管理できる、クラウドベースのソフトウェアアプリケーションです。情報に基づく判断をあらゆる機会に行える便利な集中型ソリューションから、機器データをデスクトップやモバイルデバイスでシームレスに受け取ることができます。

1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

VisionLink®は、機械のサイズや装置メーカーに関係なく、性能を最大限に引き出せる重要なインサイトに基づいて感覚に頼らずに機械を管理できる、クラウドベースのソフトウェアアプリケーションです。情報に基づく判断をあらゆる機会に行える便利な集中型ソリューションから、機器データをデスクトップやモバイルデバイスでシームレスに受け取ることができます。

テクノロジを見る