982

中型ホイールローダ 982

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

エンジン出力 - 1,700 rpm ISO 14396:2002
432 hp
322 kW
運転質量
78264 lb
35510 kg
エンジン出力 - 1,700 rpm ISO 14396:2002
438 HP(メートル)
438 HP(メートル)

概要

汎用性能の実現

CAT® 982ホイールローダは、使いやすいテクノロジを装備することで、優れたパフォーマンスを実現しています。オペレータの効率を高め、バケットフィルファクターを高く維持できることで、高効率の生産性を実現することができます。整備間隔の延長により、休車時間を短縮できます。この機械は、作業を中断することなく排出ガス基準を満たすように設計されているため、高い性能、信頼性、耐久性、汎用性を実現して、お客様のニーズにより的確に対応できるようになりました。

利点

優れた生産性

最新の作業支援機能ガイドやオンボード機能ガイド*、 自動設定タイヤと自動掘削を用いた積込みの自動化、一貫して高く保たれるフィルファクター、タイヤ摩耗の軽減、幅広いコンフィギュレーションオプションにより優れた車両性能を実現します。

*982(14B)を982(14A)と比較した場合

効率的な運転

整備間隔の延長、キャブ内メンテナンスリマインダ、タイヤ圧力モニタリングシステム、拡張リモートサービス対応により、時間とコストを節約できます。

組込みの安全機能

床から天井までのウインドシールドを装備した広々としたキャブのレイアウト、安定性を高める左フットレスト、リトラクタ付き4点式シートベルトキットにより、より安全に作業できます。また、動作制止機能と作業員検出機能を搭載したオプションの衝突警告システムを使用すれば、地上にいる作業員の安全性をさらに向上させることができます。

製品仕様 982

エンジン出力 - 1,700 rpm ISO 14396:2002 432 hp 322 kW
エンジン出力 - 1,700 rpm ISO 14396:2002 438 HP(メートル) 438 HP(メートル)
エンジンモデル Cat® C13 Cat® C13
定格出力(グロス) - 1,700 rpm SAE J1995:2014 436 hp 325 kW
定格出力(グロス) - 1,700 rpm SAE J1995:2014 442 HP(メートル) 442 HP(メートル)
定格出力(ネット) - 1,700 rpm ISO 9249:2007、SAE J1349:2011 404 hp 301 kW
定格出力(ネット) - 1,700 rpm ISO 9249:2007、SAE J1349:2011 409 HP(メートル) 409 HP(メートル)
エンジントルク - 1,200 rpm - ISO 14396:2002 1620 lbf·ft 2197 N·m
総トルク - 1,200 rpm - SAE J1995:2014 1636 lbf·ft 2218 hp
定格トルク(ネット) - 1,100 rpm ISO 9249:2007、SAE J1349:2011 1515 lbf·ft 2054 N·m
総行程容積(排気量) 763 in³ 12.5 l
排出ガス 米国EPA Tier 4 Final、EUステージV、韓国ステージV、中国オフロードStage IV、日本オフロード法2014年基準の各排出ガス基準に適合しています。 米国EPA Tier 4 Final、EUステージV、韓国ステージV、中国オフロードStage IV、日本オフロード法2014年基準の各排出ガス基準に適合しています。
バイオディーゼル燃料使用可 B20まで¹ B20まで¹
注記(1) 表示されている正味出力は、エンジンにファン、オルタネータ、エアクリーナ、後処理装置が装備された状態で、フライホイール部で得られる出力です。 表示されている正味出力は、エンジンにファン、オルタネータ、エアクリーナ、後処理装置が装備された状態で、フライホイール部で得られる出力です。
注記(2) ¹CATエンジンは次の低炭素強度燃料を混合したディーゼル燃料に対応しています。• 最大20 %のFAME(Fatty Acid Methyl Ester、脂肪酸メチルエステル)バイオディーゼル* • 最大100 %の再生可能ディーゼル、HVO(Hydrotreated Vegetable Oil、水素化植物油)およびGTL(Gas-To-Liquid、天然ガス由来軽油代替)燃料。適切な用途については、ガイドラインを参照してください。詳細については、Catディーラにお問い合わせいただくか、「Caterpillar推奨の機械油水類」(SEBU6250)を参照してください。*混合率が20 %を超えるバイオディーゼルの使用については、Catディーラにお問い合わせください。**低炭素強度燃料からのテールパイプ温室効果ガス排出量は、基本的に従来の燃料と同じです。 ¹CATエンジンは次の低炭素強度燃料を混合したディーゼル燃料に対応しています。• 最大20 %のFAME(Fatty Acid Methyl Ester、脂肪酸メチルエステル)バイオディーゼル* • 最大100 %の再生可能ディーゼル、HVO(Hydrotreated Vegetable Oil、水素化植物油)およびGTL(Gas-To-Liquid、天然ガス由来軽油代替)燃料。適切な用途については、ガイドラインを参照してください。詳細については、Catディーラにお問い合わせいただくか、「Caterpillar推奨の機械油水類」(SEBU6250)を参照してください。*混合率が20 %を超えるバイオディーゼルの使用については、Catディーラにお問い合わせください。**低炭素強度燃料からのテールパイプ温室効果ガス排出量は、基本的に従来の燃料と同じです。
定格出力(グロス)(1,700 rpm) – SAE J1995:2014 436 hp 325 kW
エンジン出力(1,700 rpm) – ISO 14396:2002 432 hp 322 kW
定格トルク(ネット)(1,100 rpm) – ISO 9249:2007、SAE J1349:2011 1515 lb/ft 2054 N·m
注記(3) CATディーゼルエンジンは、ULSD(硫黄含有量15 ppm以下の超低硫黄ディーゼル燃料)、または次の低炭素強度燃料を混合したULSDを使用する必要があります。• 最大20 %のFAME(Fatty Acid Methyl Ester、脂肪酸メチルエステル)バイオディーゼル* • 最大100 %の再生可能ディーゼル、HVO(Hydrotreated Vegetable Oil、水素化植物油)およびGTL(Gas-To-Liquid、天然ガス由来軽油代替)燃料。適切な用途については、ガイドラインを参照してください。詳細については、Catディーラにお問い合わせいただくか、『Caterpillar推奨の機械油水類』(SEBU6250)を参照してください。*後処理装置のないエンジンは、より高い混合率に対応し、最大100 %のバイオディーゼルを使用できます。 CATディーゼルエンジンは、ULSD(硫黄含有量15 ppm以下の超低硫黄ディーゼル燃料)、または次の低炭素強度燃料を混合したULSDを使用する必要があります。• 最大20 %のFAME(Fatty Acid Methyl Ester、脂肪酸メチルエステル)バイオディーゼル* • 最大100 %の再生可能ディーゼル、HVO(Hydrotreated Vegetable Oil、水素化植物油)およびGTL(Gas-To-Liquid、天然ガス由来軽油代替)燃料。適切な用途については、ガイドラインを参照してください。詳細については、Catディーラにお問い合わせいただくか、『Caterpillar推奨の機械油水類』(SEBU6250)を参照してください。*後処理装置のないエンジンは、より高い混合率に対応し、最大100 %のバイオディーゼルを使用できます。
総トルク (1,200 rpm) – SAE J1995:2014 1636 lb/ft 2218 N·m
エンジントルク(1,200 rpm) – ISO 14396:2002 1620 lb/ft 2197 N·m
運転質量 78264 lb 35510 kg
注記 質量は、Bridgestone 875/65R29 VLTS L4ラジアルタイヤ、流体類満タン、オペレータ乗車、標準のカウンタウエイト、ライドコントロール、寒冷時始動、ローディングフェンダ、Product Link™、オープンディファレンシャルアクスル(フロント/リア)、セカンダリステアリング、騒音低減、およびBOCE付き6.1 m³(8 yd³)ゼネラルパーパスバケットを装備した車両仕様構成の場合のものです。 質量は、Bridgestone 875/65R29 VLTS L4ラジアルタイヤ、流体類満タン、オペレータ乗車、標準のカウンタウエイト、ライドコントロール、寒冷時始動、ローディングフェンダ、Product Link™、オープンディファレンシャルアクスル(フロント/リア)、セカンダリステアリング、騒音低減、およびBOCE付き6.1 m³(8 yd³)ゼネラルパーパスバケットを装備した車両仕様構成の場合のものです。
前進 - 1速 3.9 mile/h 6.2 km/h
前進 - 2速 7.4 mile/h 11.9 km/h
前進 - 3速 13.1 mile/h 21.1 km/h
前進 - 4速 23.3 mile/h 37.5 km/h
後進 - 1速 4.3 mile/h 7 km/h
後進 - 2速 8.5 mile/h 13.6 km/h
後進 - 3速 15 mile/h 24.1 km/h
後進 - 4速 24.5 mile/h 39.5 km/h
注記 回転半径が914 mm(36 in)の標準L4タイヤが装着された標準車両で、バケットが空のときの最高走行速度。 回転半径が914 mm(36 in)の標準L4タイヤが装着された標準車両で、バケットが空のときの最高走行速度。
オペレータ音圧レベル - ISO 6396:2008 72 dB(A) 72 dB(A)
外部音響出力レベル - ISO 6395:2008 112 dB(A) 112 dB(A)
オペレータ音圧レベル - ISO 6396:2008 ¹ 72 dB(A) 72 dB(A)
外部音響出力レベル - ISO 6395:2008² 109 dB(A) 109 dB(A)
注記(1) ¹EU指令およびイギリス指令の採用国を含む。 ¹EU指令およびイギリス指令の採用国を含む。
注記(2) ²外部音響出力レベル - 欧州連合指令2000/14/ECおよびイギリス騒音規制2021 No. 1701。 ²外部音響出力レベル - 欧州連合指令2000/14/ECおよびイギリス騒音規制2021 No. 1701。
エアコンディショニング 当機のエアコンシステムにはフッ素系温室効果ガス冷媒R134a(地球温暖化係数=1,430)を使用。システムに含まれる冷媒質量は1.6 kg(3.5 lb)で、CO2換算で2.288メートルトン(2.522トン)に相当します。 当機のエアコンシステムにはフッ素系温室効果ガス冷媒R134a(地球温暖化係数=1,430)を使用。システムに含まれる冷媒質量は1.6 kg(3.5 lb)で、CO2換算で2.288メートルトン(2.522トン)に相当します。
静止転倒荷重 – 全40 °回転時 – タイヤたわみあり 46526 lb 21110 kg
静止転倒荷重 – 全40 °回転 – タイヤたわみなし 49410 lb 22418 kg
掘削力 59060 lbf 262 kN
注記(1) "質量"の項で定義した車両コンフィギュレーションの場合。 "質量"の項で定義した車両コンフィギュレーションの場合。
注記(2) ISO 14397-1:2007第1~6項に完全適合(計算と試験間に2%検証を義務付け)。 ISO 14397-1:2007第1~6項に完全適合(計算と試験間に2%検証を義務付け)。
燃料タンク 112.5 gal(US) 426 l
尿素水タンク 5.5 gal(US) 21 l
冷却系統 13.7 gal(US) 52 l
クランクケース 9.8 gal(US) 37 l
トランスミッション 20.3 gal(US) 77 l
ディファレンシャル - ファイナルドライブ - フロント 24.3 gal(US) 92 l
ディファレンシャル - ファイナルドライブ - リア 24.3 gal(US) 92 l
作動油タンク 40.4 gal(US) 153 l
作業装置システム - 最大ポンプ出力(2,250 rpm時) 119 gal/min 449 l/min
作業装置システム – 最大動作圧力 4975 psi 34300 kPa
油圧サイクルタイム - 合計 10.1 秒 10.1 秒
高さ - フード最上部まで 10 ft 3036 mm
高さ - ROPS頂部まで 12.5 ft 3801 mm
最低地上高 1.33 ft 428 mm
ホイールベース 12.5 ft 3800 mm
全長 - バケットなし 28.25 ft 8597 mm
ヒンジピン高さ(運搬時高さ) 2.58 ft 791 mm
ヒンジピン高さ(最大リフト時) 15.5 ft 4741 mm
リフトアームクリアランス(最大リフト時) 12.75 ft 3902 mm
ラックバック - 最大リフト時 57 ° 57 °
ラックバック - 運搬姿勢時高さ 48 ° 48 °
幅 - タイヤ含む(積載時) 11.42 ft 3471 mm
トレッド幅 8.33 ft 2540 mm
注記 寸法はすべて概算値で、BOCE付き6.1 m³(8 yd³)ゼネラルパーパスバケットおよびBridgestone 875/65R29 VLTS L4ラジアルタイヤを装備した車両の場合のものです。 寸法はすべて概算値で、BOCE付き6.1 m³(8 yd³)ゼネラルパーパスバケットおよびBridgestone 875/65R29 VLTS L4ラジアルタイヤを装備した車両の場合のものです。
高さ - フード最上部まで 10 ft 3036 mm
高さ - ROPS頂部まで 12.5 ft 3801 mm
最低地上高 1.33 ft 428 mm
ホイールベース 12.5 ft 3800 mm
全長 - バケットなし 29.92 ft 9104 mm
ヒンジピン高さ(運搬時高さ) 2.92 ft 896 mm
ヒンジピン高さ(最大リフト時) 16.83 ft 5150 mm
リフトアームクリアランス(最大リフト時) 13.33 ft 4069 mm
ラックバック - 最大リフト時 56 ° 56 °
ラックバック - 運搬姿勢時高さ 49 ° 49 °
幅 - タイヤ含む(積載時) 11.42 ft 3471 mm
トレッド幅 8.33 ft 2540 mm
注記 寸法はすべて概算値で、BOCE付き6.1 m³(8 yd³)ゼネラルパーパスバケットおよびBridgestone 875/65R29 VLTS L4ラジアルタイヤを装備した車両の場合のものです。 寸法はすべて概算値で、BOCE付き6.1 m³(8 yd³)ゼネラルパーパスバケットおよびBridgestone 875/65R29 VLTS L4ラジアルタイヤを装備した車両の場合のものです。

982 標準装備

注記

  • 標準およびオプション装備品は異なる場合があります。詳細については、CATディーラにお問い合わせください。

運転席

  • キャブ(加圧式、騒音抑制型)
  • ドア(リモート開放システム)
  • EH作業装置コントロール(パーキングブレーキ)
  • ステアリング(ジョイスティック)
  • シートベルト(モニタリング付き)
  • シート(布製、エアサスペンション)
  • タッチスクリーンディスプレイ
  • キーパッド(プログラム可能なボタン)
  • エアコン(ヒータ、デフロスタ(自動温度、ファン))
  • サンバイザ(フロント、格納式)
  • サンバイザ(リア、格納式)
  • ウィンドウ(フロント、安全ラミネートラウンドガラス)

車載テクノロジ

  • CAT Payloadスケール
  • 自動設定タイヤ付き自動掘削
  • オペレータIDおよび車両セキュリティ
  • 用途プロファイル
  • 作業手順書
  • コントロールのヘルプとeOMM(一部の言語では利用できません)
  • 主な特長に関する情報
  • バケットキャリーディスプレイウィジェット
  • リモートフラッシュ

パワートレイン

  • Cat C13エンジン
  • 電動燃料プライミングポンプ
  • 燃料/ウォータセパレータおよびセカンダリ燃料フィルタ
  • エンジン(エアプレクリーナ)
  • アクスル(オープンディファレンシャル)
  • アクスル(エコロジードレーン、AOC対応)
  • トランスミッション(プラネタリ式、自動パワーシフト)
  • ロックアップ機能付きトルクコンバータ
  • サービスブレーキ(油圧、完全密閉湿式ディスク、摩耗インジケータ)
  • 集中制御式ブレーキシステム(IBS)
  • パーキングブレーキ(フロントアクスルにキャリパ搭載、スプリング作動圧力解放式)
  • 減速機能付きブレーキペダルニュートラライザ

油圧システム

  • 作業装置システム(可変容量ピストンポンプ搭載ロードセンシング)
  • ステアリングシステム(専用の可変容量ピストンポンプ搭載ロードセンシング)
  • ライドコントロール(デュアルアキュムレータ)
  • オイルサンプリングバルブ(CAT XT™ホース)

電気装備

  • 始動および充電システム、24 V
  • 電動スタータ(ヘビーデューティ)
  • ライト: ハロゲン、作業灯4個、方向指示器付きフロント走行ライト2個、リアビジョンライト2個

モニタリングシステム

  • アナログゲージ、LCDディスプレイ、および警告ランプ付きのフロントダッシュ
  • プライマリタッチスクリーンモニタ(CAT Payload、4画面表示、車両設定およびメッセージ)
  • メンテナンスリマインダ

リンケージ

  • 標準リフト(Zバー)
  • キックアウト: リフトおよびチルト

安全

  • 視界: ミラー、リアビジョンカメラ
  • ウィンドウクリーニングプラットフォーム(フロント)

982 オプション装備品

注記

  • 標準およびオプション装備品は異なる場合があります。詳細については、CATディーラにお問い合わせください。

運転席

  • フットレスト
  • ジョイスティックを装備(2 V、3 Vのみ)
  • 娯楽用ラジオ(FM、AM、USB、BT)
  • 娯楽用ラジオ(DAB+)
  • CBラジオ対応
  • シート(スウェード/クロス、エアサスペンション、ヒータ付き)
  • シート(レザー/クロス、エアサスペンション、ヒータ/クーラ付き)
  • ミラー(ヒータ付き)
  • ウィンドウ(フロント、ヘビーデューティまたは全面ガード付き)

車載テクノロジ

  • CAT Advanced Payload
  • e-Ticket付きCAT PAYLOADプリンタ
  • CAT Payload for Trade(ヨーロッパ、トルコ、オーストラリア、ニュージーランドで利用可能です。国によって認定は異なります。詳細については、CATディーラにお問い合わせください。
  • リモートコントロール

パワートレイン

  • タービン(エアプレクリーナ)
  • ラジエータ(異物の多い環境用)
  • 冷却ファン(リバーシブル)
  • アクスル(リミテッドスリップディファレンシャル)
  • アクスル(極端温度対応シール)
  • アクスル(オイルクーラ)

油圧システム

  • 第3補助装置機能(ライドコントロール付き)
  • クイックカプラコントロール

電気装備

  • 寒冷時始動(120 Vまたは240 V)
  • ライト: LED

モニタリングシステム

  • タイヤ圧力モニタ

リンケージ

  • ハイリフト(Zバー)

追加装置

  • CAT自動潤滑システム
  • フェンダ(ローディング)
  • ガード: パワートレイン、クランクケース、キャブ、シリンダ、リア
  • 生物分解性作動油
  • 高速オイル交換システム
  • リアキャブアクセス
  • 高速充填フュエルタンク
  • ツールボックス

安全

  • CAT Detectリアレーダシステム
  • 専用のリアビュー画面
  • マルチビュー(360°)ビジョンシステム
  • 4点式シートベルトリトラクタ
  • 後進時ストロボライト(ローディングアレンジメントには対応していません)
  • シートベルトモニタリング回転灯
  • セカンダリステアリングシステム(電子制御式、義務づけられている場合は標準装備)
  • 車輪止め
  • 警告回転灯
  • 動作制止機能と作業員検出機能を搭載した衝突警告システム

特別なコンフィギュレーション

  • アグリゲイトハンドラ
  • 廃棄物およびスクラップ
  • 林業

互換性のあるテクノロジとサービス

Caterpillarのコネクテッドデータおよびセキュリティ原則を活用することで、効率および生産性を高め、ビジネスをより収益性の高いものにすることができます。

  • 建設用CAT Commandリモートコントロール

    CAT Commandは、危険物を扱う場合や安全でない状況で、オペレータが機械から離れ、危険性がない場所で作業することを可能にする高度なリモートコントロールシステムです。このシステムは車両システムに深く統合されており、滑らかで正確なコントロールにより効率性と生産性を最適化します。

1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

CAT Commandは、危険物を扱う場合や安全でない状況で、オペレータが機械から離れ、危険性がない場所で作業することを可能にする高度なリモートコントロールシステムです。このシステムは車両システムに深く統合されており、滑らかで正確なコントロールにより効率性と生産性を最適化します。

テクノロジを見る
  • VisionLink®

    VisionLink®は、機械のサイズや装置メーカーに関係なく、性能を最大限に引き出せる重要なインサイトに基づいて感覚に頼らずに機械を管理できる、クラウドベースのソフトウェアアプリケーションです。情報に基づく判断をあらゆる機会に行える便利な集中型ソリューションから、機器データをデスクトップやモバイルデバイスでシームレスに受け取ることができます。

1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

VisionLink®は、機械のサイズや装置メーカーに関係なく、性能を最大限に引き出せる重要なインサイトに基づいて感覚に頼らずに機械を管理できる、クラウドベースのソフトウェアアプリケーションです。情報に基づく判断をあらゆる機会に行える便利な集中型ソリューションから、機器データをデスクトップやモバイルデバイスでシームレスに受け取ることができます。

テクノロジを見る

982 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

情報を共有することにより、データを処理して依頼に適切な形で応じる許可をCaterpillar社に与えています。依頼によっては、適切なディーラ、Caterpillarグループ内の会社、Caterpillarのために作業を行う適切なサービスプロバイダとデータを共有することが必要な場合があります。情報を管理する責任を重要に考えています。Webサイトプライバシー保護方針には、データプライバシー慣行およびお客様の個人データを管理する権利について詳述されています。

*マーケティングの同意

メディア・ギャラリ

982

982

982

982

982

982

982
982
982
982
982
982