スタジオショット

ソー SW345(130 mm(5 in))

国内の販売店に見積りを依頼する 価格をクリック

重要な仕様

最大切削深さ
17.7 in
450 mm
ホイール幅
5.1 in
130 mm
質量
2239.9 lb
1016 kg

概要

アスファルト補修材の切断、道路の継目の切込み、溝切削などに最適。

製品仕様 SW345(130 mm(5 in))

最大切削深さ 17.7 in 450 mm
ホイール幅 5.1 in 130 mm
質量 2239.9 lb 1016 kg
全幅 65.2 in 1655 mm
全高 57.3 in 1455 mm
長さ 85.2 in 2165 mm
必要な油圧システム 高速フローXPS 高速フローXPS
最適な油圧流量 98 ~ 125 L/min(26 ~ 33 gpm) 98 ~ 125 L/min(26 ~ 33 gpm)
最適油圧 230 ~ 280 bar(3,300 ~ 4,000 psi) 230 ~ 280 bar(3,300 ~ 4,000 psi)
モータ容量 85.7 in³/rev 1404 cm³/rev
ホイールトルク(最大圧力時) 4605.3 lb/ft 6244 N·m
ホイール回転数(最大流量時) 89 RPM 89 RPM
ビット回転数(最大流量時) 1145 ft/分 349 m/min
コニカルビット - ホイールあたり 64 64
標準ビットタイプ コンクリート コンクリート
オプションのビットタイプ 多目的 多目的
サイドシフト走行 21.7 in 550 mm
溝清掃装置 はい はい
ドライブ方法 ダイレクトドライブ ダイレクトドライブ
インターフェイス形式 スキッドステアカプラ スキッドステアカプラ

SW345(130 mm(5 in)) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

情報を共有することにより、データを処理して依頼に適切な形で応じる許可をCaterpillar社に与えています。依頼によっては、適切なディーラ、Caterpillarグループ内の会社、Caterpillarのために作業を行う適切なサービスプロバイダとデータを共有することが必要な場合があります。情報を管理する責任を重要に考えています。Webサイトプライバシー保護方針には、データプライバシー慣行およびお客様の個人データを管理する権利について詳述されています。

*マーケティングの同意

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側

360 View