スタジオショット

スノープラウ 3.0 m

国内の販売店に見積りを依頼する 価格をクリック

重要な仕様

119.9 in
3045 mm
幅(角度付き)
98.3 in
2497 mm
質量
1217 lb
552 kg

概要

最高の効率とパワーで雪を移動する堅牢設計。

製品仕様 3.0 m

119.9 in 3045 mm
幅(角度付き) 98.3 in 2497 mm
質量 1217 lb 552 kg
全高 31.5 in 800 mm
ブレード高さ 31.4 in 797 mm
長さ 49.1 in 1247 mm
油圧式角度調整 - 中心の左/右 ±35 ° ±35 °
浮き ±5 ° ±5 °
インターフェイス形式 スキッドステアカプラ スキッドステアカプラ
トリップエッジのタイプ スチール製 スチール製
トリップエッジ高さ 5.3 in 134 mm
トリップエッジ数 2 2

3.0 m を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

情報を共有することにより、データを処理して依頼に適切な形で応じる許可をCaterpillar社に与えています。依頼によっては、適切なディーラ、Caterpillarグループ内の会社、Caterpillarのために作業を行う適切なサービスプロバイダとデータを共有することが必要な場合があります。情報を管理する責任を重要に考えています。Webサイトプライバシー保護方針には、データプライバシー慣行およびお客様の個人データを管理する権利について詳述されています。

*マーケティングの同意

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

連携して自然力に立ち向かうCat®除雪ツール

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側
連携して自然力に立ち向かうCat®除雪ツール

現場で活躍するCat®スノーアタッチメント

現場で活躍するCat®スノーアタッチメント