スタジオショット
新品

ロープロファイルバケット 1,883 mm(74 in)ボルトオンカッティングエッジ

国内の販売店に見積りを依頼する 価格をクリック

重要な仕様

74 in
1883 mm
容量
0.5 yd³
0.37 m³
質量
509.3 lb
231 kg

概要

ライトデューティの土壌掘削用に設計。

製品仕様 1,883 mm(74 in)ボルトオンカッティングエッジ

74 in 1883 mm
容量 0.5 yd³ 0.37 m³
質量 509.3 lb 231 kg
高さ 21.9 in 557 mm
長さ 29.5 in 749 mm
ベースエッジ厚さ 0.7 in 19 mm
カッティングエッジ厚さ 0.6 in 16 mm

1,883 mm(74 in)ボルトオンカッティングエッジ を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側