スタジオショット
新品

ロープロファイルバケット 2,035 mm(80 in)ボルトオンカッティングエッジ

国内の販売店に見積りを依頼する 価格をクリック

重要な仕様

80.1 in
2035 mm
容量
0.5 yd³
0.41 m³
質量
630.5 lb
286 kg

概要

ライトデューティの土壌掘削用に設計。

製品仕様 2,035 mm(80 in)ボルトオンカッティングエッジ

80.1 in 2035 mm
容量 0.5 yd³ 0.41 m³
質量 630.5 lb 286 kg
高さ 22 in 559 mm
長さ 29.6 in 753 mm
ベースエッジ厚さ 0.7 in 19 mm
カッティングエッジ厚さ 0.6 in 16 mm

2,035 mm(80 in)ボルトオンカッティングエッジ を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側