スタジオショット

マルチパーパスバケット 0.8 m3(1.0 yd3)、ISOカプラ、ボルトオンカッティングエッジ

国内の販売店に見積りを依頼する 価格をクリック

重要な仕様

74.4 in
1890 mm
質量
1297.4 lb
588.5 kg
高さ
37.1 in
943 mm

概要

クラム設計により、多様な用途において優れた性能を発揮します。

製品仕様 0.8 m3(1.0 yd3)、ISOカプラ、ボルトオンカッティングエッジ

74.4 in 1890 mm
質量 1297.4 lb 588.5 kg
高さ 37.1 in 943 mm
長さ 35.6 in 904 mm
容量 1 yd³ 0.8 m³
ジョー開口幅 21.7 in 551 mm
クラム角度 66度 66度
ベースエッジ厚さ 0.8 in 20 mm
カッティングエッジ厚さ 0.6 in 16 mm
インターフェイス形式 ISOカプラ ISOカプラ

0.8 m3(1.0 yd3)、ISOカプラ、ボルトオンカッティングエッジ を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側