986

大型ホイールローダ 986

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

エンジンモデル
C15 CAT®
C15 CAT®
ピークパワー回転数
1600
1600
ピークパワー回転数 - 定格出力(グロス) - SAE J1995
456 hp
340 kW

概要

安全かつ効率的に材料を運搬できます

CAT®大型ホイールローダはその耐久性を考慮した設計により、再生による複数回のライフサイクルを可能にし、最大の可用性をお約束します。性能を最適化し、整備性を高めることで、高い生産性と安全性を両立し、トン当たりコストの低減を可能にしています。986は、優れた耐久性、性能、安全性、オペレータの快適性、整備性、サスティナビリティを提供する伝統を継承しています。

利点

最大 10% 燃料効率の向上

優れた生産性、燃料効率、信頼性、耐用年数への期待に応える、定評あるコンポーネントとテクノロジの組み合わせ

最大 10% メンテナンスコスト削減

集中サービスポイントにより定期メンテナンスがより手軽に

最大 20% 燃料消費を低減

中生産トラック積込みモード中、より少ない燃料でより多くのマテリアルを運搬しクラス最高レベルの効率を発揮します。

最大 19% CO2排出量の低減

986は、CO2の排出量が従来の988Kよりも最大19 %少なくなっています。

製品仕様 986

エンジンモデル C15 CAT® C15 CAT®
ピークパワー回転数 1600 1600
ピークパワー回転数 - 定格出力(グロス) - SAE J1995 456 hp 340 kW
エンジン出力 - ISO 14396:2002 449 hp 335 kW
定格出力(ネット) - SAE J1349:2011 373 hp 278 kW
定格回転数 2000 2000
定格回転数 - 2,000 rpm - EEC 80/1269 373 hp 278 kW
定格回転数 - 2,000 rpm - EEC 80/1269(DIN) 378 hp 278 kW
定格回転数 - 2,000 rpm - ISO 9249 373 hp 278 kW
定格回転数 - 2,000 rpm - ISO 9249(DIN) 378 hp 278 kW
内径 5.4 in 137 mm
行程 6.75 in 171.5 mm
総行程容積(排気量) 927 in² 15.2 l
ピークトルク - 1,200 rpm - SAE J1995 1778 lb/ft 2411 N·m
トルクライズ 16% 16%
排出ガス 米国EPA Tier 4 Final、EU Stage V、日本2014年、ブラジルMAR-1排出ガス基準(中国オフロードIII、米国EPA Tier 3相当またはEU Stage IIIA相当) 米国EPA Tier 4 Final、EU Stage V、日本2014年、ブラジルMAR-1排出ガス基準(中国オフロードIII、米国EPA Tier 3相当またはEU Stage IIIA相当)
トランスミッションの種類 Catプラネタリ式パワーシフト Catプラネタリ式パワーシフト
前進 - 1速 5 mile/h 7.3 km/h
前進 - 2速 8 mile/h 12.2 km/h
ダイレクトドライブ - 前進2速 8 mile/h 12.7 km/h
ダイレクトドライブ - 前進3速 14 mile/h 22 km/h
ダイレクトドライブ - 前進4速 24 mile/h 39 km/h
後進 - 1速 5 mile/h 7.6 km/h
後進 - 2速 8 mile/h 13.6 km/h
ダイレクトドライブ - 後進2速 9 mile/h 14.1 km/h
ダイレクトドライブ - 後進3速 16 mile/h 25 km/h
ダイレクトドライブ - 後進4速 25.4 mile/h 40.8 km/h
運転質量 - 標準 97785 lb 44355 kg
運転質量 - ハイリフト 104005 lb 47175 kg
定格積載質量 - 標準(原石積込) 11 ton (US) 10 t
定格積載質量 - ばら荷(標準) 14 ton (US) 12.7 t
定格積載質量 - ハイリフト(原石積込) 11 ton (US) 10 t
定格積載質量 - ばら荷(ハイリフト) 12.1 ton (US) 11 t
バケット容量範囲 5 ~ 10.3 m³(6.5 ~ 13.5 yd³) 5 ~ 10.3 m³(6.5 ~ 13.5 yd³)
CATトラックマッチング - 標準 770/735/740/745 770/735/740/745
CATトラックマッチング - ハイリフト 772/773 772/773
リフト/チルトシステム - 回路 ロードセンシング ロードセンシング
リフト/チルトシステム - ポンプ 2 × 110 cc可変容量 2 × 110 cc可変容量
最大流量(2,165 rpm時) 123 gal/min 470 l/min
リリーフバルブ設定 - リフト/チルト 4050 psi 27900 kPa
リフトシリンダ - 内径 7.5 in 190 mm
リフトシリンダ - ストローク 45 in 1138 mm
チルトシリンダ - 内径 6.7 in 170 mm
チルトシリンダ - ストローク 28.4 in 722 mm
ラックバック 4.5 秒 4.5 秒
上げ 9 秒 9 秒
ダンプ 3.5 秒 3.5 秒
コストの 5.2 秒 5.2 秒
下げ浮き下げ 4.3 秒 4.3 秒
合計油圧サイクルタイム 21.3 秒 21.3 秒
ステアリングシステム - サーキット ロードセンシング ロードセンシング
ステアリングシステム - ポンプ ピストン(可変容量) ピストン(可変容量)
最大流量(1,400 rpm時) 52 gal/min 200 l/min
ステアリングカットオフ圧 4000 psi 27600 kPa
合計ステアリング角度 70° 70°
エアコンディショニング 当機のエアコンシステムにはフッ素系温室効果ガス冷媒R134a(地球温暖化係数=1,430)を使用。システムに含まれている冷媒の質量は1.8 kgで、CO2換算で2.574メートルトン相当になります。 当機のエアコンシステムにはフッ素系温室効果ガス冷媒R134a(地球温暖化係数=1,430)を使用。システムに含まれている冷媒の質量は1.8 kgで、CO2換算で2.574メートルトン相当になります。
フロント 固定 固定
リア トラニオン トラニオン
オシレーション角度 ±12.5° ±12.5°
オシレーション角度(チェーン仕様) ±8.5° ±8.5°
ブレーキ ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
ROPS/FOPS ROPS/FOPSは、ISO 3471:2008(ROPS)およびISO 3449:2005 Level II(FOPS)規格に適合 ROPS/FOPSは、ISO 3471:2008(ROPS)およびISO 3449:2005 Level II(FOPS)規格に適合
燃料タンク 141 gal(US) 535 l
燃料タンク - ショートリフト 127 gal(US) 481 l
クーリングシステム 26 gal(US) 100 l
クランクケース 9 gal(US) 34 l
尿素水タンク 6 gal(US) 23 l
トランスミッション 20 gal(US) 75 l
アクスルオイル - ディファレンシャルおよびファイナルドライブ - フロント 49 gal(US) 186 l
アクスルオイル - ディファレンシャルおよびファイナルドライブ - リア 45 gal(US) 170 l
油圧システム(工場充填) 87 gal(US) 330 l
油圧系統 - タンクのみ 34 gal(US) 130 l
オペレータ騒音レベル(ISO 6396) 72 dB(A) 72 dB(A)
周囲騒音レベル(ISO 6395) 112 dB(A) 112 dB(A)
注記
  • 運転者音圧レベルは、ISO 6396:2008で規定されている試験の手順と条件に従って測定されています。この測定は、エンジン冷却ファンを最高速度の70 %にして行われました。
  • キャブ式運転室であっても、キャブが適切にメンテナンスされていない場合、ドアやウィンドウが開いている状態で長時間作業する場合、騒音の激しい環境で作業を行う場合などでは、聴覚保護具が必要になる場合があります。
  • 車両音響出力レベルは、ISO 6395:2008で規定されている試験の手順と条件に従って測定されています。この測定は、エンジン冷却ファンを最高速度の70 %にして行われました。
  • 運転者音圧レベルは、ISO 6396:2008で規定されている試験の手順と条件に従って測定されています。この測定は、エンジン冷却ファンを最高速度の70 %にして行われました。
  • キャブ式運転室であっても、キャブが適切にメンテナンスされていない場合、ドアやウィンドウが開いている状態で長時間作業する場合、騒音の激しい環境で作業を行う場合などでは、聴覚保護具が必要になる場合があります。
  • 車両音響出力レベルは、ISO 6395:2008で規定されている試験の手順と条件に従って測定されています。この測定は、エンジン冷却ファンを最高速度の70 %にして行われました。
オペレータ騒音レベル(ISO 6396) 72 dB(A) 72 dB(A)
周囲騒音レベル(ISO 6395) 110 dB(A) 110 dB(A)
注記
  • 運転者音圧レベルは、ISO 6396:2008で規定されている試験の手順と条件に従って測定されています。この測定は、エンジン冷却ファンを最高速度の70 %にして行われました。
  • キャブ式運転室であっても、キャブが適切にメンテナンスされていない場合、ドアやウィンドウが開いている状態で長時間作業する場合、騒音の激しい環境で作業を行う場合などでは、聴覚保護具が必要になる場合があります。
  • 車両音響出力レベルは、ISO 6395:2008で規定されている試験の手順と条件に従って測定されています。この測定は、エンジン冷却ファンを最高速度の70 %にして行われました。
  • 運転者音圧レベルは、ISO 6396:2008で規定されている試験の手順と条件に従って測定されています。この測定は、エンジン冷却ファンを最高速度の70 %にして行われました。
  • キャブ式運転室であっても、キャブが適切にメンテナンスされていない場合、ドアやウィンドウが開いている状態で長時間作業する場合、騒音の激しい環境で作業を行う場合などでは、聴覚保護具が必要になる場合があります。
  • 車両音響出力レベルは、ISO 6395:2008で規定されている試験の手順と条件に従って測定されています。この測定は、エンジン冷却ファンを最高速度の70 %にして行われました。
地上からROPS最上部までの高さ 13.5 ft 4100 mm
地上からマフラー最上部までの高さ 13.3 ft 4060 mm
地上からフード最上部までの高さ 10.7 ft 3270 mm
フロントアクスルの中心線までの高さ 3.2 ft 978 mm
地上から燃料タンクまでのクリアランス 2.3 ft 691 mm
ロアヒッチまでの最低地上高 1.5 ft 459 mm
リーチ - 最大リフト時 7.1 ft 2175 mm
クリアランス(最大リフト時) 10.1 ft 3079 mm
バケットピン高さ - 最大リフト時 16.1 ft 4912 mm
最大全高 - バケット上げ時 22.4 ft 6817 mm
リアアクスルの中心線からバンパまで 10.3 ft 3132 mm
ホイールベース 12.5 ft 3810 mm
最大全長 36.6 ft 11143 mm
フロントアクスルの中心線からバケットチップまで 13.8 ft 4201 mm
注記
  • 寸法はすべて概算値です。
  • 仕様は6.1 m³(8 yd³)ロックバケットで計算されています。
  • 寸法はすべて概算値です。
  • 仕様は6.1 m³(8 yd³)ロックバケットで計算されています。
地上からROPS最上部までの高さ 13.5 ft 4100 mm
地上からマフラー最上部までの高さ 13.3 ft 4060 mm
地上からフード最上部までの高さ 10.7 ft 3270 mm
フロントアクスルの中心線までの高さ 3.2 ft 978 mm
地上から燃料タンクまでのクリアランス 2.3 ft 691 mm
ロアヒッチまでの最低地上高 1.5 ft 459 mm
リーチ - 最大リフト時 7.4 ft 2248 mm
クリアランス(最大リフト時) 11.6 ft 3538 mm
バケットピン高さ - 最大リフト時 17.6 ft 5371 mm
最大全高 - バケット上げ時 23.9 ft 7276 mm
リアアクスルの中心線からバンパまで 10.3 ft 3132 mm
ホイールベース 12.5 ft 3810 mm
最大全長 38 ft 11591 mm
フロントアクスルの中心線からバケットチップまで 15.3 ft 4649 mm
注記
  • 寸法はすべて概算値です。
  • 仕様は6.1 m³(8 yd³)ロックバケットで計算されています。
  • 寸法はすべて概算値です。
  • 仕様は6.1 m³(8 yd³)ロックバケットで計算されています。
地上からROPS最上部までの高さ 13.5 ft 4100 mm
地上からマフラー最上部までの高さ 13.3 ft 4060 mm
地上からフード最上部までの高さ 10.7 ft 3270 mm
リアアクスルの中心線までの高さ 3.2 ft 978 mm
地上から燃料タンクまでのクリアランス 2.3 ft 691 mm
ロアヒッチまでの最低地上高 1.5 ft 459 mm
リーチ(最大リフト時) 8 ft 2437 mm
クリアランス(最大リフト時) 10.7 ft 3259 mm
Bピンの高さ(最大リフト時) 15 ft 4566 mm
最大全高(バケット上げ時) 20.9 ft 6359 mm
リアアクスルの中心線からバンパまで 10.3 ft 3132 mm
ホイールベース 12.5 ft 3810 mm
最大全長 35 ft 10671 mm
フロントアクスルの中心線からバケットチップまで 12.2 ft 3729 mm
地上からROPS最上部までの高さ 13.5 ft 4100 mm
地上からマフラー最上部までの高さ 13.3 ft 4060 mm
地上からフード最上部までの高さ 10.7 ft 3270 mm
リアアクスルの中心線までの高さ 3.2 ft 978 mm
地上から燃料タンクまでのクリアランス 2.3 ft 691 mm
ロアヒッチまでの最低地上高 1.5 ft 459 mm
Bピンの高さ(最大リフト時) 15 ft 4566 mm
リアアクスルの中心線からバンパまで 10.3 ft 3132 mm
ホイールベース 12.5 ft 3810 mm
最大全長 35.4 ft 10776 mm
フロントアクスルの中心線からバケットチップまで 12.6 ft 3834 mm

986 標準装備

注記

  • 標準およびオプション装備品は異なる場合があります。詳細については、Catディーラにお問い合わせください。

電気系統

  • 後進警報ブザー
  • オルタネータ(単相145 A)
  • ドライバッテリ
  • コンバータ(10/15 A、24 Vから12 V)
  • 照明システム(ハロゲン、作業灯、アクセスおよびサービスプラットフォーム照明)
  • 始動および充電システム、24 V
  • 緊急時始動用スタータソケット

運転席

  • グラフィカルインフォメーションディスプレイは運転情報をリアルタイム表示し、オペレータ設定を調整してカスタマイズできます。
  • エアコン
  • リアビジョンカメラシステム
  • キャブ(騒音抑制および加圧式、一体型転倒時運転者保護構造(ROPS/FOPS))、ラジオ対応(アンテナ、スピーカ、コンバータ(12 V、5 A))、電源ソケット
  • コントロール装置(リフト/チルト機能)
  • ヒータ、デフロスタ
  • ホーン(電気式)
  • 計器、ゲージ類:
    – 冷却水温度
    – 燃料レベル
    – 尿素水レベル
    – 作動油温度
    – パワートレインオイル温度
  • キャブ車内灯
  • ランチボックス、ドリンクホルダ
  • リアビューミラー(車外取付け)
  • Catコンフォートクロスシート(エアサスペンション付き、6箇所調整機能)
  • シートベルト警告
  • 巻取り式シートベルト(76 mm(3 in)幅)
  • STICコントロールシステム
  • UVガラス
  • トランスミッションギヤインジケータ
  • 湿式アームワイパ/ウォッシャ(フロントおよびリア):
    – 間欠式フロントワイパおよびリアワイパ
  • 方向指示器

パワートレイン

  • Cat Production Measurement(Catプロダクションメジャメント)準備仕様
  • ブレーキ、オイル冷却式、マルチディスク、サービス/セカンダリ
  • ケースドレーンスクリーン
  • クランクケースガード
  • E&Hパーキングブレーキ
  • C15 MEUIディーゼルエンジン、ターボチャージャ/アフタークーラ付き
  • エンジン非常停止スイッチ(地上から)
  • エンジンエアインテイクタービンプレクリーナ
  • エーテル始動補助装置(自動)
  • トルクコンバータ、ニュートラライザ
  • トランスミッション(プラネタリ式パワーシフト、4F/3R、電子制御)
  • 手動スイッチおよび自動燃料プライミング

その他

  • 自動バケットリフトキックアウト/ポジショナ
  • 油圧駆動式デマンドファン
  • カップリング(CAT Oリングフェースシール)
  • サービスアクセスドア
  • エコロジードレーン(エンジン、ラジエータ、作動油タンク用)
  • 燃料タンク、535 L(141 gal)
  • ドローバヒッチ(ピン付き)
  • CAT XT™ホース
  • 油圧システム(ステアリングおよびブレーキフィルタ/スクリーニングシステム)
  • Catクリーンエミッションモジュール
  • オイルサンプリングバルブ
  • -34 °C(-29 °F)までの環境で凍結防止性能を有するエクステンドライフクーラントの50 %混合液
  • キャブおよびサービスプラットフォームへのリアアクセス
  • ロードセンシングステアリング
  • トーキック(つま先板)
  • 盗難防止キャップロック

986 オプション装備品

注記

  • 標準およびオプション装備品は異なる場合があります。詳細については、Catディーラにお問い合わせください。

パワートレイン

  • 不凍液(-50 °C(-58 °F)まで)
  • 高速エンジンオイル交換システム(Wiggins)
  • エンジンブロックヒータ(120 Vまたは240 V)
  • 酷暑仕様用クーリングパッケージ – ソフトウェア
  • Cat Production Measurement

その他のアタッチメント

  • フロントおよびリアローディングフェンダ
  • 高速燃料給油システム(Shaw-Aero)
  • 寒冷時始動装置(追加バッテリ2個)

その他のオプション仕様車

  • アグリゲートハンドラ
  • ブロックハンドラ

運転席

  • キャブ用電動プレクリーナ
  • Cat Detect Vision
  • AM/FM/CD/MP3ラジオ
  • 衛星Siriusラジオ(Bluetooth付き)
  • LED警告灯(ストロボ)
  • CBラジオ対応
  • ウィンドウプルダウン式バイザ
  • ハンドレール取付けミラー

互換性のあるテクノロジとサービス

Caterpillarのコネクテッドデータおよびセキュリティ原則を活用することで、効率および生産性を高め、ビジネスをより収益性の高いものにすることができます。

  • ホイールローダ用後方障害物検出

    ホイールローダ用後方障害物検出は2つの部分に分かれた、死角への注意を改善するシステムです。レーダにより安全近接ゾーンに障害物が入った場合に音声と視覚で警告を発し、カメラにより後進時に車両の背後にあるものを見ることができます。

1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

ホイールローダ用後方障害物検出は2つの部分に分かれた、死角への注意を改善するシステムです。レーダにより安全近接ゾーンに障害物が入った場合に音声と視覚で警告を発し、カメラにより後進時に車両の背後にあるものを見ることができます。

テクノロジを見る
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivityは、ご使用のすべての機器から機械のテレマティクスデータと作業現場データを集約する使いやすいクラウドベースのプラットフォームです。ユーザは、Webプラットフォームに送信された実用的な性能データに、作業現場の内外から場所を問わず、いつでもモバイルデバイス、タブレット、デスクトップデバイスからアクセスできます。

1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

VisionLink® Productivityは、ご使用のすべての機器から機械のテレマティクスデータと作業現場データを集約する使いやすいクラウドベースのプラットフォームです。ユーザは、Webプラットフォームに送信された実用的な性能データに、作業現場の内外から場所を問わず、いつでもモバイルデバイス、タブレット、デスクトップデバイスからアクセスできます。

テクノロジを見る
  • CAT Inspect

    CAT® Inspectを使用すると、モバイルデバイスで機器データにアクセスできます。この使いやすいアプリで検査データを取得し、他のCATデータシステムと統合することによって、車両を監視できます。毎年100万件を超える検査が実施され、機器のオーナーの利便性を高め、説明責任を果たしています。

  • Cat Product Link

    CAT® Product Link™は、オーナーと機器をワイヤレスで接続し、車両の性能に関する有益な情報を提供します。オンラインのWebアプリケーションから車両の位置、稼働時間、燃料消費量、生産性、アイドリング時間、診断コードなどの情報を入手することで、事実に基づく決定を適時に行い、効率性を最大にし、生産性を向上させて、車両の所有コストとオペレーティングコストを低減することができます。衛星または携帯電話による接続でも利用可能です。

  • CATリモートフラッシュ

    リモートフラッシュは、Catディーラからのアラートを送信して、車両にインストールされているソフトウェアのアップデートを要求します。休車時間を最小限に抑えるために、作業現場でディーラのサービスメカニックの到着を待つことなくアップデートを展開できます。リモートフラッシュを使用するとメンテナンス時間が短縮され、最大効率での資産の運転を維持できます。

  • VisionLink®

    VisionLink®は、機械のサイズや装置メーカーに関係なく、性能を最大限に引き出せる重要なインサイトに基づいて感覚に頼らずに機械を管理できる、クラウドベースのソフトウェアアプリケーションです。情報に基づく判断をあらゆる機会に行える便利な集中型ソリューションから、機器データをデスクトップやモバイルデバイスでシームレスに受け取ることができます。

1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

CAT® Inspectを使用すると、モバイルデバイスで機器データにアクセスできます。この使いやすいアプリで検査データを取得し、他のCATデータシステムと統合することによって、車両を監視できます。毎年100万件を超える検査が実施され、機器のオーナーの利便性を高め、説明責任を果たしています。

テクノロジを見る

CAT® Product Link™は、オーナーと機器をワイヤレスで接続し、車両の性能に関する有益な情報を提供します。オンラインのWebアプリケーションから車両の位置、稼働時間、燃料消費量、生産性、アイドリング時間、診断コードなどの情報を入手することで、事実に基づく決定を適時に行い、効率性を最大にし、生産性を向上させて、車両の所有コストとオペレーティングコストを低減することができます。衛星または携帯電話による接続でも利用可能です。

テクノロジを見る

リモートフラッシュは、Catディーラからのアラートを送信して、車両にインストールされているソフトウェアのアップデートを要求します。休車時間を最小限に抑えるために、作業現場でディーラのサービスメカニックの到着を待つことなくアップデートを展開できます。リモートフラッシュを使用するとメンテナンス時間が短縮され、最大効率での資産の運転を維持できます。

テクノロジを見る

VisionLink®は、機械のサイズや装置メーカーに関係なく、性能を最大限に引き出せる重要なインサイトに基づいて感覚に頼らずに機械を管理できる、クラウドベースのソフトウェアアプリケーションです。情報に基づく判断をあらゆる機会に行える便利な集中型ソリューションから、機器データをデスクトップやモバイルデバイスでシームレスに受け取ることができます。

テクノロジを見る

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

情報を共有することにより、データを処理して依頼に適切な形で応じる許可をCaterpillar社に与えています。依頼によっては、適切なディーラ、Caterpillarグループ内の会社、Caterpillarのために作業を行う適切なサービスプロバイダとデータを共有することが必要な場合があります。情報を管理する責任を重要に考えています。Webサイトプライバシー保護方針には、データプライバシー慣行およびお客様の個人データを管理する権利について詳述されています。

*マーケティングの同意

メディア・ギャラリ

986

986

986

986

986

986

986

986
986
986
986
986
986
986

986 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較