スタジオショット

ゼネラルパーパスバケット 1.0 m3(1.3 yd3)、スキッドステアカプラ、ボルトオンツース

国内の販売店に見積りを依頼する 価格をクリック

重要な仕様

74 in
1880 mm
質量
828.9 lb
376 kg
高さ
36.2 in
920 mm

概要

多様な用途やさまざまなマテリアルを扱う作業において、積込み、運搬、敷きならし、法面整形、排出作業に使用できます。

製品仕様 1.0 m3(1.3 yd3)、スキッドステアカプラ、ボルトオンツース

74 in 1880 mm
質量 828.9 lb 376 kg
高さ 36.2 in 920 mm
長さ 39.1 in 993 mm
容量 1.2 yd³ 0.95 m³
ベースエッジ厚さ 0.8 in 20 mm
カッティングエッジ厚さ 0.6 in 16 mm
インターフェイス形式 スキッドステアローダ スキッドステアローダ

1.0 m3(1.3 yd3)、スキッドステアカプラ、ボルトオンツース を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側