スタジオショット

オーガ A41

国内の販売店に見積りを依頼する 価格をクリック

重要な仕様

ドライブシャフトトルク(最大圧力時)
3037.3 lb/ft
4118 N·m
ドライブ方法
ジェロータモータ - 1段プラネタリ減速
ジェロータモータ - 1段プラネタリ減速
マウンチングブラケット設計
スキッドステアローダカプラ
スキッドステアローダカプラ

概要

CAT®オーガは、建設、農業、整地作業でのくい穴掘り用途(足場、フェンス、標識、樹木、灌木など)に使用されます。

製品仕様 A41

ドライブシャフトトルク(最大圧力時) 3037.3 lb/ft 4118 N·m
ドライブ方法 ジェロータモータ - 1段プラネタリ減速 ジェロータモータ - 1段プラネタリ減速
マウンチングブラケット設計 スキッドステアローダカプラ スキッドステアローダカプラ
必要な油圧システム 標準フロー 標準フロー
最適な油圧流量 42~83 L/min(11~22 gpm) 42~83 L/min(11~22 gpm)
最適油圧 145 ~ 235 bar(2,100 ~ 3,400 psi) 145 ~ 235 bar(2,100 ~ 3,400 psi)
全幅 - ブラケット装着時 45.4 in 1152 mm
全長 - ブラケット装着時 23.5 in 598 mm
全高 36.8 in 934 mm
ハウジング直径 9.9 in 252 mm
旋回範囲 102 ° 102 °
スイング範囲(前後) 120 ° 120 °
スイング範囲(左右) 102 ° 102 °
質量 366 lb 166 kg
モータ容量 15 in³ 250 cm³
ビット回転数(最大流量時) 71 rpm 71 rpm
六角アウトプットシャフトのサイズ 2 in 51 mm

A41 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

情報を共有することにより、データを処理して依頼に適切な形で応じる許可をCaterpillar社に与えています。依頼によっては、適切なディーラ、Caterpillarグループ内の会社、Caterpillarのために作業を行う適切なサービスプロバイダとデータを共有することが必要な場合があります。情報を管理する責任を重要に考えています。Webサイトプライバシー保護方針には、データプライバシー慣行およびお客様の個人データを管理する権利について詳述されています。

*マーケティングの同意

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

現場で働くCAT®オーガ、908Mコンパクトホイールローダ

現場で働くCAT®オーガ、277Dマルチテレーンローダ

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側
現場で働くCAT®オーガ、908Mコンパクトホイールローダ
現場で働くCAT®オーガ、277Dマルチテレーンローダ

360 View