988 XE

大型ホイールローダ 988 XE

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

エンジン出力 - ISO 14396:2002
580 hp
432 kW
運転質量
116362 lb
52781 kg
バケット容量範囲
4.7~13 m3(6.2~17 yd3)
4.7~13 m3(6.2~17 yd3)

概要

コストを抑えながら、多くの資材を運搬する

より多くの資材を短時間に運搬するCAT® 988 XEホイールローダは、トン当たりのコストを抑制します。 電動988 XEは、高いパフォーマンスと生産性を求める用途で、パワーシフト988よりも高速かつ効率的です。総合的な燃料効率に優れており、また多数のライフサイクルに耐久する設計で、投資利益をすばやく回収できます。

利点

燃料消費量の低減

積込み運搬作業において改善されたサイクルタイム、向上した安定性、およびオプションのカウンタウエイトによる優れた操縦性により生産性が向上します

パワートレインのメンテナンスの軽減

2,000時間の整備間隔でパワートレインのメンテナンス回数を50 %削減し、17,500時間までコンポーネントの再生不要

より効率的な掘削サイクル

ダイナミックブレーキおよびオペレータアシスト機能を使用して単一ペダルで容易に操作できるように設計されており、新人オペレータのトレーニングがすばやく完了します





 

製品仕様 988 XE

エンジン出力 - ISO 14396:2002 580 hp 432 kW
エンジンモデル CAT® C18 ™ CAT® C18 ™
定格回転数 1,700 rpm 1,700 rpm
ピークパワー回転数 1,500 rpm 1,500 rpm
定格出力(ネット) - SAE J1349:2011 538 hp 401 kW
定格出力(グロス) - SAE J1995:2014 588 hp 436 kW
内径 5.7 in 145 mm
行程 7.2 in 183 mm
総行程容積(排気量) 1105 in³ 18.1 l
トルクライズ 58% 58%
排出ガス 米国EPA Tier 4 Final、EU Stage V、およびオフロード法2014年 米国EPA Tier 4 Final、EU Stage V、およびオフロード法2014年
運転質量 116362 lb 52781 kg
バケット容量範囲 4.7~13 m3(6.2~17 yd3) 4.7~13 m3(6.2~17 yd3)
トランスミッションの種類 CATスイッチ連動リラクタンス電気駆動 CATスイッチ連動リラクタンス電気駆動
前進1速(バーチャル) 4.3 mile/h 7 km/h
前進2速(バーチャル) 7 mile/h 11.3 km/h
前進3速(バーチャル) 13.8 mile/h 22.2 km/h
前進4速(バーチャル) 20 mile/h 32.1 km/h
後進1速(バーチャル) 4.3 mile/h 7 km/h
後進2速(バーチャル) 7 mile/h 11.3 km/h
後進3速(バーチャル) 17.5 mile/h 28.2 km/h
リフト/チルトシステム - 回路 電気油圧式ポジティブ流量コントロール、流量共有 電気油圧式ポジティブ流量コントロール、流量共有
リフト/チルトシステム - ポンプ 可変容量ピストン 可変容量ピストン
最大流量(1,400~1,600 rpm時) 153 gal/min 580 l/min
リリーフバルブ設定 - リフト/チルト 4757 psi 32800 kPa
リフトシリンダ - 内径 8.7 in 210 mm
リフトシリンダ - ストローク 41.3 in 1050 mm
チルトシリンダ - 内径 8.7 in 269 mm
チルトシリンダ - ストローク 27 in 685 mm
ラックバック 4.5 秒 4.5 秒
上げ 8 秒 8 秒
ダンプ 2.2 秒 2.2 秒
下げ浮き下げ 3.5 秒 3.5 秒
合計油圧サイクルタイム 18.2 秒 18.2 秒
ステアリングシステム - サーキット パイロット(ロードセンシング) パイロット(ロードセンシング)
ステアリングシステム - ポンプ ピストン(可変容量) ピストン(可変容量)
最大流量(1,400~1,600 rpm時) 71.3 gal/min 270 l/min
ステアリングカットオフ圧 4351 psi 30000 kPa
合計ステアリング角度 86° 86°
ステアリングサイクルタイム - ハイアイドル時 3.4 秒 3.4 秒
ステアリングサイクルタイム - ローアイドル時 5.6 秒 5.6 秒
エアコンディショニング 当機のエアコンシステムにはフッ素系温室効果ガス冷媒R134a(地球温暖化係数=1,430)を使用。システムに含まれている冷媒の質量は1.8 kgで、CO2換算で2.574メートルトン相当になります。 当機のエアコンシステムにはフッ素系温室効果ガス冷媒R134a(地球温暖化係数=1,430)を使用。システムに含まれている冷媒の質量は1.8 kgで、CO2換算で2.574メートルトン相当になります。
フロント 固定 固定
リア トラニオン トラニオン
オシレーション角度 13° 13°
ブレーキ ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
ROPS/FOPS ROPS/FOPSはISO 3471:2008およびISO 3449:2005 Level II規格に適合 ROPS/FOPSはISO 3471:2008およびISO 3449:2005 Level II規格に適合
燃料タンク 147 gal(US) 555 l
冷却系統 - ジャケットウォータ 30 gal(US) 112 l
冷却系統 - パワートレイン 8 gal(US) 30 l
エンジンクランクケース 16 gal(US) 60 l
尿素水タンク 8.7 gal(US) 33 l
トランスミッション 16 gal(US) 60 l
ディファレンシャル - ファイナルドライブ - フロント 49 gal(US) 186 l
ディファレンシャル - ファイナルドライブ - リア 49 gal(US) 186 l
油圧系統 - 作業装置/ステアリング 126 gal(US) 475 l
注記 Tier 4 FinalおよびStage Vに適合するすべてのオフロードディーゼルエンジンは、下記を満たす必要があります。– この機械は、硫黄の含有量が15 ppm(mg/kg)以下の超低硫黄ディーゼル燃料(ULSD、Ultra Low Sulfur Diesel)でも作動する柔軟性を備えています。– CATエンジンは、温室効果ガスを削減する再生可能燃料、代替燃料およびバイオディーゼル*燃料(B20までのバイオディーゼル(FAME)**、最大100 %のHVOおよびGTL再生可能燃料)と互換性があります。*適切な用途については、ガイドラインを参照してください。詳細については、Catディーラにお問い合わせいただくか、"Caterpillar製機械推奨液体類"(SEBU6250)を参照してください。– CAT DEO-ULS™またはCAT ECF-3、API CJ-4、ACEA E9仕様に適合するオイルが必要です。– ISO 22241-1規格に適合する尿素水のみを使用します。 Tier 4 FinalおよびStage Vに適合するすべてのオフロードディーゼルエンジンは、下記を満たす必要があります。– この機械は、硫黄の含有量が15 ppm(mg/kg)以下の超低硫黄ディーゼル燃料(ULSD、Ultra Low Sulfur Diesel)でも作動する柔軟性を備えています。– CATエンジンは、温室効果ガスを削減する再生可能燃料、代替燃料およびバイオディーゼル*燃料(B20までのバイオディーゼル(FAME)**、最大100 %のHVOおよびGTL再生可能燃料)と互換性があります。*適切な用途については、ガイドラインを参照してください。詳細については、Catディーラにお問い合わせいただくか、"Caterpillar製機械推奨液体類"(SEBU6250)を参照してください。– CAT DEO-ULS™またはCAT ECF-3、API CJ-4、ACEA E9仕様に適合するオイルが必要です。– ISO 22241-1規格に適合する尿素水のみを使用します。
地上からROPS最上部までの高さ 13.8 ft 4202 mm
地上からマフラー最上部までの高さ 14.8 ft 4498 mm
地上からフード最上部までの高さ 10.9 ft 3334 mm
バンパまでの最低地上高 3.1 ft 933 mm
リアアクスルの中心線からバンパまで 10.5 ft 3187 mm
フロントアクスルの中心線からバケットチップまで 14 ft 14 mm
ホイールベース 14.9 ft 4550 mm
最大全長 39.3 ft 11991 mm
ロアヒッチまでの最低地上高 1.9 ft 568 mm
地上からアクスル中心までの高さ 3.2 ft 978 mm
クリアランス(最大リフト時) 11.9 ft 3641 mm
バケットピン高さ - 最大リフト時 18 ft 5479 mm
最大全高 - バケット上げ時 24.5 ft 7455 mm
リーチ - 最大リフト時 6.5 ft 1981 mm
注記 仕様は、6.9 m3(9 yd3)ロックバケットおよびリアアクスルの中心までの高さが978 mm(3.2 ft)のミシュランXLDD2を使用した状態で計算されています。 仕様は、6.9 m3(9 yd3)ロックバケットおよびリアアクスルの中心までの高さが978 mm(3.2 ft)のミシュランXLDD2を使用した状態で計算されています。
地上からROPS最上部までの高さ 13.8 ft 4202 mm
地上からマフラー最上部までの高さ 14.8 ft 4498 mm
地上からフード最上部までの高さ 10.9 ft 3334 mm
バンパまでの最低地上高 3.1 ft 933 mm
リアアクスルの中心線からバンパまで 10.5 ft 3187 mm
フロントアクスルの中心線からバケットチップまで 15.3 ft 4661 mm
ホイールベース 14.9 ft 4550 mm
最大全長 40.7 ft 12398 mm
ロアヒッチまでの最低地上高 1.9 ft 568 mm
地上からアクスル中心までの高さ 3.2 ft 978 mm
クリアランス(最大リフト時) 13.3 ft 4043 mm
バケットピン高さ - 最大リフト時 19.3 ft 5881 mm
最大全高 - バケット上げ時 25.8 ft 7849 mm
リーチ - 最大リフト時 6.8 ft 2062 mm
注記 仕様は、6.9 m3(9 yd3)ロックバケットおよびリアアクスルの中心までの高さが978 mm(3.2 ft)のミシュランXLDD2を使用した状態で計算されています。 仕様は、6.9 m3(9 yd3)ロックバケットおよびリアアクスルの中心までの高さが978 mm(3.2 ft)のミシュランXLDD2を使用した状態で計算されています。
地上からROPS最上部までの高さ 13.8 ft 4221 mm
地上からマフラー最上部までの高さ 13.8 ft 4214 mm
地上からフード最上部までの高さ 10.9 ft 3334 mm
バンパまでの最低地上高 3.1 ft 933 mm
リアアクスルの中心線からバンパまで 10.5 ft 3187 mm
フロントアクスルの中心線からフォークチップまで 16.5 ft 5023 mm
ホイールベース 14.9 ft 4550 mm
最大全長 41.9 ft 12761 mm
ロアヒッチまでの最低地上高 1.9 ft 568 mm
フロントアクスルの中心線までの高さ 3.2 ft 978 mm
フォーク高さ(アーム水平時) 8.1 ft 2474 mm
フォークトップクランプ開口部 13.1 ft 4006 mm
フォーク高さ(最大リフト時) 17.2 ft 5242 mm
ヒンジピン高さ(最大リフト時) 16.1 ft 4918 mm
ダンプ角度(最大リフト時) -39.4 ° -39.4 °
注記(1) 運転者音圧レベルは、ISO 6396:2008で規定されている試験の手順と条件に従って測定されています。この測定は、エンジン冷却ファンを最高速度の70 %にして行われました。 運転者音圧レベルは、ISO 6396:2008で規定されている試験の手順と条件に従って測定されています。この測定は、エンジン冷却ファンを最高速度の70 %にして行われました。
注記(3) 車両音響出力レベルは、ISO 6395:2008で規定されている試験の手順と条件に従って測定されています。この測定は、エンジン冷却ファンを最高速度の70 %にして行われました。 車両音響出力レベルは、ISO 6395:2008で規定されている試験の手順と条件に従って測定されています。この測定は、エンジン冷却ファンを最高速度の70 %にして行われました。
注記(2) キャブ式運転室であっても、キャブが適切にメンテナンスされていない場合、ドアやウィンドウが開いている状態で長時間作業する場合、騒音の激しい環境で作業を行う場合などでは、聴覚保護具が必要になる場合があります。 キャブ式運転室であっても、キャブが適切にメンテナンスされていない場合、ドアやウィンドウが開いている状態で長時間作業する場合、騒音の激しい環境で作業を行う場合などでは、聴覚保護具が必要になる場合があります。
リサイクル性 96% 96%
バケット容量 4.7~13 m3(6.2~17 yd3) 4.7~13 m3(6.2~17 yd3)

988 XE 標準装備

注記

  • 標準およびオプション装備品は異なる場合があります。詳細については、Catディーラにお問い合わせください。

電気系統

  • 後進警報ブザー
  • オルタネータ(単相150 A)
  • ドライバッテリ
  • コンバータ(10/15 A、24 Vから12 V)
  • 照明システム (LED、作業灯、アクセスおよびサービスプラットフォーム照明)
  • 始動および充電システム、24 V
  • ジャンプスタート用ソケット
  • スタータロックアウト(バンパ)
  • トランスミッションロックアウト(バンパ)
  • 危険電圧ランプ

運転席

  • グラフィカルインフォメーションディスプレイは運転情報をリアルタイム表示し、オペレータ設定を調整してカスタマイズできます。
  • エアコン
  • CAT Vision(CATビジョン)、リアビューカメラシステム
  • キャブ(騒音抑制および加圧式、一体型転倒時運転者保護構造(ROPS/FOPS))、娯楽用ラジオ対応(アンテナ、スピーカ、コンバータ(12 V、5 A)を含む)、電源ソケット
  • コントロール装置(リフト/チルト機能)
  • ヒータ、デフロスタ
  • ホーン(電気式)
  • 計器、ゲージ類
    – クーラント温度
    – エンジン作動時間メータ
    – 作動油温度
    – パワートレインオイル温度
  • キャブ車内灯
  • ランチボックス、ドリンクホルダ
  • CBラジオ対応
  • リアビューミラー(車外取付け)
  • リンプルコントロールシステム
  • シート、デラックス
  • シートベルト警告
  • 巻取り式シートベルト(76 mm(3 in)幅)
  • STICコントロールシステム
  • UVガラス
  • バーチャルギヤインジケータ
  • グラフィックインフォメーションディスプレイ付き重要情報管理システム(VIMS、Vital Information Management System): 外付けデータポート、カスタマイズ可能なオペレータプロフィール、サイクルタイマ、統合ペイロードコントロールシステム
  • 湿式アームワイパ/ウォッシャ(フロントおよびリア)
    – 間欠式フロントワイパおよびリアワイパ
  • 方向指示器

パワートレイン

  • ブレーキ、オイル冷却式、マルチディスク、サービス/セカンダリ
  • ケースドレーンスクリーン
  • E&Hパーキングブレーキ
  • C18 MEUIディーゼルエンジン、ターボチャージャ/アフタークーラ付き
  • エンジン非常停止スイッチ(地上から)
  • エンジンエアインテイクタービンプレクリーナ
  • ラジエータ、アルミ製モジュールラジエータ(AMR、Aluminum Modular Radiator)
  • エーテル始動補助装置(自動)
  • 電子式スロットルロック
  • 手動スイッチおよび自動燃料プライミング
  • Cat Production Measurement(Catプロダクションメジャメント)準備仕様
  • CATスイッチ連動リラクタンス(SR)発電装置/ポンプ駆動
  • CATスイッチ連動リラクタンス(SR)駆動モータ
  • CAT統合電動機器
  • リターダ自動制御

追加装置

  • 自動バケットリフトキックアウト/ポジショナ
  • 機械の基本価格にリム割引料金を含む
  • 油圧駆動式デマンドファン
  • カップリング(CAT Oリングフェースシール)
  • サービスアクセスドア
  • エコロジードレーン(エンジン、ラジエータ、作動油タンク用)
  • 燃料タンク、555 L(147 gal)
  • ドローバヒッチ(ピン付き)
  • CAT XT™ホース
  • 油圧システム(ステアリングおよびブレーキフィルタ/スクリーニングシステム)
  • Catクリーンエミッションモジュール
  • オイルサンプリングバルブ
  • -34 °C(-29 °F)までの環境で凍結防止性能を有するエクステンデッドライフクーラントの50 %混合液
  • キャブおよびサービスプラットフォームへのリアアクセス
  • ロードセンシングステアリング
  • トーキック(つま先板)
  • 盗難防止キャップロック

988 XE オプション装備品

注記

  • 標準およびオプション装備品は異なる場合があります。詳細については、Catディーラにお問い合わせください。

パワートレイン

  • 不凍液(-50 °C(-58 °F)まで)
  • 高速エンジンオイル交換システム(Wiggins)
  • エンジンブロックヒータ(120 Vまたは240 V)
  • 酷暑仕様用クーリングパッケージ – ソフトウェア
  • Cat Production Measurement
  • クランクケースガード
  • エンジンブレーキ、ソフトウェア対応アタッチメント(SEA)

運転席

  • キャブプレクリーナ
  • Cat Detect(Catディテクト)、物体検出システム
  • Cat Production Measurement
  • ラジオ(AM/FM/CD/MP3 Bluetooth®付き、衛星SiriusXM対応)
  • LED警告灯(ストロボ)
  • ウィンドウプルダウン式バイザ
  • ハンドレール取付けミラー

追加装置

  • フロントおよびリアローディングフェンダ
  • 高速燃料給油システム(Shaw-Aero)
  • 寒冷地用パッケージ: 追加のスタータおよび2個のバッテリ、エンジンブロックヒータ120 Vまたは240 V、ヒータ付き燃料ライン
  • エンジンルームライト
  • 自動潤滑機能(自動シャットオフ付き)
  • 高性能LED照明
  • 車輪止め
  • オペレータコーチング機能
  • タイヤ圧力モニタリングシステム
  • 自動掘削、タイヤスリップ防止、自動設定タイヤ、およびリフトストール防止
  • 追加のカウンタウエイト

その他のオプション仕様車

  • アグリゲートハンドラ
  • 積込みと運搬
  • 製材所用

互換性のあるテクノロジとサービス

Caterpillarのコネクテッドデータおよびセキュリティ原則を活用することで、効率および生産性を高め、ビジネスをより収益性の高いものにすることができます。

  • ホイールローダ用後方障害物検出

    ホイールローダ用後方障害物検出は2つの部分に分かれた、死角への注意を改善するシステムです。レーダにより安全近接ゾーンに障害物が入った場合に音声と視覚で警告を発し、カメラにより後進時に車両の背後にあるものを見ることができます。

1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

ホイールローダ用後方障害物検出は2つの部分に分かれた、死角への注意を改善するシステムです。レーダにより安全近接ゾーンに障害物が入った場合に音声と視覚で警告を発し、カメラにより後進時に車両の背後にあるものを見ることができます。

テクノロジを見る
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivityは、ご使用のすべての機器から機械のテレマティクスデータと作業現場データを集約する使いやすいクラウドベースのプラットフォームです。ユーザは、Webプラットフォームに送信された実用的な性能データに、作業現場の内外から場所を問わず、いつでもモバイルデバイス、タブレット、デスクトップデバイスからアクセスできます。

1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

VisionLink® Productivityは、ご使用のすべての機器から機械のテレマティクスデータと作業現場データを集約する使いやすいクラウドベースのプラットフォームです。ユーザは、Webプラットフォームに送信された実用的な性能データに、作業現場の内外から場所を問わず、いつでもモバイルデバイス、タブレット、デスクトップデバイスからアクセスできます。

テクノロジを見る
  • CAT Inspect

    CAT® Inspectを使用すると、モバイルデバイスで機器データにアクセスできます。この使いやすいアプリで検査データを取得し、他のCATデータシステムと統合することによって、車両を監視できます。毎年100万件を超える検査が実施され、機器のオーナーの利便性を高め、説明責任を果たしています。

  • Cat Product Link

    CAT® Product Link™は、オーナーと機器をワイヤレスで接続し、車両の性能に関する有益な情報を提供します。オンラインのWebアプリケーションから車両の位置、稼働時間、燃料消費量、生産性、アイドリング時間、診断コードなどの情報を入手することで、事実に基づく決定を適時に行い、効率性を最大にし、生産性を向上させて、車両の所有コストとオペレーティングコストを低減することができます。衛星または携帯電話による接続でも利用可能です。

  • VisionLink®

    VisionLink®は、機械のサイズや装置メーカーに関係なく、性能を最大限に引き出せる重要なインサイトに基づいて感覚に頼らずに機械を管理できる、クラウドベースのソフトウェアアプリケーションです。情報に基づく判断をあらゆる機会に行える便利な集中型ソリューションから、機器データをデスクトップやモバイルデバイスでシームレスに受け取ることができます。

1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

CAT® Inspectを使用すると、モバイルデバイスで機器データにアクセスできます。この使いやすいアプリで検査データを取得し、他のCATデータシステムと統合することによって、車両を監視できます。毎年100万件を超える検査が実施され、機器のオーナーの利便性を高め、説明責任を果たしています。

テクノロジを見る

CAT® Product Link™は、オーナーと機器をワイヤレスで接続し、車両の性能に関する有益な情報を提供します。オンラインのWebアプリケーションから車両の位置、稼働時間、燃料消費量、生産性、アイドリング時間、診断コードなどの情報を入手することで、事実に基づく決定を適時に行い、効率性を最大にし、生産性を向上させて、車両の所有コストとオペレーティングコストを低減することができます。衛星または携帯電話による接続でも利用可能です。

テクノロジを見る

VisionLink®は、機械のサイズや装置メーカーに関係なく、性能を最大限に引き出せる重要なインサイトに基づいて感覚に頼らずに機械を管理できる、クラウドベースのソフトウェアアプリケーションです。情報に基づく判断をあらゆる機会に行える便利な集中型ソリューションから、機器データをデスクトップやモバイルデバイスでシームレスに受け取ることができます。

テクノロジを見る

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

情報を共有することにより、データを処理して依頼に適切な形で応じる許可をCaterpillar社に与えています。依頼によっては、適切なディーラ、Caterpillarグループ内の会社、Caterpillarのために作業を行う適切なサービスプロバイダとデータを共有することが必要な場合があります。情報を管理する責任を重要に考えています。Webサイトプライバシー保護方針には、データプライバシー慣行およびお客様の個人データを管理する権利について詳述されています。

*マーケティングの同意

メディア・ギャラリ

988 XE大型ホイールローダ

988 XE大型ホイールローダ

988 XE大型ホイールローダ

988 XE大型ホイールローダ

988 XE大型ホイールローダ

988 XE大型ホイールローダ(製材所仕様)

988 XE大型ホイールローダ
988 XE大型ホイールローダ
988 XE大型ホイールローダ
988 XE大型ホイールローダ
988 XE大型ホイールローダ
988 XE大型ホイールローダ(製材所仕様)

紹介ビデオ – 988 XE大型ホイールローダ(YouTube)

ウォークアラウンドビデオ – 988 XE大型ホイールローダ(YouTube)

紹介ビデオ – 988 XE大型ホイールローダ(YouTube)
ウォークアラウンドビデオ – 988 XE大型ホイールローダ(YouTube)

360 View
360 View
360 View
360 View

988 XE を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較