スタジオショット

マルチパーパスバケット 0.8 m3(1.0 yd3)、スキッドステアカプラ、BOCE

国内の販売店に見積りを依頼する 価格をクリック

重要な仕様

74.4 in
1890 mm
質量
1177 lb
533.9 kg
高さ
37.1 in
943 mm

概要

クラム設計により、多様な用途において優れた性能を発揮します。

製品仕様 0.8 m3(1.0 yd3)、スキッドステアカプラ、BOCE

74.4 in 1890 mm
質量 1177 lb 533.9 kg
高さ 37.1 in 943 mm
長さ 35.1 in 892 mm
容量 1 yd³ 0.8 m³
ジョー開口幅 21.7 in 551 mm
クラム角度 66度 66度
ベースエッジ厚さ 0.8 in 20 mm
カッティングエッジ厚さ 0.6 in 16 mm
インターフェイス形式 スキッドステアカプラ スキッドステアカプラ

0.8 m3(1.0 yd3)、スキッドステアカプラ、BOCE を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側