スタジオショット

ゼネラルパーパスバケット 1.1 m3(1.4 yd3)、ISOカプラ、ボルトオンカッティングエッジ

国内の販売店に見積りを依頼する 価格をクリック

重要な仕様

80.5 in
2045 mm
質量
919.3 lb
417 kg
高さ
36.8 in
935 mm

概要

多様な用途やさまざまなマテリアルを扱う作業において、積込み、運搬、敷きならし、法面整形、排出作業に使用できます。

製品仕様 1.1 m3(1.4 yd3)、ISOカプラ、ボルトオンカッティングエッジ

80.5 in 2045 mm
質量 919.3 lb 417 kg
高さ 36.8 in 935 mm
長さ 35.4 in 900 mm
容量 1.4 yd³ 1.05 m³
ベースエッジ厚さ 0.7 in 19 mm
カッティングエッジ厚さ 0.6 in 16 mm
インターフェイス形式 水平ピンロック(L35) 水平ピンロック(L35)

1.1 m3(1.4 yd3)、ISOカプラ、ボルトオンカッティングエッジ を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側