スタジオショット

チラー LT114

国内の販売店に見積りを依頼する 価格をクリック

重要な仕様

作業幅
53.3 in
1354 mm
作業深さ
25~152 mm(1~6インチ)
25~152 mm(1~6インチ)
質量
925.9 lb
420 kg

概要

整地用チラーは、整地用途における、土壌の粉砕と混合作業を行います。

製品仕様 LT114

作業幅 53.3 in 1354 mm
作業深さ 25~152 mm(1~6インチ) 25~152 mm(1~6インチ)
質量 925.9 lb 420 kg
全幅 70.4 in 1789 mm
高さ 29.7 in 755 mm
長さ 37.6 in 956 mm
最適な油圧流量 42 ~ 86 L/min(11 ~ 23 gpm) 42 ~ 86 L/min(11 ~ 23 gpm)
最適油圧 145 ~ 235 bar(2,100 ~ 3,400 psi) 145 ~ 235 bar(2,100 ~ 3,400 psi)
モータ容量 38.4 in³ 629.09 cm³
ドラム速度 127 rpm/80 L/min(21 gpm) 127 rpm/80 L/min(21 gpm)
表面硬化処理されたタインの数 24 24
必要な油圧システム 標準フロー 標準フロー

LT114 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

情報を共有することにより、データを処理して依頼に適切な形で応じる許可をCaterpillar社に与えています。依頼によっては、適切なディーラ、Caterpillarグループ内の会社、Caterpillarのために作業を行う適切なサービスプロバイダとデータを共有することが必要な場合があります。情報を管理する責任を重要に考えています。Webサイトプライバシー保護方針には、データプライバシー慣行およびお客様の個人データを管理する権利について詳述されています。

*マーケティングの同意

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

作業中のCAT®LT18B整地用チラー

作業中のCAT®289DコンパクトトラックローダとLT18B整地用チラー

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側
作業中のCAT®LT18B整地用チラー
作業中のCAT®289DコンパクトトラックローダとLT18B整地用チラー

現場で働くCAT®整地用チラー

CAT®整地用チラーの操作に関する注意事項

CAT®整地用チラーの概要

養鶏場向けCAT®整地用チラー

現場で働くCAT®整地用チラー
CAT®整地用チラーの操作に関する注意事項
CAT®整地用チラーの概要
養鶏場向けCAT®整地用チラー

360 View