901C2(日本向け)

コンパクトホイールローダ 901C2

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

エンジンモデル
Cat C1.7
Cat C1.7
定格出力
18 kW
18 kW
運転質量
6801 lb
3085 kg

概要

CAT® 901C2コンパクトホイールローダは、コンパクトな設計で高い性能、耐久性、汎用性を備え、さまざまな用途で役立ちます。

製品仕様 901C2

エンジンモデル Cat C1.7 Cat C1.7
定格出力 18 kW 18 kW
定格出力(ネット) 24.1 hp 18 kW
定格回転数 2200 r/min 2200 r/min
行程 3.6 in 92.4 mm
総行程容積(排気量) 101 in³ 1.647 l
内径 3.4 in 87 mm
運転質量 6801 lb 3085 kg
機体質量 5456 lb 2475 kg
標準バケット容量 14.1 yd³ 0.4 m³
標準バケット幅 61 in 1550 mm
掘削力 6474 lbf 28.8 kN
走行速度 - 前進 8.7 mile/h 14 km/h
アーティキュレート角度 40 ° 40 °
走行速度 - 後進 8.7 mile/h 14 km/h
作動荷重 1543 lb 700 kg
冷却系統 2.4 gal(US) 9 l
燃料タンク 11 gal(US) 43 l
エンジンオイルパン 1.8 gal(US) 7 l
ダンプクリアランス 84.8 in 2155 mm
高さ - 全体 134.1 in 3405 mm
トラック全幅 61 in 1550 mm
トレッド 46.5 in 1180 mm
旋回半径 139 in 3530 mm
輸送時全高 99 in 2515 mm
掘削深さ 4.1 in 105 mm
ダンプリーチ 32.5 in 825 mm
輸送時全長 158.9 in 4035 mm
高さ - バケットピン 105.7 in 2685 mm
最低地上高 10.2 in 260 mm
ホイールベース 66.9 in 1700 mm

901C2 標準装備

0.4 m3ゼネラルパーパスバケット

2バルブ油圧システム

12.5/70-16 6PRタイヤ

ヒータ付きキャブ

チルトステアリング

固定式シート(ビニール製)

12 V電源ソケット

後進警報ブザー

機械式バケットポジショナ

ダブルエアエレメントクリーナ

Product Link™ PL240

901C2 オプション装備品

0.5 m3ゼネラルパーパスバケット

0.6 m3樹脂コーティングバケット

Quick Coupler(クイックカプラ)

フォーク

3バルブ油圧システム

12.5/70-16 6PRスノータイヤ

12.5/70-16 6PR樹脂コーティングタイヤ

キャブ(左右スライドウィンドウ、ヒータ付き)

ROPSキャブ(左右スライドウィンドウ、ヒータ付き)

キャノピ

高出力ヒータ

サスペンションシート(ビニール製)

サスペンションシート(布製)

AM/FMラジオ

スノーワイパ

作業灯

回転灯

ガード付きフロントライト

スクリーン付きラジエータ

ディスコネクトスイッチ付きバッテリ

ディファレンシャルロック

電気式バケットポジショナ

超低騒音仕様

32W作動油

ボトムガード

エコドレーン

マシンセキュリティシステム(MSS)

Product Link™ PL241

901C2 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

情報を共有することにより、データを処理して依頼に適切な形で応じる許可をCaterpillar社に与えています。依頼によっては、適切なディーラ、Caterpillarグループ内の会社、Caterpillarのために作業を行う適切なサービスプロバイダとデータを共有することが必要な場合があります。情報を管理する責任を重要に考えています。Webサイトプライバシー保護方針には、データプライバシー慣行およびお客様の個人データを管理する権利について詳述されています。

*マーケティングの同意

メディア・ギャラリ

901C2(日本向け)

901C2(日本向け)

互換性のあるテクノロジとサービス

Caterpillarのコネクテッドデータおよびセキュリティ原則を活用することで、効率および生産性を高め、ビジネスをより収益性の高いものにすることができます。

  • VisionLink®

    VisionLink®は、機械のサイズや装置メーカーに関係なく、性能を最大限に引き出せる重要なインサイトに基づいて感覚に頼らずに機械を管理できる、クラウドベースのソフトウェアアプリケーションです。情報に基づく判断をあらゆる機会に行える便利な集中型ソリューションから、機器データをデスクトップやモバイルデバイスでシームレスに受け取ることができます。

1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

VisionLink®は、機械のサイズや装置メーカーに関係なく、性能を最大限に引き出せる重要なインサイトに基づいて感覚に頼らずに機械を管理できる、クラウドベースのソフトウェアアプリケーションです。情報に基づく判断をあらゆる機会に行える便利な集中型ソリューションから、機器データをデスクトップやモバイルデバイスでシームレスに受け取ることができます。

テクノロジを見る