スタジオショット

ランドスケープレーキ LR119

国内の販売店に見積りを依頼する 価格をクリック

重要な仕様

作業幅
74.1 in
1883 mm
バケット容量 - 平積
0.4 yd³
0.34 m³
質量
1439.6 lb
653 kg

概要

土壌の掘起し作業や、異物をまとめて容易に除去できるようにする作業に使用できます。

製品仕様 LR119

作業幅 74.1 in 1883 mm
バケット容量 - 平積 0.4 yd³ 0.34 m³
質量 1439.6 lb 653 kg
レーキ幅 65.6 in 1665 mm
全幅 78.3 in 1990 mm
高さ 38.9 in 989 mm
長さ 63.8 in 1620 mm
最適な油圧流量 42 ~ 86 L/min(11 ~ 23 gpm) 42 ~ 86 L/min(11 ~ 23 gpm)
最適油圧 145~235 bar(2,100~3,400 psi) 145~235 bar(2,100~3,400 psi)
モータ容量 19.2 in³/rev 315 cm³/rev
ドライブシャフト回転数 165 rpm/80 L/分(21 gpm) 165 rpm/80 L/分(21 gpm)
表面硬化処理されたタインの数 444 444
岩石寸法範囲 19~152 mm(0.75~6 in) 19~152 mm(0.75~6 in)
ドライブ方法 チェーン減速 チェーン減速
ドライブチェーン #80H #80H
コンベアチェーン #2060H #2060H
必要な油圧システム 標準フロー 標準フロー

LR119 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

情報を共有することにより、データを処理して依頼に適切な形で応じる許可をCaterpillar社に与えています。依頼によっては、適切なディーラ、Caterpillarグループ内の会社、Caterpillarのために作業を行う適切なサービスプロバイダとデータを共有することが必要な場合があります。情報を管理する責任を重要に考えています。Webサイトプライバシー保護方針には、データプライバシー慣行およびお客様の個人データを管理する権利について詳述されています。

*マーケティングの同意

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

259Dコンパクトトラックローダに搭載したCat®整地用レーキ

現場を通過中のCat®整地用レーキ

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側
259Dコンパクトトラックローダに搭載したCat®整地用レーキ
現場を通過中のCat®整地用レーキ

現場で働くCat®整地用レーキ

Cat®整地用レーキの概要

Cat®整地用レーキオペレータのためのヒント集

Cat®整地用レーキ操作に関するガイド

すべての作業に最適なCAT®アタッチメント - CAT® Work Toolアタッチメント

現場で働くCat®整地用レーキ
Cat®整地用レーキの概要
Cat®整地用レーキオペレータのためのヒント集
Cat®整地用レーキ操作に関するガイド
すべての作業に最適なCAT®アタッチメント - CAT® Work Toolアタッチメント