スタジオショット

ピックアップブルーム BP118C

国内の販売店に見積りを依頼する 価格をクリック

重要な仕様

全幅
90.4 in
2295 mm
清掃幅
72 in
1829 mm
ブラシ直径
26 in
660 mm

概要

Cat®ピックアップブルームを使用すると、さまざまな表面からごみや異物を回収できます。

製品仕様 BP118C

全幅 90.4 in 2295 mm
清掃幅 72 in 1829 mm
ブラシ直径 26 in 660 mm
必要な油圧システム 標準フロー 標準フロー
高さ 34.3 in 872 mm
長さ 72.3 in 1837 mm
質量 1256.6 lb 570 kg
最適油圧 145 ~ 235 bar(2,100 ~ 3,400 psi) 145 ~ 235 bar(2,100 ~ 3,400 psi)
モータ容量 24.7 in³/rev 405 cm³/rev
ブラシ回転数(最大流量時) 199 rpm 199 rpm
ホッパー容量 0.6 yd³ 0.49 m³
ドライブ方法 ダイレクトドライブ ダイレクトドライブ

BP118C を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

情報を共有することにより、データを処理して依頼に適切な形で応じる許可をCaterpillar社に与えています。依頼によっては、適切なディーラ、Caterpillarグループ内の会社、Caterpillarのために作業を行う適切なサービスプロバイダとデータを共有することが必要な場合があります。情報を管理する責任を重要に考えています。Webサイトプライバシー保護方針には、データプライバシー慣行およびお客様の個人データを管理する権利について詳述されています。

*マーケティングの同意

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

稼働中のCAT®ピックアップブルーム

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側
稼働中のCAT®ピックアップブルーム

作業中の小型機器用Cat®アングルブルームおよびユーティリティブルーム

作業中のCat®ブルーム

Cat®ピックアップブルームおよびユーティリティブルームの概要

すべての作業に最適なCAT®アタッチメント - CAT® Work Toolアタッチメント

作業中の小型機器用Cat®アングルブルームおよびユーティリティブルーム
作業中のCat®ブルーム
Cat®ピックアップブルームおよびユーティリティブルームの概要
すべての作業に最適なCAT®アタッチメント - CAT® Work Toolアタッチメント

360 View