スタジオショット

アングルブルーム BA118C手動

国内の販売店に見積りを依頼する 価格をクリック

重要な仕様

全幅
104 in
2637 mm
清掃幅
83 in
2119 mm
ブラシ直径
32 in
815 mm

概要

駐車場、工場、製材所、空港の滑走路、路上、ドライブウェイ、レーンの異物除去に使用できます。

製品仕様 BA118C手動

全幅 104 in 2637 mm
清掃幅 83 in 2119 mm
ブラシ直径 32 in 815 mm
必要な油圧システム 標準フロー 標準フロー
高さ 36 in 918 mm
長さ 69 in 1741 mm
質量 905 lb 411 kg
最適な油圧流量 42 ~ 86 L/min(11 ~ 23 gpm) 42 ~ 86 L/min(11 ~ 23 gpm)
最適油圧 145 ~ 235 bar(2,100 ~ 3,400 psi) 145 ~ 235 bar(2,100 ~ 3,400 psi)
モータ容量 25 in³/rev 405 cm³/rev
ブラシ回転数(最大流量時) 199 rpm 199 rpm
清掃幅 - アングル時(± 30度) 73 in 1849 mm
全幅 - アングル時(± 30度) 99 in 2508 mm
ドライブ方法 ダイレクトドライブ ダイレクトドライブ
インターフェイス形式 スキッドステアカプラ スキッドステアカプラ
オプションのフード伸長 40 lb 18 kg

BA118C手動 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

情報を共有することにより、データを処理して依頼に適切な形で応じる許可をCaterpillar社に与えています。依頼によっては、適切なディーラ、Caterpillarグループ内の会社、Caterpillarのために作業を行う適切なサービスプロバイダとデータを共有することが必要な場合があります。情報を管理する責任を重要に考えています。Webサイトプライバシー保護方針には、データプライバシー慣行およびお客様の個人データを管理する権利について詳述されています。

*マーケティングの同意

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

作業中のCat® BA118Cアングルブルーム

BA118Cアングルブルームを装着して清掃を行うCat® 304.5E2 XTCミニ油圧ショベル

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側
作業中のCat® BA118Cアングルブルーム
BA118Cアングルブルームを装着して清掃を行うCat® 304.5E2 XTCミニ油圧ショベル

作業中の小型機器用Cat®アングルブルームおよびユーティリティブルーム

Cat® BA118Cアングルブルームの概要

作業中のCat®ブルーム

すべての作業に最適なCAT®アタッチメント - CAT® Work Toolアタッチメント

作業中の小型機器用Cat®アングルブルームおよびユーティリティブルーム
Cat® BA118Cアングルブルームの概要
作業中のCat®ブルーム
すべての作業に最適なCAT®アタッチメント - CAT® Work Toolアタッチメント

360 View