スタジオショット
新品

アングルブルーム BA118手動

国内の販売店に見積りを依頼する 価格をクリック

重要な仕様

全幅
80.2 in
2036 mm
清掃幅
70.9 in
1800 mm
ブラシ直径
32.1 in
815 mm

概要

駐車場、工場、製材所、空港の滑走路、路上、ドライブウェイ、レーンの異物除去に使用できます。

製品仕様 BA118手動

全幅 80.2 in 2036 mm
清掃幅 70.9 in 1800 mm
ブラシ直径 32.1 in 815 mm
必要な油圧システム 標準フロー(電気なし) 標準フロー(電気なし)
高さ 35.2 in 893 mm
長さ 61.4 in 1560 mm
質量 820.1 lb 372 kg
最適な油圧流量 42 ~ 87 L/min(11 ~ 23 gpm) 42 ~ 87 L/min(11 ~ 23 gpm)
最適油圧 145~241 bar(2100~3500 psi) 145~241 bar(2100~3500 psi)
モータ容量 24.1 in³/rev 395 cm³/rev
ブラシ回転数(最大流量時) 200 rpm 200 rpm
清掃幅 - アングル時(± 30度) 61.4 in 1560 mm
全幅 - アングル時(± 30度) 69.3 in 1760 mm
ドライブ方法 ダイレクトドライブ ダイレクトドライブ
インターフェイス形式 スキッドステアカプラ スキッドステアカプラ
オプションのフード伸長 48.5 lb 22 kg

BA118手動 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側