スタジオショット
新品

ロープロファイルバケット 1,421 mm(56 in)ボルトオンカッティングエッジ

国内の販売店に見積りを依頼する 価格をクリック

重要な仕様

56 in
1421 mm
容量
0.4 yd³
0.27 m³
質量
359.4 lb
163 kg

概要

ライトデューティの土壌掘削用に設計。

製品仕様 1,421 mm(56 in)ボルトオンカッティングエッジ

56 in 1421 mm
容量 0.4 yd³ 0.27 m³
質量 359.4 lb 163 kg
高さ 21.7 in 551 mm
長さ 29.5 in 750 mm
ベースエッジ厚さ 0.6 in 16 mm
カッティングエッジ厚さ 0.5 in 12.7 mm

1,421 mm(56 in)ボルトオンカッティングエッジ を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側