スタジオショット

ヘビーデューティフォークキャリッジ 1,348 mm(53 in)

国内の販売店に見積りを依頼する 価格をクリック

重要な仕様

高さ
39.7 in
1009 mm
53 in
1348 mm
全幅
56.8 in
1442 mm

概要

ヘビーデューティフォークキャリッジは、建設現場でのパレットに載った積荷の運搬、造園や苗床での袋詰めの肥料や種子のハンドリングに使用されます。

製品仕様 1,348 mm(53 in)

高さ 39.7 in 1009 mm
53 in 1348 mm
全幅 56.8 in 1442 mm
質量 423.3 lb 192 kg
長さ 13.1 in 333 mm
タイン間隔 250 ~ 1,172 mm(10 ~ 46 in)中心線から中心線まで 250 ~ 1,172 mm(10 ~ 46 in)中心線から中心線まで
インターフェイス形式 スキッドステアカプラ スキッドステアカプラ

1,348 mm(53 in) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側