993

大型ホイールローダ 993

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

エンジンモデル
CAT C32B
CAT C32B
運転質量 - Tier 4 Final*
294687 lb
133668 kg
バケットラインアップ
12.2 ~ 23.7 m3(16 ~ 31 yd3)
12.2 ~ 23.7 m3(16 ~ 31 yd3)

概要

積載量が向上し、生産性も向上。

その他のすべてのCAT®ホイールローダと同様に、993もその耐久性を考慮した設計により、再生による複数回のライフサイクルを可能にし、最大の可用性をお約束します。性能が最適化された993では、材料をより効率的に運搬することができます。2008年に導入された993の成功は、これまでの積み重ねを裏付けるものといえます。CATのDNAが組み込まれた本機械は、性能、耐久性、快適性、効率などの特徴を多く引き継いでいます。

利点

複数回のライフサイクル

非常に耐久性に優れた構造と現場で実証済みのリフトアームにより、最大限のアップタイムと複数回のライフサイクルを実現できます。

快適で生産性の高いキャブ

他に類を見ないほどの快適性と人間工学に基づく設計により、機械をシフト毎に最大限活用できます。

効率的な積載および運搬システム

CATトラックのベッド容量にぴったり合ったバケットサイズにより、積込み効率を最適化できます。

製品仕様 993

エンジンモデル CAT C32B CAT C32B
内径 5.7 in 145 mm
総行程容積(排気量) 1959 in³ 32.1 l
排出ガス 米国EPA Tier 4 Finalまたは米国EPA Tier 2相当 米国EPA Tier 4 Finalまたは米国EPA Tier 2相当
定格出力(グロス)- SAE J1995 1039 hp 775 kW
定格出力(ネット)- EEC 80/1269 974 hp 726 kW
定格出力(ネット) - ISO 14396 1024 hp 764 kW
ISO 9249定格出力(ネット) 974 hp 726 kW
SAE J1349定格出力(ネット) 964 hp 719 kW
最大トルク - 1,250 rpm時 4034 lb/ft 5470 N·m
定格回転数 1800 r/min 1800 r/min
行程 6.4 in 162 mm
トルクライズ 33% 33%
注記 標準冷却機能。 標準冷却機能。
内径 5.7 in 145 mm
総行程容積(排気量) 1959 in³ 32.1 l
排出ガス 米国EPA Tier 4 Finalまたは米国EPA Tier 2相当 米国EPA Tier 4 Finalまたは米国EPA Tier 2相当
エンジンモデル CAT C32B CAT C32B
定格出力(グロス)- SAE J1995 1029 hp 767 kW
定格出力(ネット)- EEC 80/1269 960 hp 716 kW
定格出力(ネット) - ISO 14396 1015 hp 757 kW
ISO 9249定格出力(ネット) 960 hp 716 kW
SAE J1349定格出力(ネット) 952 hp 710 kW
最大トルク - 1,250 rpm時 4034 ft-lb 5470 N·m
定格回転数 1800 r/min 1800 r/min
行程 6.4 in 162 mm
トルクライズ 33% 33%
注記 標準冷却機能。 標準冷却機能。
運転質量 - Tier 4 Final* 294687 lb 133668 kg
バケットラインアップ 12.2 ~ 23.7 m3(16 ~ 31 yd3) 12.2 ~ 23.7 m3(16 ~ 31 yd3)
アーティキュレート角度 43 ° 43 °
CATトラックマッチング – 標準リフト 777 777
CATトラックマッチング - ハイリフト 777, 785 777, 785
運転質量 - Tier 2相当* 294687 lb 133668 kg
定格ペイロード - ハイリフト 27.5 t 24.9 t
定格ペイロード - 標準リフト 30 t 27.2 t
注記 *ハイリフト、50/65-51(364-6315)タイヤ、標準冷却、13.8 m3(18 yd3)バケット(496-9912)。 *ハイリフト、50/65-51(364-6315)タイヤ、標準冷却、13.8 m3(18 yd3)バケット(496-9912)。
トランスミッションの種類 Catプラネタリ式パワーシフト Catプラネタリ式パワーシフト
前進 - 1速 4.2 mile/h 6.8 km/h
前進 - 2速 7.4 mile/h 11.9 km/h
前進 - 3速 12.7 mile/h 20.5 km/h
後進 - 1速 4.7 mile/h 7.5 km/h
後進 - 2速 8.1 mile/h 13.1 km/h
後進 - 3速 13.9 mile/h 22.5 km/h
ダイレクトドライブ - 前進1速 ロックアップ無効 ロックアップ無効
ダイレクトドライブ - 前進2速 8 mile/h 13 km/h
ダイレクトドライブ - 前進3速 14.1 mile/h 22.8 km/h
ダイレクトドライブ - 後進1速 4.9 mile/h 8 km/h
ダイレクトドライブ - 後進2速 8.8 mile/h 14.2 km/h
ダイレクトドライブ - 後進3速 15.6 mile/h 25.2 km/h
注記 50/65-51(364-6315)。速度は計算により算出。 50/65-51(364-6315)。速度は計算により算出。
シリンダ - リフト/チルト 複動型 複動型
リフトシリンダ - 内径 10.5 in 267 mm
リフトシリンダ - ストローク 66.2 in 1682 mm
リフト/チルトシステム - 回路 ポジティブフローコントロール ポジティブフローコントロール
リフト/チルトシステム - ポンプ 可変式ピストン 可変式ピストン
最大流量(1,650 rpm時) 311 gal/min 1180 l/min
リリーフバルブ設定 - リフト/チルト 4200 psi 29500 kPa
チルトシリンダ - 内径 9.3 in 235 mm
チルトシリンダ - ストローク 40.9 in 1040 mm
注記 ハイリフト構成。 ハイリフト構成。
ダンプ 1.8 秒 1.8 秒
コストの 3.8 秒 3.8 秒
下げ浮き下げ 3.1 秒 3.1 秒
ラックバック 2.4 秒 2.4 秒
上げ 9.2 秒 9.2 秒
合計油圧サイクルタイム 17.2 秒 17.2 秒
注記 ハイリフト構成。速度は計算により算出。 ハイリフト構成。速度は計算により算出。

993 標準装備

パワートレイン

  • C32Bエンジン
  • ブレーキ、オイル冷却式、マルチディスク、サービス/セカンダリ
  • ドライブラインパーキングブレーキ
  • 燃料プライミングポンプ(電動)
  • エンジン非常停止スイッチ(地上から)
  • エンジンエアインテイクプレクリーナ(上部フード)
  • 自動エーテル始動補助装置
  • 電子スロットルロック
  • プラネタリ式パワーシフト、3F/3R電子制御トランスミッション
  • リンプルコントロールシステム
  • 標準ICTC

サービス

  • ケースドレーンフィルタ
  • VIMSダウンロードおよびCATエレクトロニック
  • サービスメカニックサービスポート(バンパ)
  • アクスル(エコロジードレーン)
  • キャブ周囲のフロント通路
  • グラウンドレベル高速充填燃料系統
  • 集中油圧ポート
  • ガード(クランクケースおよびパワートレーン)
  • ドローバヒッチ(ピン付き)
  • リンケージピン(メンテナンスフリー)
  • オイルサンプリングバルブ
  • Product Link™
  • 地上からの接続が可能な電気系統および油水類サービスセンター
  • サイトゲージ(ステアリング、作業装置および
  • トランスミッションオイル
  • トランスミッションロックアウト(バンパ)
  • グリースライン

冷却系統

  • 標準外気温対応パッケージ(43 °C [110 °F]未満の現場条件に推奨)

電気系統と照明

  • 150 Aオルタネータ
  • 1,400 CCAバッテリ(4個)
  • ドイツターミナルコネクタ
  • 24 V始動および充電システム
  • 診断コネクタ(始動システムおよび充電システム)
  • 電気系統(24 V)
  • 電子サービスセンタ
  • エレクトロニックトランスミッションコントロール
  • ハロゲン照明システム(フロントおよびリア)、アクセス階段
  • 緊急時始動用スタータソケット
  • スタータおよびトランスミッションロックアウト(バンパ)

寒冷地

  • ヒータ付きシート

安全

  • 後進警報ブザー
  • リアビューミラー(車外取付け)
  • ラップベルト付きトレーナ用シート(76 mm(3 in)幅)
  • 巻取り式シートベルト(76 mm(3 in)幅)
  • プラットフォーム非常出口
  • 作業装置ロックスイッチ
  • 階段(左右リアアクセス)
  • ステアリングおよびトランスミッションのロックレバー(キャブ)
  • トーキック(つま先板)

運転席

  • ヒータおよびアクティブ冷却レザー付きプレミアムシート、調整式ランバサポート、シートおよびバックレスト上の調整式ボルスタ、シートクッションチルト調整、長さ調整式シートクッション
  • アドバイザディスプレイは運転情報をリアルタイム表示し、オペレータ設定を調整してカスタマイズできます。
  • エアコン
  • エアプレクリーナ
  • キャブ(騒音抑制および加圧式、独立型の外部転倒時運転者保護構造(ROPS)/落下物保護構造(FOPS)、娯楽用ラジオ(アンテナ、スピーカ、コンバータ(12 V、10 A))、電源ソケット
  • ライタ、灰皿
  • コートフック
  • デュアルレバーリフト/チルト機能コントロール
  • センタコンソールのデジタルディスプレイ: – ギヤ – 走行速度 – 運転時間
  • ヒータ、デフロスタ
  • ホーン
  • 計器、ゲージ類: – 冷却水温度 – 燃料レベル – 作動油温度 – パワートレインオイル温度 – タコメータ
  • キャブ車内灯
  • ランチボックス、ドリンク、マニュアルホルダ
  • 湿式アームワイパ/ウォッシャ(フロントおよびリア): – 間欠式フロントワイパおよびリアワイパ
  • 着色接着ガラス

効率

  • 自動バケットレベラ
  • 自動リフトおよび下部バケットキックアウト
  • ポジティブフローコントロール作業装置システム
  • ロードセンシングステアリング

リンケージ

  • 標準リフト(30トン正面)

993 オプション装備品

パワートレイン

  • ロックアップクラッチ付きICTC
  • エンジンブレーキ

サービス

  • 自動潤滑

冷却系統

  • 高外気温対応パッケージ(55 °C [131 °F]未満の現場条件に推奨)

電気系統と照明

  • Product Link(携帯電話回線)
  • Product Link(衛星通信)

寒冷地

  • 燃料ヒータ(エンジンの熱と熱交換器を使用した再循環による加熱)(–18 °C ~ –30 °C [0 °F ~ –22 °F]の条件の場合に推奨)
  • 不凍液(-50 °C(-58 °F)まで)
  • ヒーテッドミラー
  • 120 Vまたは240 Vクーラント加熱エレメント(–18 °C ~ –30 °C [0 °F ~ –22 °F]の条件の場合に推奨)

安全

  • LED警告灯(ストロボ)
  • 障害物検出(レーダー)
  • リアビューカメラ
  • 避難口(電動リアアクセス)
  • セカンダリステアリング
  • 車輪止め

運転席

  • ジョイスティックリフト/チルト機能コントロール
  • AM/FM/CD/MP3ラジオ
  • キャブプレクリーナ
  • 衛星Siriusラジオ(Bluetooth付き)
  • サンスクリーン
  • ラバーが取り付けられた耐高衝撃性の日射調整ガラス(AS/NZS 2080に準拠)

効率

  • ロックアップクラッチ付きICTC

機械制御およびガイダンス

  • Cat Terrain対応

リムとタイヤ

  • 40.00×51スペアリム
  • タイヤ – 50/65R51
  • タイヤ – 50/65-51
  • アクスルオシレーションリミットストップ

積込みと運搬、大容量運搬

  • ライドコントロール
  • リアローディングフェンダ

リンケージ

  • ハイリフト(27.5トン正面)

騒音低減

  • 騒音低減パッケージ

互換性のあるテクノロジとサービス

Caterpillarのコネクテッドデータおよびセキュリティ原則を活用することで、効率および生産性を高め、ビジネスをより収益性の高いものにすることができます。

  • サーフェス用Cat Fleet

    Cat® MineStar Fleetは、保有機械管理情報のための唯一のベストソースです。統合された保有機械モニタリングと管理システムで、規模や種類に関係なく、オペレーションのあらゆる側面を測定、管理、最大化するために、あらゆる機械やシステムと併用することができます。保有機械は、サイクルタイム、積載質量、およびその他の主要な運転パラメータをリアルタイムで可視化します。機械の位置と材料の移動をモニタし、材料が適切な場所に移動されるようにミスルートのアラートを提供します。

1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

Cat® MineStar Fleetは、保有機械管理情報のための唯一のベストソースです。統合された保有機械モニタリングと管理システムで、規模や種類に関係なく、オペレーションのあらゆる側面を測定、管理、最大化するために、あらゆる機械やシステムと併用することができます。保有機械は、サイクルタイム、積載質量、およびその他の主要な運転パラメータをリアルタイムで可視化します。機械の位置と材料の移動をモニタし、材料が適切な場所に移動されるようにミスルートのアラートを提供します。

テクノロジを見る
  • Cat Health

    機械の状態を定期的にモニタすることにより、採掘現場ではメンテナンスと修理に関してより予防的なアプローチを採用できます。機器の状態に関するデータはこのアプローチに大きく影響します。データは、採掘現場において、故障が発生するはるか前に機器の問題を特定するのに役立ちます。

    オペレーショナルインテリジェンスと機械の予測分析を向上するには、適切なタイミングで適切なデータにアクセスすることが重要です。Cat® MineStar™ Healthは、お客様とお客様の機械をつないで重要な情報を提供することにより、そのニーズを満たせるようにします。MineStar Healthポートフォリオセットは、機器データを収集、変換、送信する接続イネーブラで構成された、機器状態のデータを視覚化、分析、レポートするアプリケーションです。

1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

機械の状態を定期的にモニタすることにより、採掘現場ではメンテナンスと修理に関してより予防的なアプローチを採用できます。機器の状態に関するデータはこのアプローチに大きく影響します。データは、採掘現場において、故障が発生するはるか前に機器の問題を特定するのに役立ちます。

オペレーショナルインテリジェンスと機械の予測分析を向上するには、適切なタイミングで適切なデータにアクセスすることが重要です。Cat® MineStar™ Healthは、お客様とお客様の機械をつないで重要な情報を提供することにより、そのニーズを満たせるようにします。MineStar Healthポートフォリオセットは、機器データを収集、変換、送信する接続イネーブラで構成された、機器状態のデータを視覚化、分析、レポートするアプリケーションです。

テクノロジを見る
  • 積込み用CAT Terrain

    鉱山現場での生産量は、効率的な積込みと運搬に左右されます。積込み用のCat® MineStar™ Terrainは、主要な担当者に正確なフィードバックを提供しながら、これらの作業の生産性を向上させます。積込み用Terrainは、キャブでリアルタイムにデータ(バケットの位置やベンチの高さから、鉱石体や切断・充填された材料の量まで)を提供する機械ガイダンスシステムです。これにより、すべてのオペレータが機械効率を最大限に高めることができ、より優れた材料管理、より正確な等級、再加工や摩耗の低減につながります。

1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

鉱山現場での生産量は、効率的な積込みと運搬に左右されます。積込み用のCat® MineStar™ Terrainは、主要な担当者に正確なフィードバックを提供しながら、これらの作業の生産性を向上させます。積込み用Terrainは、キャブでリアルタイムにデータ(バケットの位置やベンチの高さから、鉱石体や切断・充填された材料の量まで)を提供する機械ガイダンスシステムです。これにより、すべてのオペレータが機械効率を最大限に高めることができ、より優れた材料管理、より正確な等級、再加工や摩耗の低減につながります。

テクノロジを見る

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

情報を共有することにより、データを処理して依頼に適切な形で応じる許可をCaterpillar社に与えています。依頼によっては、適切なディーラ、Caterpillarグループ内の会社、Caterpillarのために作業を行う適切なサービスプロバイダとデータを共有することが必要な場合があります。情報を管理する責任を重要に考えています。Webサイトプライバシー保護方針には、データプライバシー慣行およびお客様の個人データを管理する権利について詳述されています。

*マーケティングの同意

インタラクティブなバーチャル製品ツアーで、993 の特長とメリットをご覧ください。

993のツアーを開始する
close

メディア・ギャラリ

993大型ホイールローダ

993大型ホイールローダ

993大型ホイールローダ

993大型ホイールローダ

993大型ホイールローダ

993大型ホイールローダ

993大型ホイールローダ

993大型ホイールローダ

993大型ホイールローダ

993大型ホイールローダ

993大型ホイールローダ
993大型ホイールローダ
993大型ホイールローダ
993大型ホイールローダ
993大型ホイールローダ
993大型ホイールローダ
993大型ホイールローダ
993大型ホイールローダ
993大型ホイールローダ
993大型ホイールローダ

Experience the Cat® 993 Wheel Loader

Cat Large Wheel Loaders - Versatile, Valuable Tools for Loading

Experience the Cat® 993 Wheel Loader
Cat Large Wheel Loaders - Versatile, Valuable Tools for Loading

360 View
360 View

993 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較