スタジオショット

スノーブロワー SR418

国内の販売店に見積りを依頼する 価格をクリック

重要な仕様

除雪幅
76.5 in
1614 mm
全幅
85.9 in
1877 mm
質量
1016.3 lb
512 kg

概要

路上、駐車場、ドライブウェイ、歩道などの除雪用に設計。

製品仕様 SR418

除雪幅 76.5 in 1614 mm
全幅 85.9 in 1877 mm
質量 1016.3 lb 512 kg
全高 72.6 in 1843 mm
全長 37.4 in 951 mm
必要な油圧システム XHP / XE XHP / XE
最適な油圧流量 125~150 L/min(33~40 gpm) 125~150 L/min(33~40 gpm)
最適油圧 200 ~ 280 bar(2,800 ~ 4,100 psi) 200 ~ 280 bar(2,800 ~ 4,100 psi)
切断高 34.1 in 867 mm
最大投雪距離 40 ft 12.2 m
オーガ直径 18 in 457 mm
インペラ/ファン直径 25 in 635 mm
インペラ/ファン幅 8.7 in 222 mm
シュート回転 270度 270度

SR418 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側

360 View