作業幅 | 120 in 3048 mm |
質量 | 1153 lb 523 kg |
長さ | 45 in 1143 mm |
モールドボード高さ | 33.6 in 854 mm |
全高 | 39.1 in 994 mm |
インターフェイス形式 | スキッドステアカプラ スキッドステアカプラ |
トリップエッジのタイプ | トリップエッジ付きラバー トリップエッジ付きラバー |
トリップエッジ高さ | 4.7 in 119 mm |
トリップエッジ数 | 2 2 |
全幅 | 124.5 in 3162 mm |
重要な仕様
作業幅 | 120 in 3048 mm |
質量 | 1153 lb 523 kg |
長さ | 45 in 1143 mm |
モールドボード高さ | 33.6 in 854 mm |
全高 | 39.1 in 994 mm |
インターフェイス形式 | スキッドステアカプラ スキッドステアカプラ |
トリップエッジのタイプ | トリップエッジ付きラバー トリップエッジ付きラバー |
トリップエッジ高さ | 4.7 in 119 mm |
トリップエッジ数 | 2 2 |
全幅 | 124.5 in 3162 mm |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側
コロラド州で作業中のCAT® 289D小型履帯式ローダおよびスノープッシュ
作業中のCAT®スノープッシュ
現場で活躍するCat®スノーアタッチメント
Cat®スノープッシュアタッチメントの概要
CAT®スノープッシュの特長