幅 | 74.4 in 1890 mm |
質量 | 1270.7 lb 576.4 kg |
高さ | 37.1 in 943 mm |
長さ | 38.3 in 973 mm |
容量 | 1 yd³ 0.8 m³ |
ジョー開口幅 | 21.7 in 551 mm |
クラム角度 | 66度 66度 |
ベースエッジ厚さ | 0.8 in 20 mm |
インターフェイス形式 | 水平ピンカプラ 水平ピンカプラ |
重要な仕様
幅 | 74.4 in 1890 mm |
質量 | 1270.7 lb 576.4 kg |
高さ | 37.1 in 943 mm |
長さ | 38.3 in 973 mm |
容量 | 1 yd³ 0.8 m³ |
ジョー開口幅 | 21.7 in 551 mm |
クラム角度 | 66度 66度 |
ベースエッジ厚さ | 0.8 in 20 mm |
インターフェイス形式 | 水平ピンカプラ 水平ピンカプラ |