スタジオショット

アングルブレード - コンパクトな製品 2,134 mm(84 in)

国内の販売店に見積りを依頼する 価格をクリック

重要な仕様

ブレード幅
84 in
2134 mm
幅 - 角度最大時
76.7 in
1949 mm
最大ブレードアングル - 中心から右/左
30 °
30 °

概要

土、砂利、家畜の排泄物、雪などの移動に適した、堅牢で容量が大きな設計です。

製品仕様 2,134 mm(84 in)

ブレード幅 84 in 2134 mm
幅 - 角度最大時 76.7 in 1949 mm
最大ブレードアングル - 中心から右/左 30 ° 30 °
ブレード高さ 24.2 in 614 mm
カッティングエッジ幅 86.5 in 2198 mm
長さ 29.6 in 753 mm
質量 729.7 lb 331 kg
カッティングエッジ厚さ 0.6 in 16 mm
最適な油圧流量 42 ~ 86 L/min(11 ~ 23 gpm) 42 ~ 86 L/min(11 ~ 23 gpm)
最適油圧 145~235 bar(2,100~3,400 psi) 145~235 bar(2,100~3,400 psi)
必要な油圧システム 標準フロー 標準フロー
インターフェイス形式 スキッドステアカプラ スキッドステアカプラ

2,134 mm(84 in) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

情報を共有することにより、データを処理して依頼に適切な形で応じる許可をCaterpillar社に与えています。依頼によっては、適切なディーラ、Caterpillarグループ内の会社、Caterpillarのために作業を行う適切なサービスプロバイダとデータを共有することが必要な場合があります。情報を管理する責任を重要に考えています。Webサイトプライバシー保護方針には、データプライバシー慣行およびお客様の個人データを管理する権利について詳述されています。

*マーケティングの同意

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

作業中のCat®ブレード

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側
作業中のCat®ブレード

作業中のCat®ブレード

Cat®アングルブレードの操作に関する注意事項

Cat®アングルブレードおよびドーザブレードの概要

すべての作業に最適なCAT®アタッチメント - CAT® Work Toolアタッチメント

作業中のCat®ブレード
Cat®アングルブレードの操作に関する注意事項
Cat®アングルブレードおよびドーザブレードの概要
すべての作業に最適なCAT®アタッチメント - CAT® Work Toolアタッチメント

360 View