スタジオショット

ゼネラルパーパスバケット 1.2 m3(1.5 yd3)、スキッドステアカプラ、ボルトオンツース

国内の販売店に見積りを依頼する 価格をクリック

重要な仕様

81.1 in
2060 mm
質量
930.3 lb
422 kg
高さ
37 in
940 mm

概要

多様な用途やさまざまなマテリアルを扱う作業において、積込み、運搬、敷きならし、法面整形、排出作業に使用できます。

製品仕様 1.2 m3(1.5 yd3)、スキッドステアカプラ、ボルトオンツース

81.1 in 2060 mm
質量 930.3 lb 422 kg
高さ 37 in 940 mm
長さ 41.3 in 1050 mm
容量 1.5 yd³ 1.15 m³
ベースエッジ厚さ 0.8 in 20 mm
カッティングエッジ厚さ 0.6 in 16 mm
インターフェイス形式 スキッドステアローダ スキッドステアローダ

1.2 m3(1.5 yd3)、スキッドステアカプラ、ボルトオンツース を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側