988

大型ホイールローダ 988

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

エンジン出力 - ISO 14396:2002
580 hp
432 kW
運転質量
112574 lb
51062 kg
バケット容量範囲
4.7~13 m3(6.2~17 yd3)
4.7~13 m3(6.2~17 yd3)

概要

業界のリーダー - さらなる進化

CAT® 988ホイールローダはトン当たりコストを低く抑えて、短時間でより多くの材料を移動でき、早期に投資利益を得られます。 そして、燃料の大幅な節約を実現します。また、この機械は高い耐久性を備えるため、数回にわたる再生が可能になります。

利点

燃料効率の向上

エコノミーモードを利用することにより生産性を維持しながらあらゆる燃料を節約

メンテナンスがさらに容易に、

集中サービスポイントにより定期メンテナンスがより手軽に

生産性の向上

容量が増えたパフォーマンスシリーズのバケットを使用し、トラック積込みのほとんどの用途で生産性が向上します。

製品仕様 988

エンジン出力 - ISO 14396:2002 580 hp 432 kW
エンジンモデル CAT® C18 ™ CAT® C18 ™
定格回転数 1,700/min 1,700/min
ピークパワー回転数 1,500/rpm 1,500/rpm
定格出力(グロス) - SAE J1995:2014 588 hp 439 kW
定格出力(ネット) - SAE J1349:2011 538 hp 401 kW
内径 5.7 in 145 mm
行程 7.2 in 183 mm
総行程容積(排気量) 1105 in³ 18.1 l
最大トルク - 1,200 rpm時 2230 lbf·ft 3023 N·m
トルクライズ 58 % 58 %
排出ガス 米国EPA Tier 4 Final、EU Stage V、および日本2014年排出ガス基準、Brazil MAR-1および中国オフロードStage IV排出ガス基準、米国EPA Tier 3およびEU Stage IIIA相当、米国EPA Tier 2およびEU Stage II相当 米国EPA Tier 4 Final、EU Stage V、および日本2014年排出ガス基準、Brazil MAR-1および中国オフロードStage IV排出ガス基準、米国EPA Tier 3およびEU Stage IIIA相当、米国EPA Tier 2およびEU Stage II相当
運転質量 112574 lb 51062 kg
バケット容量範囲 4.7~13 m3(6.2~17 yd3) 4.7~13 m3(6.2~17 yd3)
定格積載質量 - 標準(原石積込) 12.5 t 11.3 t
定格積載質量 - ばら荷 16 t 14.5 t
CATトラックマッチング - 標準 770~772 770~772
CATトラックマッチング - ハイリフト 773~775 773~775
トランスミッションの種類 CATプラネタリ式パワーシフト CATプラネタリ式パワーシフト
前進 - 1速 4 mile/h 6.5 km/h
前進 - 2速 7.2 mile/h 11.6 km/h
前進 - 3速 12.7 mile/h 20.4 km/h
前進 - 4速 21.6 mile/h 34.7 km/h
後進 - 1速 4.7 mile/h 7.5 km/h
後進 - 2速 8.3 mile/h 13.3 km/h
後進 - 3速 14.4 mile/h 23.2 km/h
ダイレクトドライブ - 前進1速 ロックアップ無効 ロックアップ無効
ダイレクトドライブ - 前進2速 7.8 mile/h 12.5 km/h
ダイレクトドライブ - 前進3速 13.9 mile/h 22.3 km/h
ダイレクトドライブ - 前進4速 24.4 mile/h 39.3 km/h
ダイレクトドライブ - 後進1速 5 mile/h 8 km/h
ダイレクトドライブ - 後進2速 8.9 mile/h 14.3 km/h
ダイレクトドライブ - 後進3速 15.8 mile/h 25.5 km/h
リフト/チルトシステム - 回路 電気油圧式ポジティブ流量コントロール、流量共有 電気油圧式ポジティブ流量コントロール、流量共有
最大流量(1,400~1,860 rpm) 153 gal/min 580 l/min
リリーフバルブ設定 - リフト/チルト 4757 psi 32800 kPa
複動型シリンダ - チルト、ボア、ストローク 269 mm × 685 mm(8.7 in × 27 in) 269 mm × 685 mm(8.7 in × 27 in)
パイロットシステム 可変容量ピストン 可変容量ピストン
リリーフバルブ設定 - メイン 551 psi 3800 kPa
リフト/チルトシステム 可変容量ピストン 可変容量ピストン
複動型シリンダ - リフト、ボア、ストローク 210 mm × 1,050 mm(8.7 in × 41.3 in) 210 mm × 1,050 mm(8.7 in × 41.3 in)
ラックバック 4.5 秒 4.5 秒
上げ 8 秒 8 秒
ダンプ 2.2 秒 2.2 秒
下げ浮き下げ 3.5 秒 3.5 秒
合計油圧サイクルタイム - バケット空荷 18.2 秒 18.2 秒
ステアリングシステム - サーキット パイロット(ロードセンシング) パイロット(ロードセンシング)
ステアリングシステム - ポンプ ピストン(可変容量) ピストン(可変容量)
リリーフバルブ設定 - ステアリング 4351 psi 30000 kPa
合計ステアリング角度 86 ° 86 °
ステアリングサイクルタイム - ハイアイドル時 3.4 秒 3.4 秒
ステアリングサイクルタイム - ローアイドル時 5.6 秒 5.6 秒
エアコンディショニング 当機のエアコンシステムにはフッ素系温室効果ガス冷媒R134a(地球温暖化係数=1,430)を使用。システムに含まれている冷媒の質量は1.8 kgで、CO2換算で2.574メートルトン相当になります。 当機のエアコンシステムにはフッ素系温室効果ガス冷媒R134a(地球温暖化係数=1,430)を使用。システムに含まれている冷媒の質量は1.8 kgで、CO2換算で2.574メートルトン相当になります。
フロント 固定 固定
リア トラニオン トラニオン
オシレーション角度 13 ° 13 °
ブレーキ ISO 3450: 2011 ISO 3450: 2011
ROPS/FOPS ROPS/FOPSはISO 3471:2008およびISO 3449:2005 Level II規格に適合 ROPS/FOPSはISO 3471:2008およびISO 3449:2005 Level II規格に適合
燃料タンク 188 gal(US) 712 l
冷却系統 31.7 gal(US) 120 l
冷却水(テストセル充填量により確認済み) 33 gal(US) 125 l
クランクケース 15.9 gal(US) 60 l
トランスミッション 31.7 gal(US) 120 l
トランスミッション - (テストセル充填量により確認済み) 29 gal(US) 110 l
ディファレンシャル - ファイナルドライブ - フロント 49.1 gal(US) 186 l
ディファレンシャル - ファイナルドライブ - リア 49.1 gal(US) 186 l
油圧システム(工場充填) 125.5 gal(US) 475 l
油圧系統 - タンクのみ 63.4 gal(US) 240 l
地上からROPS最上部までの高さ 13.8 ft 4202 mm
地上からマフラー最上部までの高さ 14.8 ft 4521 mm
地上からフード最上部までの高さ 10.9 ft 3334 mm
リアアクスルの中心線からバンパまで 10.5 ft 3187 mm
フロントアクスルの中心線からバケットチップまで 14 ft 4254 mm
ホイールベース 14.9 ft 4550 mm
最大全長 39.3 ft 11991 mm
ロアヒッチまでの最低地上高 1.9 ft 568 mm
クリアランス(最大リフト時) 11.9 ft 3641 mm
バケットピン高さ - 最大リフト時 18 ft 5491 mm
最大全高 - バケット上げ時 24.5 ft 7455 mm
リーチ - 最大リフト時 6.5 ft 1981 mm
地上からROPS最上部までの高さ 13.8 ft 4202 mm
地上からマフラー最上部までの高さ 14.8 ft 4521 mm
地上からフード最上部までの高さ 10.9 ft 3334 mm
リアアクスルの中心線からバンパまで 10.5 ft 3187 mm
フロントアクスルの中心線からバケットチップまで 15.3 ft 4661 mm
ホイールベース 14.9 ft 4550 mm
最大全長 40.7 ft 12398 mm
ロアヒッチまでの最低地上高 1.9 ft 568 mm
クリアランス(最大リフト時) 13.3 ft 4043 mm
バケットピン高さ - 最大リフト時 19.3 ft 5887 mm
最大全高 - バケット上げ時 25.8 ft 7849 mm
リーチ - 最大リフト時 6.8 ft 2062 mm
バケット容量 4.7~13 m3(6.2~17 yd3) 4.7~13 m3(6.2~17 yd3)
注記(1) 運転者音圧レベルは、ISO 6396:2008で規定されている試験の手順と条件に従って測定されています。この測定は、エンジン冷却ファンを最高速度の70 %にして行われました。 運転者音圧レベルは、ISO 6396:2008で規定されている試験の手順と条件に従って測定されています。この測定は、エンジン冷却ファンを最高速度の70 %にして行われました。
注記(2) キャブ式運転室であっても、キャブが適切にメンテナンスされていない場合、ドアやウィンドウが開いている状態で長時間作業する場合、騒音の激しい環境で作業を行う場合などでは、聴覚保護具が必要になる場合があります。 キャブ式運転室であっても、キャブが適切にメンテナンスされていない場合、ドアやウィンドウが開いている状態で長時間作業する場合、騒音の激しい環境で作業を行う場合などでは、聴覚保護具が必要になる場合があります。

988 標準装備

注記

  • 標準およびオプション装備品は異なる場合があります。詳細については、Catディーラにお問い合わせください。

電気系統

  • 後進警報ブザー
  • オルタネータ(単相150 A)
  • ドライバッテリ
  • コンバータ(10/15 A、24 Vから12 V)
  • 照明システム(ハロゲン、作業灯、アクセスおよびサービスプラットフォーム照明)
  • 始動および充電システム、24 V
  • ジャンプスタート用ソケット
  • スタータロックアウト(バンパ)
  • トランスミッションロックアウト(バンパ)

運転席

  • グラフィカルインフォメーションディスプレイは運転情報をリアルタイム表示し、オペレータ設定を調整してカスタマイズできます。
  • CBラジオ対応
  • エアコン
  • CAT Vision(CATビジョン)、リアビューカメラシステム
  • キャブ(騒音抑制および加圧式、一体型転倒時運転者保護構造(ROPS/FOPS))、ラジオ対応(アンテナ、スピーカ、コンバータ(12 V、5 A))、電源ソケット
  • コントロール装置(リフト/チルト機能)
  • ヒータ、デフロスタ
  • ホーン(電気式)
  • 計器、ゲージ類: - 冷却水温度 - エンジン作動時間メータ - 作動油温度 - パワートレインオイル温度
  • キャブ車内灯
  • ランチボックス、ドリンクホルダ
  • AM/FM/CD/MP3ラジオ
  • リアビューミラー(車外取付け)
  • リンプルコントロールシステム
  • シート、デラックス
  • シートベルト警告
  • 巻取り式シートベルト(76 mm(3 in)幅)
  • STICコントロールシステム
  • UVガラス
  • グラフィックインフォメーションディスプレイ付き重要情報管理システム(VIMS、Vital Information Management System): 外付けデータポート、カスタマイズ可能なオペレータプロフィール、サイクルタイマ、統合ペイロードコントロールシステム
  • 湿式アームワイパ/ウォッシャ(フロントおよびリア): – 間欠式フロントワイパおよびリアワイパ
  • 方向指示器

パワートレイン

  • ブレーキ、オイル冷却式、マルチディスク、サービス/セカンダリ
  • ケースドレーンスクリーン
  • E&Hパーキングブレーキ
  • C18 MEUIディーゼルエンジン、ターボチャージャ/アフタークーラ付き
  • エンジン非常停止スイッチ(地上から)
  • エンジンエアインテイクタービンプレクリーナ
  • ラジエータ、アルミ製モジュールラジエータ(AMR、Aluminum Modular Radiator)
  • エーテル始動補助装置(自動)
  • 電子式スロットルロック
  • インペラクラッチトルクコンバータ(ICTC)(ロックアップクラッチ(LUC)付き)、リンプルコントロールシステム
  • トランスミッション(プラネタリ式パワーシフト、4F/3R、電子制御)
  • 手動スイッチおよび自動燃料プライミング
  • Cat Production Measurement(Catプロダクションメジャメント)準備仕様

その他

  • -34 °C(-29 °F)までの環境で凍結防止性能を有するエクステンドライフクーラントの50 %混合液
  • 機械の基本価格にリム割引料金を含む
  • 油圧駆動式デマンドファン
  • カップリング(CAT Oリングフェースシール)
  • サービスアクセスドア
  • エコロジードレーン(エンジン、ラジエータ、作動油タンク用)
  • 燃料タンク(712 L(188 gal))
  • ドローバヒッチ(ピン付き)
  • CAT XT™ホース
  • 油圧システム(ステアリングおよびブレーキフィルタ/スクリーニングシステム)
  • Catクリーンエミッションモジュール
  • オイルサンプリングバルブ
  • キャブおよびサービスプラットフォームへのリアアクセス
  • ロードセンシングステアリング
  • トーキック(つま先板)
  • 盗難防止キャップロック

988 オプション装備品

注記

  • 標準およびオプション装備品は異なる場合があります。詳細については、Catディーラにお問い合わせください。

パワートレイン

  • 不凍液(-50 °C(-58 °F)まで)
  • クランクケースガード
  • 高速エンジンオイル交換システム(Wiggins)
  • 酷暑仕様用クーリングパッケージ – ソフトウェア
  • Cat Production Measurement

追加装置

  • 追加のカウンタウエイト
  • フロントおよびリアローディングフェンダ
  • 高速燃料給油システム(Shaw-Aero)
  • 寒冷時始動(スタータの追加と予備のバッテリ2個)、エンジンブロックヒータ120 Vまたは240 V、ヒータ付き燃料ライン

その他のオプション仕様車

  • アグリゲートハンドラ

運転席

  • キャブプレクリーナ
  • LED警告灯(ストロボ)
  • ウィンドウプルダウン式バイザ
  • ハンドレール取付けミラー
  • トランスミッションギヤインジケータ
  • 衛星Sirius対応ラジオ(Bluetooth付き)

その他

  • 自動バケットリフトキックアウト/ポジショナ

互換性のあるテクノロジとサービス

Caterpillarのコネクテッドデータおよびセキュリティ原則を活用することで、効率および生産性を高め、ビジネスをより収益性の高いものにすることができます。

  • 建設用CAT Commandリモートコントロール

    CAT Commandは、危険物を扱う場合や安全でない状況で、オペレータが機械から離れ、危険性がない場所で作業することを可能にする高度なリモートコントロールシステムです。このシステムは車両システムに深く統合されており、滑らかで正確なコントロールにより効率性と生産性を最適化します。

1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

CAT Commandは、危険物を扱う場合や安全でない状況で、オペレータが機械から離れ、危険性がない場所で作業することを可能にする高度なリモートコントロールシステムです。このシステムは車両システムに深く統合されており、滑らかで正確なコントロールにより効率性と生産性を最適化します。

テクノロジを見る
  • ホイールローダ用後方障害物検出

    ホイールローダ用後方障害物検出は2つの部分に分かれた、死角への注意を改善するシステムです。レーダにより安全近接ゾーンに障害物が入った場合に音声と視覚で警告を発し、カメラにより後進時に車両の背後にあるものを見ることができます。

1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

ホイールローダ用後方障害物検出は2つの部分に分かれた、死角への注意を改善するシステムです。レーダにより安全近接ゾーンに障害物が入った場合に音声と視覚で警告を発し、カメラにより後進時に車両の背後にあるものを見ることができます。

テクノロジを見る
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivityは、ご使用のすべての機器から機械のテレマティクスデータと作業現場データを集約する使いやすいクラウドベースのプラットフォームです。ユーザは、Webプラットフォームに送信された実用的な性能データに、作業現場の内外から場所を問わず、いつでもモバイルデバイス、タブレット、デスクトップデバイスからアクセスできます。

1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

VisionLink® Productivityは、ご使用のすべての機器から機械のテレマティクスデータと作業現場データを集約する使いやすいクラウドベースのプラットフォームです。ユーザは、Webプラットフォームに送信された実用的な性能データに、作業現場の内外から場所を問わず、いつでもモバイルデバイス、タブレット、デスクトップデバイスからアクセスできます。

テクノロジを見る
  • CAT Inspect

    CAT® Inspectを使用すると、モバイルデバイスで機器データにアクセスできます。この使いやすいアプリで検査データを取得し、他のCATデータシステムと統合することによって、車両を監視できます。毎年100万件を超える検査が実施され、機器のオーナーの利便性を高め、説明責任を果たしています。

  • Cat Product Link

    CAT® Product Link™は、オーナーと機器をワイヤレスで接続し、車両の性能に関する有益な情報を提供します。オンラインのWebアプリケーションから車両の位置、稼働時間、燃料消費量、生産性、アイドリング時間、診断コードなどの情報を入手することで、事実に基づく決定を適時に行い、効率性を最大にし、生産性を向上させて、車両の所有コストとオペレーティングコストを低減することができます。衛星または携帯電話による接続でも利用可能です。

  • CATリモートフラッシュ

    リモートフラッシュは、Catディーラからのアラートを送信して、車両にインストールされているソフトウェアのアップデートを要求します。休車時間を最小限に抑えるために、作業現場でディーラのサービスメカニックの到着を待つことなくアップデートを展開できます。リモートフラッシュを使用するとメンテナンス時間が短縮され、最大効率での資産の運転を維持できます。

  • VisionLink®

    VisionLink®は、機械のサイズや装置メーカーに関係なく、性能を最大限に引き出せる重要なインサイトに基づいて感覚に頼らずに機械を管理できる、クラウドベースのソフトウェアアプリケーションです。情報に基づく判断をあらゆる機会に行える便利な集中型ソリューションから、機器データをデスクトップやモバイルデバイスでシームレスに受け取ることができます。

1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

CAT® Inspectを使用すると、モバイルデバイスで機器データにアクセスできます。この使いやすいアプリで検査データを取得し、他のCATデータシステムと統合することによって、車両を監視できます。毎年100万件を超える検査が実施され、機器のオーナーの利便性を高め、説明責任を果たしています。

テクノロジを見る

CAT® Product Link™は、オーナーと機器をワイヤレスで接続し、車両の性能に関する有益な情報を提供します。オンラインのWebアプリケーションから車両の位置、稼働時間、燃料消費量、生産性、アイドリング時間、診断コードなどの情報を入手することで、事実に基づく決定を適時に行い、効率性を最大にし、生産性を向上させて、車両の所有コストとオペレーティングコストを低減することができます。衛星または携帯電話による接続でも利用可能です。

テクノロジを見る

リモートフラッシュは、Catディーラからのアラートを送信して、車両にインストールされているソフトウェアのアップデートを要求します。休車時間を最小限に抑えるために、作業現場でディーラのサービスメカニックの到着を待つことなくアップデートを展開できます。リモートフラッシュを使用するとメンテナンス時間が短縮され、最大効率での資産の運転を維持できます。

テクノロジを見る

VisionLink®は、機械のサイズや装置メーカーに関係なく、性能を最大限に引き出せる重要なインサイトに基づいて感覚に頼らずに機械を管理できる、クラウドベースのソフトウェアアプリケーションです。情報に基づく判断をあらゆる機会に行える便利な集中型ソリューションから、機器データをデスクトップやモバイルデバイスでシームレスに受け取ることができます。

テクノロジを見る

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

情報を共有することにより、データを処理して依頼に適切な形で応じる許可をCaterpillar社に与えています。依頼によっては、適切なディーラ、Caterpillarグループ内の会社、Caterpillarのために作業を行う適切なサービスプロバイダとデータを共有することが必要な場合があります。情報を管理する責任を重要に考えています。Webサイトプライバシー保護方針には、データプライバシー慣行およびお客様の個人データを管理する権利について詳述されています。

*マーケティングの同意

メディア・ギャラリ

988大型ホイールローダ

988大型ホイールローダ

988大型ホイールローダ

988大型ホイールローダ

988大型ホイールローダ

988大型ホイールローダ

988大型ホイールローダ

988大型ホイールローダ

988大型ホイールローダ
988大型ホイールローダ
988大型ホイールローダ
988大型ホイールローダ
988大型ホイールローダ
988大型ホイールローダ
988大型ホイールローダ
988大型ホイールローダ

紹介ビデオ – 988大型ホイールローダ(YouTube)

ウォークアラウンドビデオ – 988大型ホイールローダ(YouTube)

紹介ビデオ – 988大型ホイールローダ(YouTube)
ウォークアラウンドビデオ – 988大型ホイールローダ(YouTube)

988 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。