259D3

コンパクト履帯式ローダ 259D3

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

定格出力(グロス)- SAE J1995
74.3 hp
55.4 kW
定格運転容量 - 35 %転倒荷重
2010 lb
915 kg
運転質量
8987 lb
4076 kg

概要

快適、高性能、スマート。

垂直リフト設計のCAT® 259D3コンパクトトラックローダは、リーチとリフト高さが長くなっているため、トラックへの積込みがより素早く簡単に行えます。サスペンション付きアンダキャリッジシステムが標準装備され、トラクション、浮揚力、安定性、速度に優れているため幅広い用途に対応し、さまざまな条件の地盤で威力を発揮します。

利点

15% スペースの増量によりオペレータの快適性が向上

• 新設計のキャブで快適性が向上• 広く開いて楽に乗降できるドア

性能

• 性能の向上 - 調整済みサスペンション• お客様本位の燃料系統およびドライブトレーンの機能強化

スマート

• 一段階高いレベルの機械とツール互換性を提供• 複雑な自動化アタッチメントにスマートテクノロジを搭載 – 業界初

製品仕様 259D3

定格出力(グロス)- SAE J1995 74.3 hp 55.4 kW
総行程容積(排気量) 203 in³ 3.3 l
定格出力(ネット) 73.2 hp 54.6 kW
内径 3.7 in 94 mm
エンジンモデル Cat C3.3B DIT(ターボ) Cat C3.3B DIT(ターボ)
定格出力(グロス) 74.3 hp 55.4 kW
定格出力(ネット) - SAE 1349 73.2 hp 54.6 kW
行程 4.7 in 120 mm
ピークトルク - 1,500 rpm - SAE J1995 195 ft·lbf 265 N·m
ISO 9249定格出力(ネット) 73.9 hp 55.1 kW
定格運転容量 - 35 %転倒荷重 2010 lb 915 kg
転倒負荷 5745 lb 2610 kg
掘起力 - チルトシリンダ 4965 lb 2252 kg
接地面積 - 320 mm/12.6 inのクローラ 1483 in² 0.96 m²
接地圧 - 320 mm/12.6 inのトラック 6.1 psi 41.8 kPa
定格運転容量 - 50 %転倒荷重 2870 lb 1305 kg
接地面積 - 400 mm/15.7 inのトラック 1848 in² 1.19 m²
定格運転容量(オプションのカウンタウエイト装着時) 3060 lb 1390 kg
接地圧 - 400 mm/15.7 inのトラック 4.9 psi 34 kPa
注記 運転質量、運転仕様および寸法はすべて、75 kg(165 lb)のオペレータ、油水類すべて、2速走行、OROPS、1,730 mm(68 in)ロープロファイルバケット、320 mm(12.6 in)トラック、デュアルフランジフロントアイドラ/シングルフランジリアアイドラ、標準フロー油圧システム、機械式サスペンションシート、以上の構成に基づいています。オプションのカウンタウエイトとマニュアルクイックカプラは使用していません(別途記載のある場合を除く)。 運転質量、運転仕様および寸法はすべて、75 kg(165 lb)のオペレータ、油水類すべて、2速走行、OROPS、1,730 mm(68 in)ロープロファイルバケット、320 mm(12.6 in)トラック、デュアルフランジフロントアイドラ/シングルフランジリアアイドラ、標準フロー油圧システム、機械式サスペンションシート、以上の構成に基づいています。オプションのカウンタウエイトとマニュアルクイックカプラは使用していません(別途記載のある場合を除く)。
運転質量 8987 lb 4076 kg
注記 運転質量、運転仕様および寸法はすべて、75 kg(165 lb)のオペレータ、油水類すべて、2速走行、OROPS、1,730 mm(68 in)ロープロファイルバケット、320 mm(12.6 in)トラック、デュアルフランジフロントアイドラ/シングルフランジリアアイドラ、標準フロー油圧システム、機械式サスペンションシート、以上の構成に基づいています。オプションのカウンタウエイトとマニュアルクイックカプラは使用していません(別途記載のある場合を除く)。 運転質量、運転仕様および寸法はすべて、75 kg(165 lb)のオペレータ、油水類すべて、2速走行、OROPS、1,730 mm(68 in)ロープロファイルバケット、320 mm(12.6 in)トラック、デュアルフランジフロントアイドラ/シングルフランジリアアイドラ、標準フロー油圧システム、機械式サスペンションシート、以上の構成に基づいています。オプションのカウンタウエイトとマニュアルクイックカプラは使用していません(別途記載のある場合を除く)。
長さ - 接地長 59 in 1499 mm
全長 - トラック 78.7 in 1999 mm
高さ - キャブ最上部 83.1 in 2111 mm
最低地上高 8.9 in 226 mm
デパーチャーアングル 35° 35°
最大ダンプ角度 52° 52°
バケットピン高さ - 運搬姿勢 7.8 in 198 mm
車体幅(400 mmトラック) 69 in 1755 mm
中央からの旋回半径 - カプラ 54.8 in 1392 mm
バケットピンリーチ - 最大リフト時 9.4 in 238 mm
車体幅(320 mmトラック) 66 in 1676 mm
最大リーチ - アーム水平 51.4 in 1305 mm
全高(バケット上げ時) 154.1 in 3915 mm
中央からの旋回半径 - バケット 86 in 2184 mm
バケットピン高さ - 最大リフト時 121 in 3075 mm
全長 - バケット含まず 108.9 in 2767 mm
ラックバック角度 - 最大高さ 87° 87°
注記 運転質量、運転仕様および寸法はすべて、75 kg(165 lb)のオペレータ、油水類すべて、2速走行、OROPS、1,730 mm(68 in)ロープロファイルバケット、320 mm(12.6 in)トラック、デュアルフランジフロントアイドラ/シングルフランジリアアイドラ、標準フロー油圧システム、機械式サスペンションシート、以上の構成に基づいています。オプションのカウンタウエイトとマニュアルクイックカプラは使用していません(別途記載のある場合を除く)。 運転質量、運転仕様および寸法はすべて、75 kg(165 lb)のオペレータ、油水類すべて、2速走行、OROPS、1,730 mm(68 in)ロープロファイルバケット、320 mm(12.6 in)トラック、デュアルフランジフロントアイドラ/シングルフランジリアアイドラ、標準フロー油圧システム、機械式サスペンションシート、以上の構成に基づいています。オプションのカウンタウエイトとマニュアルクイックカプラは使用していません(別途記載のある場合を除く)。
中央からの旋回半径 - 車両後方 61.5 in 1561 mm
長さ - バケットを地面に置いた場合 137.3 in 3486 mm
クリアランス(最大リフト時)、ダンプ位置 89.9 in 2283 mm
リーチ - 最大リフト時/ダンプ位置 23.9 in 608 mm
油圧流量 - 高速フロー - ローダ油圧 3335 psi 23000 kPa
油圧流量 - 高速フロー - 油圧出力(計算値) 58 hp 43 kW
油圧流量 - 標準 - ローダ油圧 3335 psi 23000 kPa
油圧流量 - 標準 - ローダ油圧流量 20 gal/min 76 l/min
油圧流量 - 標準 - 油圧パワー(計算値) 39 hp 29 kW
油圧流量 - 高速フロー - ローダ油圧流量 30 gal/min 112 l/min
ROPS ISO 3471: 2008 ISO 3471: 2008
FOPS ISO 3449:2005 Level I ISO 3449:2005 Level I
走行速度 - 前進または後進 - 1速 5.9 mile/h 9.5 km/h
走行速度 - 前進または後進 - 2速 8.5 mile/h 13.7 km/h
油圧システム 13.2 gal(US) 50 l
燃料タンク 24.8 gal(US) 94 l
エンジンクランクケース 3 gal(US) 11 l
作動油タンク 10.3 gal(US) 39 l
冷却系統 3.7 gal(US) 14 l
エアコンディショニング 当機のエアコンディショニングシステムにはフッ素系温室効果ガス冷媒R134a(地球温暖化係数=1,430)を使用。冷媒の質量は0.81 kgで、1.158メートルトン相当のCO2が含まれています。 当機のエアコンディショニングシステムにはフッ素系温室効果ガス冷媒R134a(地球温暖化係数=1,430)を使用。冷媒の質量は0.81 kgで、1.158メートルトン相当のCO2が含まれています。
注記(3) ***ラベル表示されているCEマーク適合コンフィギュレーションの音響出力レベル。これは、2000/14/ECに規定される試験方法および試験条件に従って測定した場合の数値です。 ***ラベル表示されているCEマーク適合コンフィギュレーションの音響出力レベル。これは、2000/14/ECに規定される試験方法および試験条件に従って測定した場合の数値です。
キャブの外部*** 103 dB(A) 103 dB(A)
キャブの内部** 83 dB(A) 83 dB(A)
注記(2) **ISO 6396:2008に基づき公示されている動作時の運転者音圧レベル。測定は、キャブのドアとウィンドウを閉めた状態で、エンジン冷却ファンを最高速度の70 %で回して実施しました。騒音レベルは,エンジン冷却ファンの速度により異なる可能性があります。 **ISO 6396:2008に基づき公示されている動作時の運転者音圧レベル。測定は、キャブのドアとウィンドウを閉めた状態で、エンジン冷却ファンを最高速度の70 %で回して実施しました。騒音レベルは,エンジン冷却ファンの速度により異なる可能性があります。
注記(1) キャブおよび転倒時運転者保護構造(ROPS, Rolleover Protective Structure)は、北米とヨーロッパでは標準装備です。 キャブおよび転倒時運転者保護構造(ROPS, Rolleover Protective Structure)は、北米とヨーロッパでは標準装備です。

259D3 標準装備

電気系統

  • 12 V電気系統
  • 80 Aオルタネータ
  • イグニッションキー始動/停止スイッチ
  • ライト: ゲージ用バックライト、リアテールライト2個、調節可能ハロゲンライト(フロント、リア)2個、室内灯
  • 後進警報ブザー
  • ヘビーデューティ仕様バッテリ(850 CCA)

運転席

  • リアビューカメラ付き高機能ディスプレイ: フルカラー、127 mm(5 in)液晶画面、高度なマルチオペレータセキュリティシステム、作業装置の応答、ハイスタットの応答、クリープコントロールを画面で調整可能
  • ゲージ: 燃料レベル、アワーメータ
  • オペレータ警報システムインジケータ: エアフィルタ詰まり、オルタネータ出力、アームレスト「上げ」/オペレータ退席、エンジンクーラント温度、エンジンオイル圧力、グロープラグ作動、油圧フィルタ詰まり、作動油温度、パーキングブレーキ接続、エンジン排出ガスシステム
  • 調整式ビニール製シート
  • 人間工学に基づいた形状の、折りたたみ式アームレスト
  • コントロールインターロックシステム(オペレータがシートを離れた場合、またはアームレストが上がっている場合に作動): 油圧系統作動不可、ハイドロスタティックトランスミッション作動不可、パーキングブレーキ作動
  • ROPSキャブ、オープンタイプ、チルトアップ可能
  • FOPS(レベルI)
  • トップウィンドウ、リアウィンドウ
  • フロアマット
  • 車内リアビューミラー
  • 12 V電源ソケット
  • ホーン
  • ハンド(ダイヤル式)スロットル(電子式)
  • 調整式ジョイスティックコントロール
  • 6ボタンキーパッドの盗難防止セキュリティシステム
  • ネット付き収納コンパートメント

パワートレイン

  • CAT C3.3B、ターボディーゼルエンジン、Tier 4 FinalおよびStage V排出ガス基準に適合
  • エアクリーナ(二重エレメント、ラジアルシール)
  • S·O·SSMサンプリングバルブ(作動油)
  • フィルタ(カートリッジ式、油圧)
  • フィルタ(キャニスタ式、燃料ウォータセパレータ)
  • ラジエータ/油圧オイルクーラ(並列)
  • パーキングブレーキ(スプリング作動、油圧解放式)
  • ハイドロスタティックトランスミッション(2速走行)
  • サスペンション – 独立式のトーションアクスル(4)

その他

  • エンジンエンクロージャ(ロック付き)
  • エクステンデッドライフ不凍液(-36 ºC(-33 ºF)まで)
  • 機械固定ポイント(6箇所)
  • リフトアームサポート
  • 作動油レベルゲージ
  • 冷却水レベルゲージ
  • ラジエータ リザーバタンク
  • Cat ToughGuard™ホース
  • 補助油圧系統(連続フロー)
  • ヘビーデューティ仕様、フラットフェースクイックディスコネクト(圧力解放を統合)
  • 分割式Dリング(ワークツールホース取回し用)
  • 電源ソケット、ビーコン
  • ベリーパンクリーンアウト
  • 可変スピード式デマンドファン
  • Product Link™ PL240、セルラー

必須装備品

  • 油圧系統(標準または高速フロー)
  • クイックカプラ(機械式または電動式)
  • 視認性の高いシートベルト(50 mm(2 in)または75 mm(3 in))
  • EU向けパッケージ
  • スチール埋込みラバートラック – 320 mm(12.6 in)または400 mm(15.7 in)
  • デュアルフランジフロントアイドラ/シングルフランジリアアイドラまたはトリプルフランジフロント/リアアイドラ
  • パフォーマンスパッケージ:
    – パフォーマンスパッケージH1: 標準フロー油圧システム(セルフレベルでない)
    – パフォーマンスパッケージH2: 標準フロー油圧システム、2方向電子式セルフレベル(上下)、ワークツール(リターントゥディグ、ポジショナ)、電気式緩衝機能(上下)
    – パフォーマンスパッケージH3: 高速フロー油圧システム、2方向電子式セルフレベル(上下)、ワークツール(リターントゥディグ、ポジショナ)、電気式緩衝機能(上下)
  • コンフォートパッケージ:
    – 開放式ROPS(C0): 固定式シート(フットスロットル、ヘッドライナ、ヒータ、ドアなし)
    – 開放式ROPS(C1): フットスロットル、ヘッドライナ、カップホルダ、シートを選択可能(機械式サスペンションまたはハイバック、ヒータ付きエアライドシート)(ヒータ、ドアなし)
    – ヒータ付き密閉式ROPS(C2): フットスロットル、ヘッドライナ、ヒータおよびデフロスタ、サイドウィンドウ、カップホルダ、ラジオ対応、シートを選択可能(機械式サスペンションまたはハイバック、ヒータ付きエアライドシート)、ドア(ガラス製またはポリカーボネート製)
    – エアコン付き密閉式ROPS(C3): C2 + エアコンディショナ

259D3 オプション装備品

オプション装備品

  • ハンドフット式コントロール
  • 外部カウンタウエイト
  • 回転灯
  • エンジンブロックヒータ(120 V)
  • 寒冷地用作動油
  • 塗装(カスタム)
  • Product LinkPL641、セルラー
  • 速度感応式ライドコントロール
  • マイク付きBluetooth®ラジオ(AM/FM/気象放送受信機、USBおよび補助入力ジャック付き)

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

情報を共有することにより、データを処理して依頼に適切な形で応じる許可をCaterpillar社に与えています。依頼によっては、適切なディーラ、Caterpillarグループ内の会社、Caterpillarのために作業を行う適切なサービスプロバイダとデータを共有することが必要な場合があります。情報を管理する責任を重要に考えています。Webサイトプライバシー保護方針には、データプライバシー慣行およびお客様の個人データを管理する権利について詳述されています。

*マーケティングの同意

メディア・ギャラリ

CAT®259D3コンパクトトラックローダ

CAT®259D3コンパクトトラックローダ

CAT®259D3コンパクトトラックローダ

CAT®259D3コンパクトトラックローダ

CAT®259D3コンパクトトラックローダ

CAT®259D3コンパクトトラックローダ

CAT®259D3コンパクトトラックローダ

CAT®259D3コンパクトトラックローダ

CAT®259D3コンパクトトラックローダ
CAT®259D3コンパクトトラックローダ
CAT®259D3コンパクトトラックローダ
CAT®259D3コンパクトトラックローダ
CAT®259D3コンパクトトラックローダ
CAT®259D3コンパクトトラックローダ
CAT®259D3コンパクトトラックローダ
CAT®259D3コンパクトトラックローダ

360 View
360 View

互換性のあるテクノロジとサービス

Caterpillarのコネクテッドデータおよびセキュリティ原則を活用することで、効率および生産性を高め、ビジネスをより収益性の高いものにすることができます。

  • 建設用CAT Commandリモートコントロール

    CAT Commandは、危険物を扱う場合や安全でない状況で、オペレータが機械から離れ、危険性がない場所で作業することを可能にする高度なリモートコントロールシステムです。このシステムは車両システムに深く統合されており、滑らかで正確なコントロールにより効率性と生産性を最適化します。

1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

CAT Commandは、危険物を扱う場合や安全でない状況で、オペレータが機械から離れ、危険性がない場所で作業することを可能にする高度なリモートコントロールシステムです。このシステムは車両システムに深く統合されており、滑らかで正確なコントロールにより効率性と生産性を最適化します。

テクノロジを見る
  • VisionLink®

    VisionLink®は、機械のサイズや装置メーカーに関係なく、性能を最大限に引き出せる重要なインサイトに基づいて感覚に頼らずに機械を管理できる、クラウドベースのソフトウェアアプリケーションです。情報に基づく判断をあらゆる機会に行える便利な集中型ソリューションから、機器データをデスクトップやモバイルデバイスでシームレスに受け取ることができます。

1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

VisionLink®は、機械のサイズや装置メーカーに関係なく、性能を最大限に引き出せる重要なインサイトに基づいて感覚に頼らずに機械を管理できる、クラウドベースのソフトウェアアプリケーションです。情報に基づく判断をあらゆる機会に行える便利な集中型ソリューションから、機器データをデスクトップやモバイルデバイスでシームレスに受け取ることができます。

テクノロジを見る