幅 | 72 in 1829 mm |
高さ - グラップル閉口 | 30.3 in 770 mm |
ジョー開口幅 | 34.5 in 876 mm |
長さ | 37 in 939 mm |
使用可能なタイン長さ | 25.1 in 637 mm |
質量 | 718.7 lb 326 kg |
タイン直径 | 1.3 in 31.75 mm |
タイン数 | 9 9 |
タイン幅 | 1.3 in 31.75 mm |
インターフェイス形式 | スキッドステアカプラ スキッドステアカプラ |
重要な仕様
幅 | 72 in 1829 mm |
高さ - グラップル閉口 | 30.3 in 770 mm |
ジョー開口幅 | 34.5 in 876 mm |
長さ | 37 in 939 mm |
使用可能なタイン長さ | 25.1 in 637 mm |
質量 | 718.7 lb 326 kg |
タイン直径 | 1.3 in 31.75 mm |
タイン数 | 9 9 |
タイン幅 | 1.3 in 31.75 mm |
インターフェイス形式 | スキッドステアカプラ スキッドステアカプラ |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.