スタジオショット

産業用グラップルフォーク 1,676 mm(66インチ)

国内の販売店に見積りを依頼する 価格をクリック

重要な仕様

66 in
1676 mm
高さ - グラップル閉口
31.9 in
810 mm
ジョー開口幅
38 in
965 mm

概要

CAT®産業用グラップルフォークは、過酷な運転条件において、多様なマテリアルを扱うことができるように設計されています。

製品仕様 1,676 mm(66インチ)

66 in 1676 mm
高さ - グラップル閉口 31.9 in 810 mm
ジョー開口幅 38 in 965 mm
長さ 36.5 in 927.4 mm
使用可能なタイン長さ 21.8 in 553 mm
質量 1106.7 lb 502 kg
タイン直径 1.8 in 44.5 mm
タイン数 9 9

1,676 mm(66インチ) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

情報を共有することにより、データを処理して依頼に適切な形で応じる許可をCaterpillar社に与えています。依頼によっては、適切なディーラ、Caterpillarグループ内の会社、Caterpillarのために作業を行う適切なサービスプロバイダとデータを共有することが必要な場合があります。情報を管理する責任を重要に考えています。Webサイトプライバシー保護方針には、データプライバシー慣行およびお客様の個人データを管理する権利について詳述されています。

*マーケティングの同意

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側

作業中のコンパクト車両用Cat®フォーク

作業中のコンパクト車両用Cat®フォーク