スタジオショット
新品

産業用パフォーマンスバケット 1,730 mm(68 in)ボルトオンカッティングエッジ

国内の販売店に見積りを依頼する 価格をクリック

重要な仕様

68 in
1730 mm
容量
0.7 yd³
0.56 m³
質量
751.8 lb
341 kg

概要

さまざまな用途で、積込み、運搬、排出作業に使用されます。

製品仕様 1,730 mm(68 in)ボルトオンカッティングエッジ

68 in 1730 mm
容量 0.7 yd³ 0.56 m³
質量 751.8 lb 341 kg
高さ 24.5 in 622 mm
長さ 40.7 in 1034 mm
ベースエッジ厚さ 0.7 in 19 mm
カッティングエッジ厚さ 0.6 in 16 mm
サイドウォール厚さ 0.2 in 5 mm
インターフェイス形式 スキッドステアカプラ スキッドステアカプラ

1,730 mm(68 in)ボルトオンカッティングエッジ を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側