スタジオショット

ユーティリティグラップルバケット 1,730 mm(68 in)

国内の販売店に見積りを依頼する 価格をクリック

重要な仕様

68.1 in
1730 mm
高さ - グラップル閉口
29.1 in
739 mm
ジョー開口幅
35.5 in
902 mm

概要

さまざまな運転条件において、多様なマテリアルを扱うことができるように設計されています。

製品仕様 1,730 mm(68 in)

68.1 in 1730 mm
高さ - グラップル閉口 29.1 in 739 mm
ジョー開口幅 35.5 in 902 mm
長さ 36.8 in 934 mm
質量 780.4 lb 354 kg
ベースエッジ厚さ 0.7 in 19 mm
カッティングエッジ厚さ 0.6 in 16 mm
動作圧力 3335.9 psi 23000 kPa
容量 0.63 yd³ 0.48 m³
インターフェイス形式 スキッドステアカプラ スキッドステアカプラ

1,730 mm(68 in) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

情報を共有することにより、データを処理して依頼に適切な形で応じる許可をCaterpillar社に与えています。依頼によっては、適切なディーラ、Caterpillarグループ内の会社、Caterpillarのために作業を行う適切なサービスプロバイダとデータを共有することが必要な場合があります。情報を管理する責任を重要に考えています。Webサイトプライバシー保護方針には、データプライバシー慣行およびお客様の個人データを管理する権利について詳述されています。

*マーケティングの同意

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側