スタジオショット

産業用パフォーマンスバケット 2,340 mm(92 in)、ボルトオンツース

国内の販売店に見積りを依頼する 価格をクリック

重要な仕様

92.1 in
2340 mm
容量
0.94 yd³
0.72 m³
質量
795.9 lb
361 kg

概要

さまざまな用途で、積込み、運搬、排出作業に使用されます。

製品仕様 2,340 mm(92 in)、ボルトオンツース

92.1 in 2340 mm
容量 0.94 yd³ 0.72 m³
質量 795.9 lb 361 kg
高さ 21.7 in 550 mm
長さ 43 in 1092 mm
ベースエッジ厚さ 0.7 in 19 mm
サイドウォール厚さ 0.2 in 5 mm
インターフェイス形式 スキッドステアカプラ スキッドステアカプラ

2,340 mm(92 in)、ボルトオンツース を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

情報を共有することにより、データを処理して依頼に適切な形で応じる許可をCaterpillar社に与えています。依頼によっては、適切なディーラ、Caterpillarグループ内の会社、Caterpillarのために作業を行う適切なサービスプロバイダとデータを共有することが必要な場合があります。情報を管理する責任を重要に考えています。Webサイトプライバシー保護方針には、データプライバシー慣行およびお客様の個人データを管理する権利について詳述されています。

*マーケティングの同意

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

作業中のバケット搭載Cat® 299D2産業用コンパクトトラックローダ

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側
作業中のバケット搭載Cat® 299D2産業用コンパクトトラックローダ