スタジオショット
新品

スケルトンバケット 1,869 mm(74 in)プレートタイン式

国内の販売店に見積りを依頼する 価格をクリック

重要な仕様

74 in
1869 mm
質量
767 lb
347.9 kg
高さ
21.4 in
544 mm

概要

主に土砂から岩や大型の破片を除去し、分離するために使用します。

製品仕様 1,869 mm(74 in)プレートタイン式

74 in 1869 mm
質量 767 lb 347.9 kg
高さ 21.4 in 544 mm
長さ 43.9 in 1115 mm
サイドウォール厚さ 0.5 in 12 mm
タイン間隔 2.9 in 73 mm
タイン厚さ 0.4 in 10 mm
タイン数 21 21
インターフェイス形式 スキッドステアカプラ スキッドステアカプラ

1,869 mm(74 in)プレートタイン式 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側